Unlock the future of AI-driven maintenance – and make the right choice​

Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.​

In this guide you will discover:​

✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment​

✅ The specific decision criteria for software and AI applications​

✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users​

Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions​

Ako sa AI využíva vo výrobe?

Na rozdiel od všeobecnej AI sa AI vo výrobe zameriava na špecifické oblasti použitia, ako je kontrola kvality, prediktívna údržba, optimalizácia procesov a robotika. AI vo výrobe sa vzťahuje na používanie algoritmov a strojového učenia na automatizáciu zložitých úloh, identifikáciu vzorcov a predpovedanie. Ide o analýzu a spracovanie veľkých objemov údajov zo strojov a systémov.

Prečo by však spoločnosti mali využívať AI vo výrobe?

Jedným z príkladov je, že anomálie v stroji sa dajú odhaliť v reálnom čase analýzou ich údajov. Využívaním AI v priemysle môžete umožniť prediktívnu údržbu, zabezpečiť kvalitu výrobkov (prediktívna kvalita) a efektívnejšie využívať zdroje (prediktívna energia).

Aplikácia strojového učenia vo výrobe

Strojové učenie (ML) je technologickým základom umelej inteligencie vo výrobe. Na rozdiel od systémov založených na pravidlách sa modely ML učia z historických údajov a údajov o výrobe v reálnom čase a neustále zlepšujú svoje predpovede. To ich robí obzvlášť cennými v dynamických prostrediach, kde sa procesy a podmienky často menia.

Medzi typické aplikácie patrí prediktívna údržba, pri ktorej algoritmy zisťujú vzory opotrebovania strojov ešte pred tým, ako dôjde k poruche, a kontrola kvality, pri ktorej systémy počítačového videnia identifikujú chyby rýchlejšie a spoľahlivejšie ako pri manuálnych kontrolách. ML sa používa aj na optimalizáciu procesov - napríklad na úpravu parametrov v reálnom čase s cieľom znížiť spotrebu energie alebo stabilizovať kvalitu výroby. Ďalšou sľubnou oblasťou je optimalizácia dodávateľského reťazca, kde ML analyzuje výkyvy dopytu, dodacie lehoty a dostupnosť materiálu s cieľom vytvoriť odolnejšie a nákladovo efektívnejšie procesy.

Sila strojového učenia spočíva v jeho škálovateľnosti: po vyškolení možno modely použiť vo viacerých závodoch alebo výrobných linkách, čo spoločnostiam umožňuje štandardizovať osvedčené postupy na celom svete. Algoritmy sa zároveň prispôsobujú miestnym podmienkam a pokračujú v učení s každým novým súborom údajov.

Pre spoločnosti to znamená nielen menej prestojov a nižšie náklady, ale aj vyššiu flexibilitu a konkurencieschopnosť. Integrácia ML do výrobných systémov je preto rozhodujúcim krokom k výrobe skutočne riadenej údajmi.

Aké sú výhody AI v priemysle?

Kvôli tomuto by spoločnosti mali používať softvér s umelou inteligenciou:

  • Zvýšenie produktivity a celkovej efektívnosti zariadenia (OEE)
  • Transformácia stratégie údržby na údržbu založenú na stave
  • Zníženie nákladov, napr. na energiu a výrobu
  • Zvýšená bezpečnosť pri práci
  • Konkurenčná výhoda prostredníctvom odlíšenia od konkurencie
  • Lepšia kvalita
  • Menej neplánovaných prestojov

Výhody AI vo výrobe sú rôznorodé. Riešenia s AI, ako je prediktívna údržba, sa môžu napríklad použiť na identifikáciu porúch skôr, ako povedú k nákladným poruchám. Ak sa vyskytnú problémy, je možné okamžite vykonať opatrenia na údržbu. Zabraňuje neplánovaným poruchám, znižuje náklady na údržbu a zvyšuje produktivitu spoločnosti. Okrem toho tieto údaje prispievajú aj k bezpečnosti práce, pretože možno do určitej miery zistiť únavu materiálu, a tak predchádzať nebezpečným situáciám.

Ďalšou veľkou výhodou AI v priemysle je zlepšenie kvality výrobkov. Pomocou AI môžu spoločnosti odhaliť a opraviť chyby a nedostatky v počiatočnom štádiu, čím sa zníži počet zmetkov a prepracovaní. To vedie k väčšej spokojnosti zákazníkov a pozitívnemu imidžu spoločnosti.

Preto je ďalším dôležitým aspektom AI prediktívna schopnosť. Analýzou veľkého množstva údajov dokážu algoritmy AI identifikovať trendy a vzory, ktoré by iným odborníkom bežne unikli. To umožňuje spoločnostiam prijímať informované rozhodnutia a lepšie zvládať budúce výzvy.

Používanie AI v priemysle: sprievodca krok za krokom

Používanie AI v priemysle si vyžaduje dôkladné plánovanie a prípravu. Je dôležité vybrať správnu technológiu AI, ktorá zodpovedá špecifickým požiadavkám spoločnosti. Do úvahy by sa mali brať aspekty ako škálovateľnosť, flexibilita a kompatibilita údajov. Vďaka veľkému počtu projektov AI, ktoré sme realizovali v priemysle, môžeme poskytnúť cenné poznatky a ukázať, čo je potrebné zohľadniť pri používaní AI v priemysle.

1. Rozhodovanie vyvinúť alebo kúpiť:
Pred použitím riešenia AI sa spoločnosti musia rozhodnúť, či chcú riešenie AI vyvinúť interne alebo ho zakúpiť externe. Počas rozhodovacieho procesu musia zohľadniť svoje špecifické požiadavky, zdroje a rozpočty. Koľko chceme minúť na riešenie? Máme dostatok odborníkov s odbornými znalosťami v oblasti AI, dátovej vedy, IT a výroby atď.?

Nájsť odpoveď nie je vždy jednoduché. Viac informácií nájdete v našom sprievodcovi riešením AI, ktorý obsahuje kontrolný zoznam na určenie toho, kedy je lepšou voľbou interné riešenie alebo nákup externého riešenia.

2. Získavanie údajov:
Musia sa identifikovať príslušné zdroje údajov vo výrobe, napr. snímače, protokoly strojov a údaje o kontrole kvality. Musí byť zaručená dátová konektivita.

3. Spracovanie a analýza údajov:
Na efektívne využívanie AI je dôležité mať k dispozícii dostatok kvalitných údajov. Je potrebné ich vyčistiť, štruktúrovať a pripraviť tak, aby ich mohli spracovať algoritmy AI. Cieľom je identifikovať vzory a korelácie v údajoch.

4. Integrácia:
Riešenie AI musí byť integrované do existujúcich výrobných systémov. Vykonávajú sa komplexné testy, aby sa zabezpečilo, že všetko funguje bez problémov a že údaje sa dajú spracovať v reálnom čase.

5. Trénovanie:
Modely umelej inteligencie sa trénujú na základe všetkých zozbieraných údajov. Je dôležité pravidelne kontrolovať a prispôsobovať proces školenia s cieľom zlepšiť presnosť a výkonnosť modelov AI. Vďaka tomu sa vždy dosiahnu tie najlepšie výsledky.

Tento sprievodca krok za krokom vám poskytne pevné základy pre implementáciu AI do vašich výrobných procesov. AI ponúka obrovský potenciál na optimalizáciu vašej výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Príklady: využitie AI v priemysle

Na ilustráciu toho, ako sa dá AI využiť v priemysle, sa teraz pozrieme na niekoľko konkrétnych príkladov z reálneho života. Tieto spoločnosti sa rozhodli zakúpiť riešenie AI a využívajú jeho výhody.

  • Spoločnosť v automobilovom priemysle použila Festo AX Industrial Intelligence na zlepšenie dostupnosti strojov a zabezpečenie kvality pri výrobe karosérií. Pomocou algoritmov AI bolo možné v reálnom čase identifikovať problém, napríklad stratu stlačeného vzduchu, a okamžite prijať opatrenia. Tým sa výrazne znížil počet vyradených výrobkov a prepracovaní, čo viedlo k značným úsporám nákladov. Neplánované prestoje sa znížili o 25 %, stredná doba opravy (MTTR) o 20 %.
  • Ďalšia spoločnosť z oblasti polovodičového priemyslu využila Festo AX Industrial Intelligence na maximalizáciu kvality svojich plátkov. Vďaka analýze AI sa vopred zistili typické zdroje chýb v procesoch rezania (napr. drsné povrchy). To rýchlo viedlo k zavedeniu opatrení na zabezpečenie kvality. Spoločnosť ušetrila 100 000 EUR ročne vďaka zníženiu množstva odpadu na linku.

Zhrnutie a výhľad

Využívanie AI v priemysle môže uvoľniť obrovský potenciál. Spoločnostiam ponúka širokú škálu výhod, ako je zvýšenie efektívnosti, zníženie nákladov a lepší základ pre rozhodovanie.

Budúcnosť AI v priemysle je sľubná. S ďalším rozvojom technológií AI a zvyšovaním povedomia o ich potenciáli sa bude využívanie AI v priemysle naďalej rozširovať. Spoločnosti by sa mali touto témou zaoberať už v počiatočnom štádiu a využiť príležitosti, ktoré AI ponúka, aby mohli vyvíjať inovatívne riešenia a udržať si konkurencieschopnosť. Na trhu už existujú štandardizované riešenia AI pre rôzne aplikácie, ako je napríklad prediktívna údržba tlakových fliaš. Tie sa dajú prepojiť, čo uľahčuje a zjednodušuje zavádzanie AI v priemysle.

Príklady z praxe ukazujú, ako už spoločnosti využívajú výhody AI vo výrobe. Musíte si dôkladne premyslieť, či si kúpite riešenie AI alebo si vytvoríte vlastné. Kúpa riešenia AI od odborníkov ponúka výhody, ako je rýchla implementácia, overené algoritmy a používateľsky prívetivé rozhranie. Je dôležité dôkladne zvážiť rozhodnutie, či sa rozhodnete pre kúpu alebo výrobu, a zohľadniť konkrétne požiadavky a zdroje spoločnosti.