UPM Biomedicals vyrába vysoko biokompatibilný hydrogél GrowDex®, ktorý umožňuje výskumníkom na celom svete cielene vyvíjať farmaceutické aktívne zložky na humánne použitie pri použití menšieho množstva živočíšneho materiálu. Aby bunky vytvorili drobné orgány (organoidy a sféroidy), vyžadujú vláknité prostredie, ktoré napodobňuje extracelulárnu matricu nášho tela. Na vytvorenie týchto 3D kultivačných podmienok sa zvyčajne používajú živočíšne materiály. GrowDex je hydrogél pripravený na použitie vyrobený z brezového dreva, a preto neobsahuje žiadny materiál živočíšneho alebo ľudského pôvodu.
GrowDex je tepelne stabilný pri teplotách od 0 °C do viac ako 100 °C, vďaka čomu je ideálny pre automatizáciu a vysokovýkonné skríningy. GrowDex je strihovo riediaci materiál. To znamená, že viskozita sa mení so silou pôsobiacou na materiál - pri vysokom dávkovacom tlaku je tekutý a akonáhle sa tlak uvoľní, materiál tuhne a opäť sa stáva viskóznym. Keďže nanovlákna vyrobené z celulózy sa vo vnútri materiálu nezosieťujú, ale iba prepletú, materiál je skutočným hydrogélom. To si vyžaduje osobitnú pozornosť pri riadení tlaku vytváraného v dávkovacom systéme.
Spoločnosť UPM Biomedicals sa preto obrátila na odborníkov z aplikačného centra Festo LifeTech, aby vykonali analýzu uskutočniteľnosti automatického dávkovania hydrogélu stenčujúceho šmykom. Cieľom bolo bezpečne dosiahnuť špecifikované hodnoty CV (variačný koeficient) pre dve cieľové množstvá – 25 µl a 100 µl. Tieto objemy sú typické pre dávkovanie v 96-jamkových a 384-jamkových mikrotitračných platniach.
„Často vydávame prispôsobené tekutiny. Keď som prvýkrát videl GrowDex Hydrogel v injekčných striekačkách, vedel som, že nebude ľahké ho dávkovať – dokonca ani v zriedenej forme. Viem však aj to, že náš systém ponúka veľa možností na nájdenie správneho riešenia,“ hovorí aplikačný inžinier Festo Manuel Rausch.
Festo sa pri automatizovanej manipulácii s kvapalinami spolieha na metódu dávkovania riadeného tlakom. Parametre ako tlak a čas otvorenia je možné flexibilne prispôsobiť vlastnostiam kvapaliny. Pri teste sa menili použité produkty Festo aj parametre procesu, ako sú ventily oddelené od média, ihly, tlaky a časy otvorenia ventilov.
Najprv sa testované hydrogély GrowDex alebo GrowDex-T manuálne zriedili médiom bunkovej kultúry DMEM a naplnili sa do sklenenej fľaše s uzáverom. Fľaša bola natlakovaná cez spojovaciu hadicu pomocou tlakovo-vákuového generátora (PGVA-1). Riadiaci modul ventilu VAEM-V presne ovládal ventil VYKB-F12 oddelený od média na dávkovanie vytlačenej hydrogélovej zmesi do cieľovej nádoby. Vydané množstvo sa zaznamenalo gravimetricky pomocou stupnice a použilo sa na vyhodnotenie hodnoty CV.
Ventil VYKB-F12 a veľký vnútorný priemer ihly sa ukázali ako najlepšie riešenie na udržanie nízkeho prietokového odporu. Zvolená konštrukcia umožnila aj použitie kompaktného tlakovo/vákuového generátora PGVA-1, vďaka čomu nie je potrebné pripojenie stlačeného vzduchu v laboratóriu.
Aplikační inžinieri Festo vyvinuli štruktúru komponentov, ktoré umožnili dávkovanie GrowDex v koncentrácii 0,75 % a GrowDex-T v koncentrácii 0,5 %, každý zmiešaný s DMEM v pomere 1:1. Hodnoty CV boli v rámci špecifikovanej tolerancie.
Spoločnosť UPM si teraz môže byť istá, že jej hydrogély GrowDex môžu byť dávkované automaticky na použitie v systémoch špecifických pre zákazníka – berúc do úvahy špecifické technické nastavenie. „Automatizácia teraz môže nahradiť ďalší manuálny krok a robí 3D kultiváciu buniek spoľahlivejšou a rýchlejšou,“ hovorí Piia Mikkonen z UPM.
Toto je náš spoločný krok smerom k zníženiu používania živočíšneho materiálu pri súčasnom zlepšení spoľahlivosti a opakovateľnosti výsledkov 3D kultúry. Či už ide o skríning liekov alebo regeneratívnu medicínu, pri plnení regulačných požiadaviek budú zohrávať dôležitú úlohu prispôsobené automatizované systémy.
LifeTech Application Engineering spoločnosti Festo ponúka príležitosť podporovať zákazníkov na celom svete pri hľadaní riešení a vykonáva štúdie uskutočniteľnosti a optimalizáciu parametrov, školenia, konštrukciu prototypov, uvádzanie do prevádzky a inštalácie, ako aj objasňovanie požiadaviek zákazníkov na nové otázky. Tamojší aplikační inžinieri majú rozsiahle skúsenosti v oblasti manipulácie s kvapalinami, pohybu a riadenia kvapalín.