Výroba - dá sa vôbec automatizovať?

Áno - a to je rozhodujúca výhoda pre stálu dostupnosť zeleného vodíka. Automatické riadenie elektrolyzérov zvyšuje nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť prevádzky. Procesy, ako je regulácia tlaku, čistenie plynu alebo ovládanie ventilov, môžu byť inteligentne prepojené decentralizovaným alebo centralizovaným spôsobom.

Prečo je automatizácia práve teraz taká dôležitá?

S celosvetovým rozšírením vysokokvalitného vodíka sa zvyšujú aj požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a rýchlosť výroby. Každý, kto chce dnes vyrábať vodík vo veľkých množstvách, sa musí spoliehať na vysokú dostupnosť, opakovanú presnosť a bezproblémovú dokumentáciu - klasické silné stránky automatizovaných systémov. Najmä pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie zabezpečuje presné riadenie a regulácia tokov médií, aby bola výroba vždy optimálne prispôsobená nestálosti dodávok energie.

Práve ste začali? Radšej nie bez konceptu.

Technické, bezpečnostné a normalizačné prekážky pri výrobe vodíka sú vysoké. Tlak, teplota, výbušná atmosféra: Tu je potrebná odbornosť. Spoločnosť Festo vás podporuje a ukazuje vám riešenia, ktoré pokrývajú všetky relevantné požiadavky: od výložníka v súlade s ATEX až po bezpečnú realizáciu v príslušných Ex zónach. To umožňuje štandardizovanú výrobu vodíka na celom svete.

Ako bezpečná musí byť výroba vodíka?

Odpoveď je jednoduchá: Veľmi bezpečná. Vodík je vysoko reaktívny, vysoko horľavý a ťažko zistiteľný - preto hrá funkčná bezpečnosť kľúčovou rolu. Napríklad systémy musia byť certifikovateľné v súlade s medzinárodnou normou IEC 61508 (SIL), aby boli chránení ľudia, životné prostredie a systém. Spoločnosť Festo ponúka jednotlivé komponenty aj kompletné automatizačné riešenia, ktoré sú navrhnuté pre funkčnú bezpečnosť - s vysokou spoľahlivosťou počas prevádzky.

Ale nie je zelený vodík jednoducho drahý?

Nie, ak sa vyrába efektívne. Automatizácia šetrí energiu počas výroby, znižuje vysoké náklady na údržbu a umožňuje nepretržitú prevádzku - dokonca aj v energeticky náročných odvetviach, ako sú chemický, oceliarsky alebo cementársky priemysel. V kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie to vytvára ekonomicky životaschopný model udržateľnej výroby. Koniec koncov, čím je vodík dostupnejší, tým je pre tieto odvetvia lepší. Ďalšia výhoda: Spoločnosti aktívne prispievajú k dekarbonizácii a zároveň profitujú z pozitívneho imidžu na trhu.

Prečo potrebujeme vodík

Pozrite si video "Od zeleného vodíka na dlhé vzdialenosti" a zistite, ako sa vodík stáva prirodzenou súčasťou nášho každodenného života.

Festo - váš partner od nápadu po systém

Či už ide o modulárny elektrolyzér alebo rozsiahly priemyselný projekt: Sprevádzame vás od plánovania až po uvedenie do prevádzky. S decentralizovanými integrovanými komponentmi alebo riešeniami centrálnych rozvádzačov, ktoré sú presne prispôsobené vašej aplikácii. Spoločnosť Festo dodáva oveľa viac než len technológiu - aktívne vás podporujeme pri rozvoji vášho príspevku k vodíkovému hospodárstvu: bezpečne, efektívne a udržateľne.

Vaše výhody so spoločnosťou Festo na prvý pohľad

☑ Automatizačné riešenia pre centralizované & decentralizované systémy

☑ Odborné znalosti v oblasti funkčnej bezpečnosti (IEC / SIL61508)

☑ Celosvetové skúsenosti s výrobou vodíka

☑ Riešenia pre energeticky náročné odvetvia

☑ Podpora noriem a certifikácií

☑ Poradenstvo, komponenty, rozvodné skrine - všetko z jednej ruky