Spoločnosti môžu vykonávať optimalizáciu pomocou štandardných komponentov a systémov na analýzu vzoriek, pomocou technickej podpory, vývojových nástrojov a aplikačných testov až po koncepty prediktívnej údržby. Spoznajte 8 faktorov úspechu, vďaka ktorým budete vy a vaši zákazníci efektívnejší.

1. Použitie štandardných priemyselných komponentov

Spolupracujte s výkonnými a spoľahlivými dodávateľmi, ktorí vám ponúkajú štandardné komponenty pre všetky automatizované procesy spracovania vzoriek. V mnohých prípadoch môžete tieto produkty integrovať do vášho nového laboratórneho vybavenia bez ďalšieho vývoja alebo úprav. Príkladom toho je univerzálny odviečkovací modul EHMD, ktorý dokáže spoľahlivo a bez dodatočného programovania otvoriť mnoho rôznych liekoviek s rôznym stúpaním závitu. To znamená, že ste na bezpečnej strane, aj keď sa požiadavky neskôr zmenia.

Automatizačné komponenty podľa priemyselných noriem sú vyrábané v trvalo vysokej kvalite v súlade s ISO 9001 alebo DIN EN ISO 13485 pre medicínske produkty a môžu byť dodávané rýchlo a spoľahlivo vo veľkých množstvách. Vždy si vyberiete robustné, presné a dlhotrvajúce technológie, ktoré sa osvedčili v priemyselnej automatizácii alebo laboratórnych riešeniach. Pre implementáciu na mieru máte priamy prístup k rôznym konfiguráciám v závislosti od typu produktu. Ak váš prototyp prešiel skúškou konceptu, môžete okamžite začať sériovú výrobu. Profitujete z optimalizovaných montážnych krokov a s tým spojených úspor času, čo vedie k výrazným úsporám nákladov.

2. Technológia z jedného zdroja pre automatizáciu laboratórií

Implementujte koncepty automatizácie, v ktorých všetko dokonale zapadá – od manipulácie a umiestnenia nádob na vzorky až po presné dávkovanie a pipetovanie tekutín. Skúsený partner pre automatizáciu s komplexným portfóliom, kde získate všetko z jedného zdroja, vám dáva istotu. Použitím koordinovaných komponentov nielen zjednodušíte a urýchlite vývoj svojich zariadení, ale aj trvalo znížite svoje obstarávacie náklady. Zároveň môžete ťažiť z výhodnejších podmienok pre vašu spoločnosť prostredníctvom väčšieho objemu nákupu.

3. Nákladovo optimalizovaný výber produktov

Nástroje na návrh a simuláciu dostupné online vám umožňujú optimalizovať elektrické osi a manipulačné systémy, ako aj veľkosti ventilov a hadíc pre vaše laboratórne vybavenie. Pomocou bezplatných online nástrojov si môžete objednať presne podľa svojich požiadaviek a vyhnúť sa predimenzovaniu. Týmto spôsobom znížite svoje náklady na komponenty, ušetríte úložný priestor, zlepšíte energetickú efektívnosť z hľadiska udržateľnosti a prevádzkové náklady vašich zariadení pre koncového zákazníka, keďže sa presúvajú menšie masy. Aby sa ušetril priestor a hmotnosť pri stavbe kompaktného laboratórneho vybavenia, napr. Ideálny je napríklad viacosový portál EXCL, ktorý sa dá jednoducho integrovať do desktopových systémov. Systémové riešenie pripravené na montáž je výrazne ľahšie a lacnejšie ako bežné kinematiky, ktoré sú na toto použitie väčšinou predimenzované.

4. Inžinierske know-how pre kratšie konštrukčné časy

Zapojte svojho partnera pre automatizáciu už v najskoršej fáze plánovania a získajte podporu počas implementácie. Odborníci kombinujú priemyselné a automatizačné know-how s priemyselnými skúsenosťami v oblasti biologických vied. Cieľom je spolupracovať na zefektívnení vášho laboratórneho vybavenia za výrazne kratší čas. To zahŕňa osobné poradenstvo a prístup k údajom CAD a 3D modelom, ktoré môžete rýchlo importovať do svojich návrhov namiesto toho, aby ste ich sami vytvárali. Môžete si byť istí, že navrhované komponenty sa už osvedčili v podobných aplikáciách. Vďaka tejto podpore znížite fixné náklady pre svojich zamestnancov dizajnu, ktorí môžu rýchlejšie prísť na lepšie riešenia a začať nové úlohy skôr.

5. Bežné testy v Centre aplikácií

Aplikačné centrá Festo LifeTech vás po celom svete podporujú pri hľadaní riešení – od štúdií uskutočniteľnosti a optimalizácie parametrov cez konštrukciu prototypu až po uvedenie do prevádzky a inštalácie. Skúsení aplikační inžinieri presne poznajú možnosti použitých komponentov a dokážu nájsť rýchle a cielené odpovede na vaše aplikačné otázky. Výrobca napríklad testoval, či a ako je možné automaticky dávkovať vysokoviskózne hydrogély. Alebo ak chcete v určitom čase automaticky otvárať rôzne fľaštičky so vzorkami, dostanete odskúšané odporúčania, ktoré komponenty dokážu najlepšie vyriešiť túto úlohu – až po výber správnych prstov chápadla. Ušetríte si časovo a nákladovo náročné vývojové slučky a skrátite čas uvedenia na trh.

6. Podsystémy pripravené na inštaláciu

Ďalším rozhodujúcim faktorom úspechu je použitie podsystémov na implementáciu špecifickej funkcie. Nejde len o správne komponenty pre vaše laboratórne vybavenie, ale aj o vopred otestované podsystémy pripravené na inštaláciu podľa vašich špecifických špecifikácií. To môže napr. Na prípravu vzorky možno použiť napríklad viacosový portál vrátane integrovaného ovládača pohybu, rotačného uchopovacieho modulu, pipety s otvorenou slučkou alebo dávkovacej hlavy. Kompaktné, priestorovo úsporné systémové riešenia vám ponúkajú množstvo výhod. Jasne definované rozhrania a súvisiaca dokumentácia umožňujú rýchlu integráciu. Jedno číslo dielu pre celý systém zjednodušuje objednávanie a správu. Zároveň znížite rozmanitosť nákresov, ktoré máte, a čas a peniaze, ktoré vynaložíte na zmeny. Keďže sú plne zostavené podsystémy vopred otestované, ušetríte si časovo náročné testy a urýchlite proces vývoja.

7. Digitálne koncepty údržby

Pomocou digitálnych konceptov údržby môžete zabezpečiť dlhodobú vysokú dostupnosť a nákladovo efektívnu prevádzku vášho laboratórneho vybavenia. Zvýšite tak spokojnosť vašich zákazníkov a do veľkej miery sa vyhnete neplánovaným servisným volaniam. Manažér údržby AX Smartenance nezávislý od výrobcu umožňuje digitálne a bezpapierové riadenie údržby. Úlohy údržby sa plánujú jednoducho a flexibilne prostredníctvom webovej aplikácie a potom sú dostupné odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilnej aplikácie. Okrem toho riešenia ako Festo AX Industrial Intelligence preberajú nepretržité monitorovanie napríklad elektrických osí počas prebiehajúcej prevádzky a zisťujú odchýlky pomocou AI. Prediktívna údržba umožňuje minimalizáciu neplánovaných prestojov, zabezpečenie kvality a optimalizáciu pre menej odpadu a prepracovania a monitorovanie energie na minimalizáciu nákladov na energiu.

8. Celosvetová logistická sieť a servisná sieť

Kdekoľvek na svete sa vaše zariadenia používajú v laboratóriách, spoľahlivý a rýchly servis na mieste je pre vašich zákazníkov nevyhnutný. Len si spomeňte na potrebné náhradné diely, ktoré je možné objednať všade pod rovnakým číslom dielu a väčšinou sú na sklade. To ušetrí vašim zákazníkom dlhšie výrobné prestoje a posilní ich dôveru vo vás ako výrobcu. V neposlednom rade počas koronakrízy si spoločnosti uvedomili, aké dôležité je mať po svojom boku správneho dodávateľa, aby sa minimalizovali riziká globálne orientovaných dodávateľských reťazcov.

O autorovi

Jürgen Böck
Rozvoj podnikania LifeTech
Festo SE & Co. KG
Kontakt