Aké sú rôzne testy na koronavírus a ako môžu pomôcť?

A) Test založený na PCR

Na zistenie, či máte COVID-19, možno použiť PCR test (polymerázová reťazová reakcia). V súčasnosti sa výtery z nosa a hrdla posielajú do laboratórií, kde technici zisťujú, či daná vzorka obsahuje nový koronavírus, izoláciou vírusovej RNA, jej premenou na DNA a následným použitím testu PCR na zvýšenie DNA na detekovateľné úrovne. Metóda má niekoľko nevýhod, vrátane obmedzeného počtu testovacích jamiek na PCR platni – zvyčajne 96 alebo 384 – a času potrebného na syntézu miliónov jedinečných fragmentov DNA, nazývaných priméry, potrebných na duplikáciu genetického materiálu vírus.

B) Protilátkový test

Druhým testom je test na protilátky, často označovaný ako sérologický test. Protilátky sú malé proteíny produkované naším imunitným systémom a väčšinou sa nachádzajú v našej krvi. Niektoré z týchto protilátok napádajú a neutralizujú vírus. Asi päť až desať dní po infekcii SARS-CoV-2 imunitný systém tela produkuje množstvo protilátok, z ktorých niektoré môžu spôsobiť, že vírus bude neškodný alebo ho neutralizuje. Zostávajú v našom tele mesiace alebo dokonca roky potom a naďalej poskytujú ochranu. Vysoká hladina správnych protilátok v ľudskom tele naznačuje zotavenie sa z COVID-19 a určitú úroveň imunity. Výskumníci chcú tieto protilátky identifikovať, aby sa dali použiť na vývoj liečby, ale aj na určenie toho, kto je už imúnny voči vírusu COVID-19.

Na začiatku pandémie, ako je táto, je rozhodujúce určiť, kto má vírus, aby sa obmedzilo šírenie v komunite. Testovanie PCR môže v tejto fáze pomôcť umožniť izolačné postupy, znížiť základné reprodukčné číslo (R0) a spomaliť prenos. Sú jedným z najdôležitejších nástrojov na kontrolu prepuknutia vírusu. Ako pandémia postupuje, testovanie protilátok bude čoraz dôležitejšie. Tieto testy môžu pomôcť pochopiť, ako sa epidémia šíri v populácii a aká úroveň imunity sa v populáciách dosiahla. Rozsiahle testovanie môže pomôcť základným pracovníkom vrátiť sa do práce, chrániť zraniteľnejších ľudí a nakoniec zrušiť blokovanie.


Technológia môže pomôcť prekonať pandémiu, ako je táto. Jedinečné portfólio Festo riešení na manipuláciu s kvapalinami umožňuje výrobcom strojov pre laboratórne vybavenie a diagnostické spoločnosti vytvárať škálovateľné IVD zariadenia s vysokou priepustnosťou.
S komponentmi a inteligentnými subsystémami pre laboratórium dodáva Festo automatizačné riešenia pre typické testovacie postupy, ako je manipulácia so vzorkami, pipetovanie a dávkovanie tlmivých roztokov alebo RNA.

Produkty Festo pre automatizáciu laboratórií sa v praxi osvedčili a sú určené pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie. Pri vývoji komponentov sa Festo zameralo na vysokú priepustnosť, presnosť a presnosť s variačným koeficientom CV (Coefficient of Variation) menším ako 3 %.
Vysoký stupeň štandardizácie a skladovania zaisťuje vysokú dostupnosť komponentov.

To umožňuje rýchle vybudovanie testovacej kapacity a jej rozšírenie podľa potreby, aby sa zabezpečila dostupnosť a spoľahlivosť testovania COVID-19.