Štartovacia sada vám umožní zoznámiť sa s všestrannosťou tlakovo riadeného dávkovacieho systému bez veľkého úsilia. Funkčná súprava je preto pôvodne určená na vyhodnocovanie a vývojové testy v laboratóriu – ako predstupeň pre použitie v strojoch série OEM na automatizáciu laboratórií.
Vďaka presnému dávkovaniu kvapalín sú tlakovo riadené dávkovacie systémy ideálne pre in vitro diagnostiku (IVD), vysokovýkonný skríning a všeobecné aplikácie výskumu v oblasti prírodných vied. Dá sa ním pokryť aj veľké množstvo priemyselných aplikácií súvisiacich s mikrodávkovaním.
Štartovacia sada obsahuje rýchločinnú dávkovaciu hlavu VTOE, dynamický proporcionálny regulátor tlaku VEAB a všetky potrebné komponenty pre okamžité spustenie.
Tlak v nádobe na kvapalinu je možné meniť pomocou regulátora tlaku. Keď sa tlak v nádobe zvýši do atmosféry a súčasne sa otvorí kvapalinový ventil, dávkovacia kvapalina sa vypustí zo zásobníka cez dýzu. Dávkované množstvo kvapaliny je možné nastaviť s vysokou presnosťou pomocou parametrov tlaku a doby otvorenia ventilu.
To znamená, že je možné realizovať širokú škálu rôznych objemov - od nl po ml. Lineárna charakteristika tlaku a času otvorenia znamená, že požadované dávkované množstvo možno ľahko nastaviť. Poistný ventil je pripojený priamo k nádrži a zabraňuje nadmernému namáhaniu fľaše tlakom vzduchu.
Je dôležité udržiavať tlak na ventile čo najkonštantnejší. Kolísanie tlaku má priamy vplyv na dávkovaný objem. Z tohto dôvodu sa na dynamickú reguláciu tlaku používa proporcionálny regulátor VEAB. To môže ovládať požadovanú hodnotu s opakovateľnosťou 0,4 %.
Štartovacia súprava obsahuje všetky nevyhnutné komponenty na uvedenie tlakovo riadeného dávkovacieho systému do prevádzky. Okrem toho je potrebný iba prívod stlačeného vzduchu, riadiaci signál ventilu a napájanie 24V.
Obsah: