Vodík sa vyrába elektrolýzou - procesom, pri ktorom sa voda štiepi na vodík a kyslík pomocou elektrickej energie. Na výrobu ekologického vodíka sa vzťahuje toto: Použitá elektrická energia musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov.
Naopak, napríklad:
Elektrolýza je preto prvým - a rozhodujúcim - krokom v hodnotovom reťazci vodíka.
Východiskovým bodom v hodnotovom reťazci vodíka je elektrolýza. Voda sa rozkladá na vodík a kyslík pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. V závislosti od rámcových podmienok sa používajú rôzne technológie elektrolyzérov:
Automatický riadiaci systém zabezpečuje, že teplota, tlak a prietok média sú vždy v optimálnom rozsahu - pre maximálnu účinnosť a dostupnosť systému.
Čerstvo vyrobený vodík je zriedkavo okamžite čistý. Často obsahuje vlhkosť, zvyšky kyslíka alebo iné nečistoty. Špeciálne systémy na úpravu vodíka ho upravujú na požadovanú kvalitu - až do čistoty 99,999 %. Je to rozhodujúci faktor, ktorý zabraňuje korózii, strate účinnosti alebo poškodeniu nadväzujúcich systémov. Automatizované systémy monitorujú všetky relevantné parametre procesu v reálnom čase, reagujú na odchýlky a optimalizujú využívanie energie a prevádzkových zdrojov. Tým sa nielen zvyšuje bezpečnosť, ale celý proces je aj efektívnejší a ľahšie sa škáluje.
Vodík má pri normálnom tlaku veľmi nízku hustotu energie. Existuje niekoľko spôsobov, ako ho efektívne prepravovať alebo skladovať:
Regulácia tlaku, plnenie a monitorovanie musia byť bezproblémové a spoľahlivé. Presná technológia ventilov a spoľahlivý snímač zabezpečujú stabilnú a bezpečnú prevádzku.
Cesta z miesta výroby na miesto použitia môže vyzerať veľmi odlišne: Od potrubia alebo prívesov až po výrobu na mieste je možné všetko. Preprava musí byť v každom prípade bezpečná, s nízkymi stratami a hospodárna. Automatizované monitorovacie systémy včas odhalia netesnosti alebo výkyvy tlaku a v reálnom čase kontrolujú prietok a polohu ventilov.
Zelený vodík má širokú škálu aplikácií. Môže sa využívať priamo ako molekula v chemickom priemysle a pri výrobe ocele a používa sa pri výrobe syntetického zemného plynu alebo palív. Vodík sa potom môže využívať v palivových článkoch na výrobu elektrickej energie a prispievať tak k znižovaniu emisií CO2 v mobilite v príslušných vozidlách. Každá aplikácia prináša svoje vlastné výzvy - automatizačná technológia ich pomáha spoľahlivo a flexibilne zvládnuť. Procesy sa tak môžu kedykoľvek prispôsobiť meniacim sa podmienkam a profilom zaťaženia a spĺňať dôležité bezpečnostné požiadavky.
Automatizácia vodíka je zložitá a chyby môžu byť nákladné. Tento kontrolný zoznam vám pomôže predchádzať rizikám a navrhovať bezpečnejšie, škálovateľné systémy. Naučíte sa, ako:
Zelený vodík je konkurencieschopný len vtedy, ak sa dá vyrábať a využívať bezpečne, spoľahlivo a efektívne. Automatizačné riešenia s ventilovými terminálmi a modulárnymi ovládacími prvkami v kombinácii s diagnostickými funkciami v reálnom čase to presne umožňujú. Okrem iného pomáhajú aj s týmto:
Spoločnosť Festo podporuje spoločnosti v rámci celého hodnotového reťazca vodíka pomocou špecifických priemyselných automatizačných riešení. Či už ide o elektrolýzu, úpravu plynov alebo mobilné aplikácie, ako napríklad riadenie prívesov - vďaka škálovateľným systémom, digitálnym diagnostickým funkciám a certifikovaným komponentom pomáha spoločnosť Festo zabezpečiť bezpečnosť procesov a ich budúcnosť.
Dnes je už realitou a jeho význam neustále rastie. Tí, ktorí rozumejú celému reťazcu, môžu prijímať informované rozhodnutia a včas integrovať vhodné riešenia.
Chcete vedieť viac?
Efektívne riadenie vodíka so spoločnosťou Festo - od začiatku až do konca
Pracujete už na konkrétnej aplikácii?
Porozprávajte sa s našimi odborníkmi o svojom riešení automatizácie