Pokiaľ ide o bezpečnosť vodíkových aplikácií, neexistujú žiadne kompromisy. Dva faktory sú tu obzvlášť dôležité: funkčná bezpečnosť a ochrana proti výbuchu. Úroveň SIL (Safety Integrity Level) ventilového terminálu ukazuje, ako spoľahlivo zvláda kritické funkcie. Kategorizácia do zón výbuchu je rozhodujúca pre určenie, ktoré ochranné opatrenia sú potrebné vzhľadom na okolité podmienky. Výber komponentov podporujú certifikáty ochrany proti výbuchu, ako je IECEx, alebo regionálne smernice, ako je ATEX, CCC alebo iné. Ventilový terminál, ktorý spĺňa špecifické požiadavky aplikácie, vytvára spoľahlivosť plánovania a zabraňuje oneskoreniu pri schvaľovaní alebo prevádzke.

Ktorý ventilový rozdeľovač je ten správny pre váš vodíkový systém?

Nájdenie správneho ventilového rozvádzača pre automatizáciu vodíka je zložité, ale kľúčové pre bezpečnosť a škálovateľnosť. Táto príručka porovnáva možnosti a poskytuje praktické rady pre projektové tímy. Zjednodušte výber pomocou:​

  • Prehľadné porovnanie ventilových rozvodov vedľa seba​
  • Hodnotenie podľa bezpečnosti, monitorovania a škálovateľnosti​
  • Tipy pre sebavedomé rozhodnutia pripravené na budúcnosť
Získajte svoj bezplatný výberový sprievodca ešte dnes

1. Bezpečnosť a normy

Pokiaľ ide o bezpečnosť vodíkových aplikácií, neexistujú žiadne kompromisy. Dva faktory sú tu obzvlášť dôležité: funkčná bezpečnosť a ochrana proti výbuchu. Úroveň SIL (Safety Integrity Level) ventilového terminálu ukazuje, ako spoľahlivo zvláda kritické funkcie. Kategorizácia do zón výbuchu je rozhodujúca pre určenie, ktoré ochranné opatrenia sú potrebné vzhľadom na okolité podmienky. Výber komponentov podporujú certifikáty ochrany proti výbuchu, ako je IECEx, alebo regionálne smernice, ako je ATEX, CCC alebo iné. Ventilový terminál, ktorý spĺňa špecifické požiadavky aplikácie, vytvára spoľahlivosť plánovania a zabraňuje oneskoreniu pri schvaľovaní alebo prevádzke.

2. Systémová integrácia a komunikácia

Ventilový terminál naplno využije svoj potenciál len vtedy, keď bez problémov komunikuje s existujúcim riadiacim systémom. Rozhrania ako PROFINET alebo EtherCAT zabezpečujú bezproblémovú integráciu systému. Možnosť integrácie vzdialených vstupov/výstupov zároveň ponúka väčšiu flexibilitu - najmä v rozsiahlych systémoch alebo pri kombinácii centralizovaného a decentralizovaného riadenia. Je veľmi dôležité, aby váš ventilový terminál mal správne rozhrania na podporu vašej architektúry dnes aj v budúcnosti.

3. Integrácia proporcionálnych ventilov

Proporcionálne ventily sú nevyhnutné pre aplikácie, ktoré si vyžadujú presné riadenie tlaku alebo prietoku. Ventilový terminál, ktorý umožňuje ich integráciu, znižuje potrebu priestoru a zjednodušuje inštaláciu. Centralizované riadenie prostredníctvom ventilového terminálu navyše zvyšuje reprodukovateľnosť výsledkov a zjednodušuje údržbu, pretože je potrebné monitorovať a vymieňať menej jednotlivých komponentov. Prevádzkovatelia môžu využívať výhody kompaktného a efektívneho riešenia, ktoré podporuje technickú presnosť a dlhodobú prevádzkovú spoľahlivosť.

4. Teplota

Podmienky v hodnotovom reťazci vodíka sú často extrémne: od mínusových teplôt vonku až po vysoké teploty v procesoch kompresie, požiadavky sú rôzne. Ventilový terminál musí byť navrhnutý tak, aby spoľahlivo fungoval v konkrétnych podmienkach aplikácie. Starostlivým výberom sa predchádza poruchám a vytvára sa základ pre stabilnú a bezpečnú prevádzku.

5. Diagnostika a monitorovanie

Ventilové terminály môžu byť oveľa viac než len spínacie komponenty. Integrované funkcie diagnostiky a monitorovania umožňujú včas rozpoznať netesnosti, odchýlky alebo opotrebenie. Operátori tak získajú väčší prehľad o stave systému a procesoch a môžu cielene zasiahnuť skôr, ako dôjde k poruche. To zaručuje vysokú dostupnosť systému a nízke náklady na údržbu.

Váš ďalší krok k správnemu riešeniu

Výber správneho ventilového terminálu je rozhodujúci pre spoľahlivosť, bezpečnosť a účinnosť vodíkových aplikácií. Neexistuje štandardné riešenie - každá aplikácia má svoje vlastné požiadavky na bezpečnosť, teplotnú odolnosť, integráciu a monitorovanie. Zohľadnenie týchto kritérií znižuje riziká, zabraňuje zlyhaniam a vytvára základ pre automatizáciu odolnú voči budúcnosti.