VEMD je tepelný regulátor prietoku s uzavretou slučkou, ktorý presne dodáva inertné plyny a kyslík pri prietokoch až 20 ln/min. Jeho piezotechnológia zaisťuje špičkovú dynamiku a energetickú účinnosť – to všetko s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Pretože na riadenie tokov nie je potrebný žiadny signál modulovaný šírkou impulzu, VEMD pracuje ticho. Vďaka svojim kompaktným inštalačným rozmerom, nízkej hmotnosti a nízkej spotrebe energie je ideálny pre použitie v mobilných zariadeniach – ako ukazuje prvý príklad aplikácie.

Mobilná kyslíková terapia – pre vyššiu kvalitu života

Pacienti s pľúcnou hypertenziou a chronickou zástavou dýchania nie sú schopní absorbovať množstvo kyslíka potrebné pre každodenný život. Týmto ľuďom pomáha domáca kyslíková terapia (HOT). Môžu inhalovať kyslík v koncentrácii 90% cez nosnú kanylu. Umožňuje to mobilný kyslíkový koncentrátor. Pre porovnanie: koncentrácia kyslíka vo vzduchu je okolo 20%.

V minulosti si táto liečba vyžadovala pravidelnú hospitalizáciu. Vďaka mobilnej oxygenoterapii môžu pacienti zostať doma a užívať si výrazne väčší akčný rádius.

VEMD sa používa v ľahkých a bezpečných koncentrátoroch kyslíka, kde zaisťuje dávkovanie kyslíka presne a v správnom čase pre pacientovo dýchanie. Aj tu sú najdôležitejšími kritériami tichý chod, vhodnosť pre kyslík, energetická účinnosť, nízka hmotnosť a dynamika.

ochranný plyn - pre bezpečné infúzne vaky

Výroba a plnenie jednokomorových a viackomorových infúznych vakov vyžaduje maximálnu spoľahlivosť procesu. Aby obsah vrecúšok spoľahlivo chránil pred degeneráciou, sú pri plnení zaplavené ochranným plynom dusíkom. Prietok musí byť nastaviteľný, aby sa zabránilo striekaniu počas vstrekovania. Tu vstupuje do hry VEMD, ktorý spoľahlivo spĺňa vysoké požiadavky z hľadiska reprodukovateľnosti.

Argónové zváranie laserom – rýchlejšie a všestrannejšie

Pri zváraní laserom sa materiál nanáša vo vrstvách. Robí sa to pomocou lasera, ktorý vrství kovový alebo plastový prášok vrstvu po vrstve a pri tom ich spája. Tieto aditívne vyrábané zložité komponenty môžu byť vyrobené ako jeden koherentný kus. Na tvare už nezáleží.

Transportným médiom pre prášok je argón. Pri dávkovaní prášku do lasera sa teda dávkuje aj zodpovedajúce množstvo argónu. VEMD je na to vhodný, ak je prekalibrovaný na použitie s argónom. Výberom tohto riešenia, ktoré je výrazne lacnejšie ako bežné regulátory hmotnostného prietoku, možno dosiahnuť značné úspory nákladov na jeden stroj.

Vzduch a ľad – správna zmes pre väčší pôžitok

VEMD ponúka uplatnenie aj v potravinárskom priemysle, napr. B. v kompaktných strojoch na výrobu zmrzliny. Množstvo vzduchu zmiešaného s ľadom je rozhodujúce, aby sa zabránilo tvorbe ľadových kryštálov.

V niektorých prípadoch sa ukázalo, že ovládanie krokových ihlových ventilov nie je dostatočne konzistentné na zabezpečenie trvalo vysokej kvality produktu. VEMD presviedča vynikajúcim pomerom vysokej presnosti a nízkych nákladov – a tým zaisťuje zákazníkom vysoký pôžitok.