Aký je rozdiel medzi presnosťou a presnosťou?

Keď pracovník manipulujúci s kvapalinou dávkuje sériu alikvótnych častí kvapaliny, výsledné objemy kvapaliny sa vždy mierne líšia od zamýšľaného cieľového objemu. Môžu sa vyskytnúť odchýlky z hľadiska presnosti aj presnosti.

Presnosť je mierou stupňa odchýlky jednotlivých meraných objemov vo vzťahu k sebe navzájom v rámci dávkovacieho cyklu. Je to miera objemovej reprodukovateľnosti pri dávkovaní kvapalných alikvótov. Často sa vyjadruje ako variačný koeficient (CV), ktorý je definovaný ako pomer štandardnej odchýlky k priemeru každého cyklu.

Presnosť popisuje odchýlku skutočného dávkovaného objemu od cieľového objemu. Napríklad, ak chce používateľ dávkovať činidlo s cieľovým objemom 100 nl a dávkovač dodáva skutočný objem 103 nl, presnosť je +3 nl alebo +3 %.

Jednoducho povedané, presnosť opisuje náhodnú chybu alebo blízkosť každého alikvotného objemu. Presnosť popisuje systematickú chybu alebo ako blízko je priemer alikvotných častí k cieľovému objemu.


Chceli by ste optimalizovať proces manipulácie s kvapalinami a potrebujete podporu?

Sme tu, aby sme vám pomohli. Rýchle a jednoduché. Stačí vyplniť toto
kontaktný formulár na tejto webovej stránke. Tešíme sa na vašu správu!