Pán Ganter, ako vedúci produktového manažmentu Vzdialené I/O a komunikácia v spoločnosti Festo, sa zaoberáte dôležitou témou vzdialených I/O. Môžete stručne zhrnúť, čo to znamená pre automatizáciu?

Sebastian Ganter: Remote I/O sa používa v automatizačnej technike na zaznamenávanie a riadenie vstupných a výstupných signálov zo snímačov a akčných členov, ktoré sú umiestnené ďaleko od centrálnej riadiacej jednotky. Komunikujú s PLC cez sieť, čo znižuje množstvo kabeláže a výrazne zjednodušuje inštaláciu a údržbu. Vzdialené I/O sa stali neoddeliteľnou súčasťou moderných automatizačných systémov.

Ako vyzerá budúcnosť vzdialených I/O, o čom sa aktuálne diskutuje na trhu a vo firmách?

Sebastian Ganter: Automatizačná technológia a priemysel ako celok sa vyvíja smerom k inteligentným a sieťovým riešeniam, takže budúcnosť vzdialených I/O je veľmi sľubná. Vidíme štyri hlavné témy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje na trhu a vo firmách:

  • Zvýšená dostupnosť údajov: Dopyt po väčšej dostupnosti údajov a analýze rastie. Vzdialené I/O systémy umožňujú zhromažďovať viac údajových bodov, ktoré sa potom môžu použiť na prediktívnu údržbu, analýzu chýb a optimalizáciu.
  • Bezpečnosť: So sieťou sa zvyšujú aj bezpečnostné požiadavky. Spoločnosti intenzívne diskutujú o bezpečnostných štandardoch, ktoré je potrebné implementovať pre vzdialené I/O systémy, aby sa predišlo kybernetickým útokom. Preto sú pokročilé bezpečnostné protokoly čoraz dôležitejšie na zabezpečenie integrity údajov a bezpečnosti siete.
  • Modularita a flexibilita: Viac žiadané sú modulárne vzdialené I/O systémy, ktoré možno ľahko prispôsobiť alebo rozšíriť. To umožňuje spoločnostiam rýchlo reagovať na meniace sa požiadavky a šetriť náklady.
  • Cloud connection: Pripojenie vzdialených I/O systémov ku cloudovým službám na centrálnu analýzu a správu dát je čoraz populárnejšie, pretože umožňuje lepšie vzdialené monitorovanie a kontrolu. Vzdialené I/O systémy budú navyše ťažiť z výhod bezdrôtovej komunikácie 5G, ako napríklad: B. väčšia flexibilita pri inštalácii a údržbe, ako aj lepšia konektivita na veľké vzdialenosti. A budú hrať kľúčovú úlohu pri zbere a prenose údajov do okrajových zariadení.

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

Znamená to, že téma umelej inteligencie a internetu vecí (IoT) sa stane dôležitou aj v moderných strojových architektúrach?

Sebastian Ganter: Absolútne! Internet vecí už dávno dorazil do výrobného a automatizačného priemyslu. Nové kompaktné a inteligentné I/O moduly umožňujú pripojenie ku cloudu a umožňujú vzdialené monitorovanie a diagnostiku. Senzory a akčné členy sú čoraz inteligentnejšie a výmena údajov sa stáva jednoduchšou vďaka interoperabilite a otvoreným štandardom, ako sú OPC-UA a MQTT. Strojové učenie AI tiež otvára nové možnosti tým, že umožňuje presnejšie predpovede a prediktívnu údržbu vzdialených I/O systémov. Ako už bolo spomenuté, téma kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov je čoraz dôležitejšia. Celkovo bude budúci vývoj vzdialených I/O silne ovplyvnený inováciami v oblasti digitálnych technológií a požiadavkami priemyslu. To v konečnom dôsledku dáva zákazníkovi väčšiu flexibilitu, efektivitu a bezpečnosť a tým aj znížené náklady.

Aké sú konkrétne výhody týchto nových technológií?

Sebastian Ganter: Inžiniersky tím môže výrazne znížiť náklady a úsilie a stáva sa výrazne flexibilnejším. Vzdialený I/O systém špecificky pomáha minimalizovať prestoje a zvyšovať efektivitu výroby. Vďaka možnosti dôslednej diagnostiky možno rýchlo a priamo nájsť možné chyby a závady. A napokon, integrácia internetu vecí (Internet of Things) sa bude naďalej rozširovať, aby umožnila ešte presnejší a komplexnejší zber a analýzu údajov, čo povedie k optimalizovanému rozhodovaniu v reálnom čase.

Moderná architektúra strojov sa stáva čoraz flexibilnejšou – čo to presne znamená?

Sebastian Ganter: Jednoduchá škálovateľnosť moderných architektúr strojov je dnes dôležitá, aby bolo možné reagovať na požiadavky trhu, sú to kvázi modulárne systémy typu plug-and-play založené na protokoloch založených na Ethernete, ako je EtherNet/IP; (Modbus TCP), (EtherNet/IP™ | ODVA Technologies | Industrial Automation) EtherCAT, PROFINETalebo CC-Link IE Field Basic. Vzdialené I/O systémy by sa preto mali dať ľahko rozšíriť alebo prispôsobiť, aby podporovali ďalšie I/O body alebo nové funkcie a produkty, ako sú ventilové ostrovčeky alebo pohony. Priestor je zároveň často obmedzený, a preto sú žiadané flexibilné vzdialené I/O systémy, ktoré sú kompaktné, priestorovo úsporné a napriek tomu robustné.

To znie ako veľa výziev pre strojných inžinierov a programátorov!

Sebastian Ganter: Absolútne! Tieto výzvy si vyžadujú starostlivé plánovanie, výber a implementáciu vzdialených I/O systémov. Je dôležité zvážiť špecifické požiadavky aplikácie a vybrať vhodné riešenia na zabezpečenie efektívneho, spoľahlivého a v konečnom dôsledku aj nákladovo efektívneho riadenia stroja. Našťastie už dnes je pre používateľov k dispozícii veľa dobrých a inovatívnych riešení, ktoré sa dajú dokonale prispôsobiť najrôznejším požiadavkám a v konečnom dôsledku môžu tiež výrazne znížiť celkové náklady.