Autonómna tvorba tlaku a vákua

Každý, kto navrhuje zariadenia na stlačený vzduch pre kvapaliny, musí vždy počítať s externými zdrojmi stlačeného vzduchu. Systémy na manipuláciu s kvapalinami zvyčajne vyžadujú stály prísun vzduchu. Najbežnejšie napájanie je cez nástenné pripojenie, čo však obmedzuje flexibilitu systému. Ak sa vzduchové vedenia musia dodatočne vybaviť, vedie to k vyšším nákladom.

Festo preto vyvinulo modul na generovanie tlaku a vákua, vďaka ktorému je prívod stlačeného vzduchu cez prívodné vedenie zbytočný. Tento kompaktný podmodul je neoddeliteľnou súčasťou systému na manipuláciu s kvapalinami. Generátor sa nabíja na určitý tlak a vákuum. Keď hladiny klesnú pod definovanú hranicu, zdroj sa aktivuje, aby sa dobil. To sa vykonáva pomocou rôznych snímačov, čerpadla a rozdeľovača.

Viacnásobné dávkovanie so zásobníkom a stupnicou

Festo navrhlo špeciálnu kanálovú dosku so zásobníkom pre dávkovaciu hlavu VTOE pre viacnásobné dávkovanie s maximálnou presnosťou opakovania. To umožňuje odsať až 2 ml tekutiny. Dávkovacia hlava funguje v spojení so stupnicou, ktorá je umiestnená pod mikrotitračnou platničkou. Váha umožňuje uzavretú spätnú väzbu pre proces dávkovania. Implementáciou nepretržitej spätnej väzby možno čas otvorenia ventilu jemne vyladiť, aby sa dosiahli presné rýchlosti dávkovania.

Po nasatí požadovaného objemu pre celkovú dávku sa do každej jamky dávkuje kvapalina v troch injekčných fázach. Počas prvej, dlhej injekcie sa vypustí väčšina tekutiny. Druhá injekcia je kratšia a bližšie k požadovanému objemu. Posledný vstrek je veľmi krátky, aby sa presne dosiahlo plniace množstvo. Presný znamená, že týmto spôsobom možno dosiahnuť presnosť vyššiu ako 1 % CV.

Jednoduché nastavenie a obsluha

Toto riešenie obsahuje grafické užívateľské rozhranie (GUI). Umožňuje laboratóriám vykonávať testy podľa individuálnych požiadaviek bez toho, aby bolo nutné zakaždým nastavovať systém od začiatku. Používateľ môže použiť GUI napr. B. vyberte, z ktorej ampulky sa má odsávať, koľko tekutiny nadávkovať do každej jamky mikrotitračnej platne a koľko jamiek naplniť v danom rade. Počas dávkovania kvapaliny poskytuje grafické používateľské rozhranie živé zobrazenie váhy na zobrazenie množstva vypustenej kvapaliny. Množstvo kvapaliny sa používa na výpočet priemernej hmotnosti a variačného koeficientu (CV) výstupov.

Prostredníctvom GUI má používateľ prístup k viacerým funkciám, ako je preplachovanie kvapaliny v kanálovej doske, kým nezostane len vzduch, alebo čistenie kanálovej dosky nasávaním a prepláchnutím čistiaceho roztoku.

Vyskúšajte inovatívne zaobchádzanie s kvapalinami v akcii

Systém opísaný v tomto článku je výsledkom spolupráce medzi Festo TEC Boston, vývojovým centrom Festo LifeTech v Severnej Amerike, a centrálou Festo v Nemecku. Vo videu môžete zažiť všetky submoduly v akcii. Kompaktný plošný portál EXCM s koncepciou paralelného kinematického pohonu zaisťuje rýchle a presné pohyby.

Outlook

Tím v TEC Boston už plánuje ďalší krok: modul na generovanie tlaku a vákua, ktorý je možné nainštalovať pomocou princípu plug and play, čím sa výrazne skráti čas inštalácie.