Čo vlastne znamená decentralizovaná automatizácia?

Decentralizované riešenia umožňujú kontrolu, reguláciu a monitorovanie priamo v teréne - presne tam, kde sa činnosť vykonáva. Jednotlivé ventily, moduly a ventilové terminály sú namontované v blízkosti procesu. Tým sa skracuje dĺžka káblov a zvyšuje rýchlosť reakcie.

Decentralizované automatizačné riešenia boli vyskúšané a otestované pre mnohé systémy na výrobu vodíka. Spoločnosť Festo dodáva riešenia pripravené na inštaláciu, ktoré sa inštalujú priamo v teréne priestorovo úsporným a robustným spôsobom. To zaručuje efektívnu a bezpečnú prevádzku aj pri obmedzenom priestore. V prípade zložitejších systémov, vysokých bezpečnostných požiadaviek alebo vysoko štandardizovaných procesov môžu koncepcie centrálnych rozvádzačov priniesť ďalšie výhody z hľadiska integrácie, Dokumentácie a jednoduchého servisu. V závislosti od konkrétnych požiadaviek môže byť najflexibilnejším riešením aj kombinácia decentralizovaných a centralizovaných prvkov.

Ako spoločnosť Festo podporuje vašu výrobu vodíka

V našom odbornom videu "Z úrovne riadenia na úroveň prevádzky - automatizačné riešenia pre výrobu vodíka" Reiner Laun, globálny manažér pre priemyselný segment vodíka v spoločnosti Festo, vysvetľuje, aké výhody zákazníci získavajú z decentralizovanej automatizácie.

Príklady decentralizovaných automatizačných produktov

  • Platforma CPX - modulárny, rozšíriteľný ventilový terminál, otvorený pre rôzne protokoly
  • Moduly pre analógové a digitálne signály
  • Jednotlivé ventily priamo na pohone
  • Jednotky guľového ventil pre kyslík a vodík
  • Ventily so šikmým sedlom na presné ovládanie
  • Komponenty pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu (certifikát ATEX)

Bezpečný vodík napriek riziku výbuchu

Vodík je vysoko reaktívny. Decentralizovaná automatizácia preto musí byť bezpečná a odolná - dokonca aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Spoločnosť Festo ponúka špeciálne certifikované komponenty pre Ex zóny, ako aj riešenia pre prostredia bez ochrany pred výbuchom. Pre maximálnu bezpečnosť počas elektrolýzy.

Nie je to príliš časovo náročné? - Práve naopak.

Decentralizovaný systém sa zdá byť zložitý, ale pri každodennom používaní je často jednoduchší: prehľadné moduly, jednoduchá rozšíriteľnosť a priamy prístup k poľným zariadeniam uľahčujú údržbu a rozširovanie. Spoločnosť Festo dodáva na požiadanie vopred nakonfigurované, otestované riešenia - pripravené na okamžité použitie.

Všetko z jedného zdroja

Spoločnosť Festo vám ponúka prispôsobené a koordinované portfólio produktov pre decentralizovanú automatizáciu. Spolupráca len s jedným partnerom má mnoho výhod: Znížite počet svojich dodávateľov, znížite svoje výdavky v oblasti plánovania, obstarávania a prevádzky a budete mať kontaktnú osobu, ktorá vás pozná.

Šikovná alternatíva: rozvodná skriňa

Ukážeme, prečo môže byť ideálnym riešením aj centralizované riadenie prostredníctvom rozvodnej skrine. Pretože rozvodná skriňa spája všetky dôležité komponenty: Riadiaci systém, ventilové ostrovy a príprava stlačeného vzduchu sa nachádzajú v "riadiacom centre". To vytvára poriadok, spoľahlivo chráni technológiu - napríklad pneumatické, elektrické a elektronické komponenty v elektrolyzéri - a zjednodušuje inštaláciu.

Zistiť viac

Partner so skúsenosťami

Spoločnosť Festo podporuje vodíkové projekty na celom svete - od pilotných zariadení až po sériovú výrobu. Naše komponenty už úspešne fungujú v elektrolyzéroch a lyžinách od známych výrobcov. Vďaka hlbokým znalostiam o aplikáciách, rozsiahlemu portfóliu produktov a individuálnemu poradenstvu ponúkame riešenia automatizácie na mieru - aj pre náročné prostredia.

Kontrolný zoznam: Vaše výhody v skratke

☑ Decentralizované riadenie modulárnych systémov a zariadení
☑ Škálovateľné, priestorovo úsporné produktové riešenia
☑ Široké portfólio pre oblasti Ex a non-Ex
☑ Znížené nároky na inžinierske práce a inštaláciu
☑ Len jeden kontakt pre všetko - Festo
☑ Vyskúšané a overené riešenia z praxe, používané po celom svete
☑ Individuálne poradenstvo od skúsených odborníkov z odvetvia