Sven Lensdorf: Náklady na primárnu energiu sú určite hlavným motorom rastúcich nákladov vo výrobnom priemysle. Vidno to napríklad v krajinách ako Poľsko, kde sa ceny elektriny zvýšili štvornásobne. Aby spoločnosti kompenzovali svoje emisie CO₂, musia si zakúpiť aj špeciálne certifikáty, ktoré podčiarkujú dôležitosť emisií CO₂. Okrem toho environmentálne, sociálne a riadiace problémy, známe ako ESG, vyžadujú, aby spoločnosti znížili svoju uhlíkovú stopu.
Sven Lensdorf: Kľúčovou výzvou je zvýšiť povedomie o energetickej účinnosti, najmä v súvislosti so stlačeným vzduchom. Hoci stlačený vzduch predstavuje len malú časť nákladov na energiu, ponúka významný potenciál úspor. Festo to rieši prostredníctvom cielených rád a školení s cieľom zvýšiť povedomie a znalosti zákazníkov. Ďalšou výzvou je odstrániť priepasť medzi tým, čo je technicky možné, a tým, čo sa v súčasnosti deje v tomto odvetví. Mnoho spoločností si neuvedomuje, že by sa mohla zlepšiť ich výroba, úprava, distribúcia a spotreba stlačeného vzduchu, čo nielen šetrí energiu, ale aj predlžuje životnosť ich strojov a systémov.
Aby sme maximalizovali efektivitu, povzbudzujeme našich zákazníkov, aby zaujali holistický prístup a pozreli sa na celý systém. Naším cieľom je podporovať komplexné pochopenie stlačeného vzduchu a elektrickej automatizácie, aby zákazníci mohli podniknúť tie najlepšie kroky. Výzvy pre spoločnosti sú zložité a zahŕňajú aj nedostatok zdrojov, kapacitné problémy a v niektorých prípadoch nedostatok vedomostí. Zamestnanci sú často preťažení mnohými úlohami a môžu sa sústrediť len na niektoré z nich. Vedomostné medzery v konkrétnych oblastiach tiež prispievajú k tomu, že sa nevykonávajú potrebné opatrenia. Festo považuje za svoju úlohu upozorniť zákazníkov na tieto problémy a podporovať ich. Súčasťou toho sú naše služby Festo na úsporu energie. Tými môžu firmy veľmi rýchlo dosiahnuť výrazné úspory v oblasti systémov stlačeného vzduchu.
Sven Lensdorf: Festo sa považuje za lídra v automatizačnej technike, najmä v aplikáciách stlačeného vzduchu, so širokou škálou pneumatických produktov, ako sú valce, ventily, zariadenia na údržbu a uchopovače. Náš prístup však presahuje jednotlivé komponenty. Uvedomili sme si, že optimálnu účinnosť možno dosiahnuť len holistickým pohľadom na systém. Preto ponúkame komplexné audity, ktoré sa vzťahujú nielen na naše hlavné produkty, ale na celú dodávku stlačeného vzduchu vrátane kompresorov, úpravy a distribúcie. Napriek našej špecializácii na pneumatiku a automatizáciu ponúkame tieto služby. Sme presvedčení, že holistický poradenský prístup vytvára najväčšiu pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. Identifikáciou potenciálu úspor ponúkame riešenia pre efektívnejšie využitie stlačeného vzduchu.
Pri posudzovaní celého okruhu systému stlačeného vzduchu naše audity využívajú aktuálne technické normy. Zaznamenávajú spotrebu energie, množstvo vzduchu a úroveň tlaku v kompresorovej stanici a v priebehu pneumatickej aplikácie. Tieto neutrálne údaje nám umožňujú poskytovať objektívne rady. Bez ohľadu na výrobcu môžu zákazníci okamžite vidieť, kde je potenciál úspor. To znamená, že môžu robiť fundované rozhodnutia o svojich systémoch stlačeného vzduchu na základe zhromaždených údajov.
Sven Lensdorf: Festo Energy Saving Services spočiatku ponúkajú transparentnosť o aktuálnom energetickom stave spoločnosti, či už prostredníctvom komplexných auditov alebo špecifických kontrol udržateľnosti. Zákazníci dostávajú kvantifikované údaje o emisiách CO₂ a finančných stratách, čo je pre nich kľúčové na plánovanie cielených opatrení. Následne vypracujeme podrobné návrhy na zlepšenie, ktoré nielen poukazujú na úsporu energie, ale ponúkajú aj konkrétne kroky na realizáciu. Okrem toho kladieme veľký dôraz na zvyšovanie povedomia a školenia zamestnancov našich zákazníkov. Naším cieľom je podporovať udržateľný vzdelávací proces, ktorý presahuje rámec projektu a umožňuje dlhodobé zlepšovanie energetickej účinnosti.
Sven Lensdorf: Cieľom našich služieb úspory energie je zvýšiť povedomie o zodpovednom využívaní zdrojov, najmä v oblasti stlačeného vzduchu. Dávame jasne najavo, že systémy stlačeného vzduchu, ak nie sú poháňané obnoviteľnou energiou, prispievajú k emisiám CO₂. Značná časť týchto emisií CO₂ pochádza z používania stlačeného vzduchu. To zdôrazňuje zodpovednosť prevádzkovateľov za minimalizáciu emisií CO₂ prostredníctvom efektívneho riadenia zdrojov. Veľké spoločnosti majú rozhodujúci vplyv na globálnu uhlíkovú stopu a vzhľadom na to, že CO₂ je hlavnou hybnou silou klimatických zmien, je tu osobitná zodpovednosť. Podporujeme to poradenstvom v oblasti dodržiavania noriem ochrany životného prostredia a energetickej účinnosti, najmä normy ISO 50001, s osobitným zameraním na systémy stlačeného vzduchu. Naším cieľom je pomôcť zákazníkom splniť ich environmentálne povinnosti a dosiahnuť udržateľné zlepšenia.
Svens Lensdorf: Vážny problém s únikmi v továrni nás pred dvoma rokmi priviedol k projektu u veľkého dodávateľa pre automobilový priemysel. Po dôkladnej kontrole zariadenia počas štyroch týždňov a vykonaní nevyhnutných opráv sa nám podarilo znížiť spotrebu stlačeného vzduchu takmer o 20 %. Tento výsledok bol dosiahnutý bez investícií do nových kompresorov alebo štrukturálnych zmien, ale skôr prostredníctvom cielených vylepšení na mieste. Naša práca ukázala, že aj vo vysoko rozvinutom výrobnom prostredí, akým je Nemecko, sú možné značné úspory, ak sa zameriame na takzvané „nízko visiace ovocie“, t. j. opatrenia, ktoré sa dajú implementovať rýchlo a jednoducho.
Sven Lensdorf: Vedomie a znalosti idú ruka v ruke, aj keď ide o efektivitu a využitie stlačeného vzduchu a pneumatiky. Tieto základné znalosti chceme budovať medzi zákazníkmi a ich zamestnancami. V súčasnosti sa o pneumatike na vysokých školách a univerzitách vyučuje čoraz menej, preto chceme túto vedomostnú medzeru vyplniť, či už prostredníctvom Festo Didactic alebo školením o základoch automatizácie. Ukážeme, prečo je pneumatika najlepšou technológiou v určitých aplikáciách. Pochopenie správneho návrhu pneumatických systémov je kľúčové pre vývoj energeticky efektívnych strojov a systémov. Preto považujeme za úlohu Didaktiky vytvárať prostredníctvom školení povedomie a potrebné znalosti, aby bolo možné dlhodobo efektívne riešenia.
Sven Lensdorf: Udržateľnosť je podstatnou súčasťou našej výroby a logistiky, ako aj našej spolupráce s dodávateľmi. Ponúkame komplexný katalóg stratégií od redukcie a optimalizácie obalového materiálu až po všeobecné zníženie spotreby materiálu. Všetko s cieľom byť matematicky CO₂ neutrálny v rozsahu 1 a 2 do roku 2024. Dôsledne si zakladáme na implementácii princípov udržateľnosti a služieb, ktoré odporúčame aj našim zákazníkom. Pravidelne sami kontrolujeme naše globálne výrobné závody, identifikujeme slabé miesta a pracujeme s naším portálom služieb úspory energie, aby sme podporili energetickú efektívnosť – takže implementujeme to, čo odporúčame ostatným.
Aby sme zintenzívnili naše úsilie o udržateľnosť, pripojili sme sa k iniciatíve Science Based Targets Initiative (SBTi), aliancii UNGC, CDP, WWF a WIR. Táto iniciatíva umožňuje spoločnostiam vedecky znížiť emisie skleníkových plynov, aby splnili cieľ 1,5 °C Parížskej dohody. Pripojením sa zaväzujeme k pravidelným kontrolám a transparentnému podávaniu správ o našom pokroku. Tento záväzok tiež prináša významnú pridanú hodnotu pre našich zákazníkov: Aktívne ich podporujeme, a to aj prostredníctvom služieb Festo Energy Saving Services, pri plánovaní a implementácii energeticky efektívnych riešení. Pomáha to výrazne znížiť ich spotrebu energie a náklady a zároveň efektívnejšie sledovať svoje vlastné ciele udržateľnosti.
Sven Lensdorf: Spoločnosti by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť v oblasti udržateľnosti, pretože predstavuje základný základ pre budúce kroky. Mnohí sú už senzibilizovaní, ale sú oblasti, kde je potrebné angažovanosť prehĺbiť. Najmä energeticky náročné podniky môžu cielenými opatreniami priniesť výrazné pozitívne zmeny.
Technológie sa neustále vyvíjajú a otvárajú príležitosti pre udržateľnejšie a efektívnejšie inovácie ako predtým. Vyžaduje si to odvahu a ochotu opustiť osvedčené cesty, ako aj spoluprácu s kompetentnými partnermi, ktorí môžu podporiť cestu k udržateľnejšej budúcnosti. Transparentné podávanie správ o udržateľných opatreniach a úspechoch je dôležité navonok aj v rámci spoločnosti. Zamestnanci sa čoraz viac stotožňujú so spoločnosťami, ktoré sledujú jasné poslanie a vyznačujú sa sociálnym a ekologickým záväzkom. Projekty, ktoré idú nad rámec čistej maximalizácie zisku a prispievajú k udržateľnosti, posilňujú pocit spolupatričnosti zamestnancov.
Príklady ako znižovanie CO₂ stopy, inštalácia elektrických nabíjacích staníc alebo používanie fotovoltaických systémov dávajú zamestnancom jasne najavo, že ich spoločnosť pozitívne prispieva k ochrane životného prostredia a motivujú ich k ďalšiemu angažovaniu sa v tejto oblasti.
Za tento inšpiratívny rozhovor by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pánovi Svenovi Lensdorfovi. Veľmi cenné sú jeho poznatky o výzvach a príležitostiach okolo témy energetickej efektívnosti vo výrobnom priemysle, najmä v kontexte používania stlačeného vzduchu. Jeho odhodlanie a odborné znalosti v oblasti presadzovania udržateľných praktík odrážajú silný záväzok spoločnosti Festo vytvárať povedomie v rámci spoločností, aby sa stali efektívnejšími a zodpovednejšími hráčmi na svojich príslušných trhoch.