Farba svetla hrá dôležitú úlohu v ľudskom prežívaní dňa a noci. V sietnici oka sa nachádzajú takzvané svetlocitlivé gangliové bunky, ktoré prenášajú informácie zaznamenané okom do mozgu. Bunky dokážu zvlášť dobre absorbovať svetlo v modrom rozsahu viditeľného spektra. Modré svetlo znižuje produkciu spánkového hormónu melatonínu, a tak dokážeme zostať dlhšie bdelí a lepšie sa sústrediť. Naopak, červenkasté svetlo pôsobí tak, že sa telo pripravuje na pokojovú fázu a spánok.

Osvetlenie ovplyvňuje biorytmus

Technologická továreň Festo v Ostfildern-Scharnhausen je príkladom, ako sa dajú tieto vedomosti využiť pre každodennú prácu. V spolupráci s inštitútom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation sa tam realizovala koncepcia osvetlenia podporujúca zdravie. Je založená na prírodnom slnečnom žiarení, ktoré sa v priebehu dňa mení z chladného, modrastého svetla na teplé, červenkasté svetlo.

Zamestnanci výroby, ktorí pracujú na zmeny, tu majú správnu intenzitu svetla, ktorá zodpovedá ich prirodzenému biorytmu. Vďaka čoraz červenšiemu svetlu na konci dňa je pre pracovníkov ľahšie zaspať doma po neskorej zmene.

Jas pomáha

Okrem farby svetla môže mať dobrý vplyv na ľudský organizmus aj jas. Týmto javom sa zaoberal Dr. Max Kaplan, prezident bavorskej komory lekárov Bayrischen Landesärztekammer a bývalý všeobecný lekár. Podľa Dr. Kaplana má konštantný jas pozitívny vplyv na koncentráciu na pracovisku. Preto dal v kanceláriách komory lekárov v Mníchove nainštalovať okolo 700 závesných LED svetiel. Tieto zaisťujú stály jas 500 luxov na všetkých pracoviskách a tiež spotrebúvajú podstatne menej energie ako bežné žiarovky.

Princíp je jednoduchý. Akonáhle je vonku jasnejšie, LED diódy svietia menej silno. No keď sa zotmie, riadiace systémy ich zosilnia.