Čísla, údaje, fakty

Spoločnosť Festo v skratke

Festo je svetový hráč i nezávislá rodinná firma, ktorá má pobočky v 60 krajinách. Dodávame automatizačnú techniku a poskytujeme technické vzdelávanie vo viac ako 35 priemyselných odvetviach.

Založenie

  • 1925 v Esslingen am Neckar

Obrat (koncern)

  • 3,45 miliardy eur

Počet zamestnancov (koncern)

  • Asi 20 600 zamestnancov na celom svete

Oblasti podnikania

  • Automatizácia: automatizačná technika
  • Didaktika: výukové systémy, školenia a konzultácie

Zákazníci spoločnosti Festo

  • Automatizácia: viac ako 300 000 zákazníkov z priemyslu v 176 krajinách
  • Didaktika: okolo 56 000 zákazníkov na celom svete

Podiel výskumu a vývoja

  • Približne 8 % obratu

Portfólio

  • Okolo 36 000 katalógových výrobkov v niekoľko stotisíc variantoch
  • Približne 10 000 riešení prispôsobených zákazníkom ročne
  • Pneumatická, servopneumatická a elektrická automatizačná technika
  • Priemyselné kvalifikačné riešenia a priemyselné poradenstvo

Spoločnosti

  • V približne 60 krajinách

Pobočky

  • Viac ako 250 pobočiek

Predajcovia

  • Autorizované zastúpenie v ďalších 40 krajinách

Servis na celom svete

  • V 176 krajinách

Certifikáty kvality

  • ISO 9001 (od roku 1990)
  • PED 97/23/EC, modul D1 pre tlakové nádoby (od roku 2004)
  • ISO/IEC 80079-34 od roku 2013 pre výrobky do oblastí s ochranou proti výbuchu (2004 – 2013 podľa EN 13980)
  • ISO 13485 (od roku 2015)

Certifikát udržateľnosti/audit

  • Letter of Conformity for Festo SE & Co. KG (en)

Environmentálne certifikáty

  • ISO 14001 (od roku 1999)
    (EMAS I 1996 – 2002)

Certifikácia koncernu vo vývoji, výrobe a logistike

  • 15 pobočiek podľa ISO 9001
  • 15 pobočiek podľa ISO 14001
  • 2 pobočky podľa OHSAS 18001
  • 9 pobočiek podľa ISO 13485

Certifikácia predajných spoločností

  • 58 predajných spoločností podľa ISO 9001