Chcete niečo zmeniť? Pre našich zákazníkov hýbeme svetom.
Objavte najlepšie automatizačné riešenie pre maximálnu produktivitu world of motion - od pneumatiky, elektroniky a digitalizácie až po kvalifikáciu. Kompatibilné a s koncovou konektivitou.
Vitajte u Festo v Hannoveri 31. marca až 4. apríla 2025 v hale 7, stánok A32.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Dátum: 31. až 04. apríl 2025, 09:00-18:00 hod.
Miesto: Hannover Messe, hala 7, stánok A32
Výstavisko 30521, Hannover
Od jediného impulzu k svetu v pohybe.
Už 100 rokov je Festo synonymom fascinujúceho sveta pohybu. Pri hľadaní perspektívnych riešení pre priemyselných zákazníkov niekedy stačí malý impulz, ľahký ako mávnutie krídel, aby vzniklo niečo veľké.
Niečo veľké na vás čaká aj v našom stánku!
Od pneumatických až po elektrické alebo ich kombinácie.
S naším komplexným portfóliom spĺňame takmer všetky požiadavky na pohyb. Naša otvorená systémová architektúra pre elektrické a pneumatické ovládanie umožňuje bezproblémové pripojenie, jednoduchú integráciu tretích strán a šetrí drahocenný čas.
Pneumatika je často najefektívnejším riešením. Spoločnosť Festo ako vynálezca ventilového terminálu trvalo zvyšuje produktivitu. Riadená pneumatika a digitálne riešenia umožňujú presné polohovanie, rýchle ovládanie a úsporu energie až do 70 %.
Ako líder na európskom trhu s elektrickými osami už 25 rokov určujeme štandardy pre servoregulátory a vzdialené I/O. Spoločnosť Festo ponúka spoľahlivé riešenia pre maximálnu efektivitu a flexibilitu od mechaniky a riadenia až po cloud.
Vďaka našej komplexnej ponuke získate optimálnu technológiu pre vašu aplikáciu z jediného zdroja.
V našom stánku zažijete:
Od sledovania v reálnom čase až po pohľad do budúcnosti.
Spoločnosť Festo je priekopníkom v oblasti digitalizácie a jedným zo zakladajúcich členov platformy Industry 4.0. Umožňujeme spoločnostiam optimalizovať ich automatizáciu a získať komplexný pohľad na ich procesy.
Vďaka našim odborným znalostiam v oblasti mechatroniky, automatizácie a umelej inteligencie poskytujeme riešenia na mieru na zvýšenie efektívnosti závodu. Digitálne dvojča umožňuje presnú simuláciu, monitorovanie a optimalizáciu procesov v reálnom čase. To vám umožní skrátiť čas vývoja, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu.
Spoločnosť Festo má rozsiahle skúsenosti s úspešnou implementáciou systémov riadených umelou inteligenciou. Vďaka týmto odborným znalostiam riešení sme spoľahlivým partnerom pri transformácii priemyselnej automatizácie, či už ste malý alebo stredný podnik, alebo veľká spoločnosť.
V našom stánku zažijete:
Od odbornej a akademickej prípravy až po ďalšie vzdelávanie.
Nájsť vhodných odborníkov a zvládnuť technologické zmeny je veľkou výzvou. Spoločnosť Festo Didactic ponúka na tento účel správne riešenia, pretože automatizácia zahŕňa aj školenia zamestnancov.
Sme lídrami v oblasti technického vzdelávania a odbornej prípravy a vytvárame rozhodujúcu pridanú hodnotu pre transformáciu priemyslu - rozvoj technických zručností ako základ produktivity, inovácií a rastu. Či už pre školy, univerzity alebo profesionálov, či už ide o jednotlivé vzdelávacie balíky, digitálne vzdelávacie portály alebo celé školiace strediská: Spoločnosť Festo Didactic umožňuje ľuďom používať najmodernejšie technológie a ďalej ich rozvíjať.
V našom stánku zažijete:
Od efektívnej výrobnej linky k obehovému hospodárstvu.
Automatizácia má veľký potenciál na zlepšenie udržateľnosti. Integruje ekológiu, hospodárstvo a sociálnu zodpovednosť, a tým sa stáva hnacou silou ochrany klímy. Umožňuje výrobu efektívne využívajúcu zdroje a vytvára základ pre obehové hospodárstvo v celom hodnotovom reťazci. Automatizácia preto významne prispieva k znižovaniu emisií CO₂ - až po klimaticky neutrálnu výrobu.
Vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam v oblasti automatizácie naprieč technológiami vás podporujeme pri šetrení čo najväčšieho množstva CO₂ pomocou inteligentných inovácií.
Technické vzdelávanie zároveň zohráva ústrednú úlohu. Umožňuje ľuďom zvládnuť globálne výzvy súčasnosti a formovať udržateľnú budúcnosť v prospech budúcich generácií.
V našom stánku zažijete:
Zažite zaujímavosti v našom stánku!
Nie je potrebná registrácia - stačí prísť.