Electeo je webové riešenie pre zmiešané vzdelávanie určené na praktický výcvik základov elektriny, analógovej a digitálnej elektroniky a programovateľnej a priemyselnej elektroniky.
Ideálne pre odborné a technické školy, univerzity a priemyselné školiace strediská, Electeo vyučuje profesionálne zručnosti v analýze, navrhovaní, testovaní a odstraňovaní porúch elektronických obvodov. Electeo bol navrhnutý tak, aby sa hladko integroval do výučby a spĺňal meniace sa potreby rôznych študentov a školiacich programov.
Základ procesu učenia
Kurzy Electeo poskytujú vzdelávacie materiály na kľúč, na urýchlenie plánovania lekcií a vývoja kurzu. Kurzy sú založené na solídnom pedagogickom prístupe, ktorý umožňuje komplexné pokrytie konkrétnej témy elektroniky. Jeho štandardizovaná štruktúra poskytuje jasnú vzdelávaciu cestu a postup s cieľmi v súlade s požiadavkami práce.
Kurzy sa zameriavajú na praktické experimenty a učia potrebnú teóriu jednoduchým spôsobom, podporený multimediálnymi nástrojmi (grafika, animácie, videá...). Otázky a hodnotenia kontrolujú pochopenie študentov počas celého procesu.
Ponuka kurzov sa bude časom rozširovať. Teraz sú k dispozícii tieto kurzy:
Kliknutím sem zobrazíte aktuálny zoznam dostupných kurzov
Kurzy sú dostupné online na Festo LX, digitálnom vzdelávacom portáli pre individuálne vzdelávacie skúsenosti. Kurzy sú dostupné aj ako pracovné zošity PDF.
Vzdelávacie aktivity sú navrhnuté tak, aby sa mohli vykonávať pomocou základného zariadenia so záznamom údajov a učebnými tabuľami.
Ponuka kurzov sa rozšíri o témy z oblastí motorová elektronika, digitálna elektronika, výkonová elektronika a priemyselná elektronika , napr. B. Transformátory, sieťové teorémy, základy trojfázového prúdu, tranzistory, tyristory, napájacie zdroje, FET a IGBT, operačné zosilňovače a iné.
Kurzy sú dostupné online na Festo LX, digitálnom vzdelávacom portáli pre individuálne vzdelávacie skúsenosti (vyžaduje sa predplatné, ktoré je potrebné zakúpiť samostatne); Kurzy sú dostupné aj ako pracovný zošit vo formáte PDF s licenciou pre kampus.
Vzdelávacie aktivity sú navrhnuté tak, aby sa mohli vykonávať pomocou základnej jednotky so záznamom údajov a učebnými tabuľami.
Praktické experimentovanie
Študenti vykonávajú praktické cvičenia opísané v kurze s pomocou príslušných učebných tabúľ. Používajú laboratórne vodiče na pripojenie rôznych komponentov a blokov obvodov a využívajú virtuálne nástroje integrované v základnej jednotke na elektrické merania.
Učebné tabule sú označené symbolmi IEC pre jasnú identifikáciu komponentov. Magnety pripevňujú učebné tabule k základnej jednotke, ktorá v prípade potreby riadi a napája učebné tabule. Elektronické komponenty sú bezpečne umiestnené pod povrchom učebných dosiek.
Zbierka učebných tabúľ sa časom rozšíri. V súčasnosti sú k dispozícii tieto vzdelávacie tabule:
Samostatný pracovný priestor
Základná jednotka Electeo je vybavená všetkými dôležitými prístrojmi potrebnými na analýzu obvodov. Študenti používajú tieto nástroje na meranie rôznych elektrických parametrov, ako je napätie, prúd, odpor, frekvencia a fáza, čo im umožňuje kontrolovať a overovať elektronické obvody, systémy alebo zariadenia. Nie sú potrebné žiadne externé zariadenia!
Virtuálne nástroje sú nevyhnutnou súčasťou počítačového zberu údajov. Zahŕňa virtuálne nástroje:
Virtuálne prístroje sú rovnako presné ako skutočné prístroje. Možno ich ovládať cez webovú aplikáciu alebo priamo vo Festo LX. Rozhranie je citlivé a prispôsobuje sa rôznym veľkostiam obrazovky.
Aby to bolo jednoduchšie, LED diódy poskytujú používateľovi okamžitú spätnú väzbu o stave základnej jednotky a nástrojov. Základná jednotka je dostatočne veľká, aby umožnila užívateľovi pohodlnú prácu. Základná jednotka je ľahká a je napájaná externým napájacím káblom, ktorý možno zapojiť do štandardnej elektrickej zásuvky.
Electeo rozvinie svoj plný potenciál, keď sa použije v kombinácii s digitálnym vzdelávacím portálom Festo LX (vyžaduje sa predplatné) ako kompletné online riešenie. Festo LX umožňuje učiteľom vytvárať, plánovať, prispôsobovať a priraďovať kurzy, ako aj sledovať a podávať správy o pokroku študentov. Virtuálne nástroje sú prístupné priamo cez používateľské rozhranie Festo LX a umožňujú efektívne praktické cvičenia. Online simulačný softvér FluidSIM 365 (vyžaduje sa predplatné) umožňuje simuláciu elektronických obvodov.
Pri práci s elektrinou je najdôležitejšia bezpečnosť. Electeo pracuje s nízkym napätím a je chránený proti skratu, takže nehrozí úraz elektrickým prúdom. Dizajn Electeo a hodnotenie komponentov zaisťujú, že sa nevytvára veľké a potenciálne nebezpečné napätie. Electeo spĺňa najdôležitejšie elektrické bezpečnostné normy.
Každá minúta strávená experimentovaním by mala byť venovaná učeniu, nie plytvaniu riešením problémov alebo konfiguráciou zariadenia. Electeo je riadené unikátnym elektronickým jadrom, ktoré zaisťuje plynulý chod a kompatibilitu so širokou škálou zariadení – notebooky, tablety a smartfóny. Otvorená technológia Electeo umožňuje jednoduchú implementáciu budúcich rozšírení. Pokročilí používatelia môžu tiež vyvíjať svoje vlastné aplikácie pomocou softvérových nástrojov, ako sú LabVIEW, MATLAB a C#.
Tu nájdete podrobné informácie o učebných doskách a základnej jednotke.
Na stránky produktu