MecLab je kompaktný úvod do sveta priemyselnej automatizačnej techniky a slúži ako modulárny vzdelávací systém pre technické vzdelávanie. Každá stanica znázorňuje reálny automatizačný prvok a je možné ju použiť samostatne alebo v kombinácii s inými.
Okrem toho je možné jednotlivé stanice zlúčiť do zložiť do . Tak vznikajú ucelené procesné reťazce, ktoré odrážajú skutočné priemyselné postupy a ponúkajú rozmanité možnosti pre projektovo orientovanú prácu .
Po krátkom zaškolení môžu žiaci s programom MecLab pracovať samostatne. Analyzujú procesy, plánujú postupy, zavádzajú riešenia a ďalej optimalizujú systém.
Vďaka výmeny komponentov je možné štandardné cvičenia flexibilne rozširovať a meniť. Úlohy je tak možné prispôsobiť rôznym úrovniam vedomostí a neustále ich aktualizovať.
MecLab nie je nie je to rigidný systém, ale dá sa flexibilne rozširovať. Okrem troch základných staníc sú k dispozícii aj ďalšie moduly, napríklad pre programovanie s mikrokontrolérmi (Arduino) alebo logickými riadiacimi jednotkami (LOGO!). Vďaka tomu sa vzdelávací systém môže cielene prispôsobiť rôznym učebné osnovy, úrovne vzdelávania a ciele výuky .
„Systémom MecLab vytvárame praktický a zrozumiteľný prístup k automatizačnej technike. Pre študentov je kľúčové, aby technické súvislosti nielen teoreticky pochopili, ale aby ich aktívne zažili a uplatnili v praxi.
Náš didaktický prístup sa zameriava na objavné učenie, projektové úlohy a reálne aplikačné scenáre. Týmto spôsobom podporujeme vzdelávanie v oblasti MINT‑vzdelávanie a významne prispievame k odovzdávaniu odborných znalostí, ako aj k osobnému rozvoju študentov. „Tieto kompetencie majú kľúčový význam nielen pre hospodársku výkonnosť, ale aj pre ďalší rozvoj spoločnosti.“
Dr. Sandra Funková
Curriculum Architect & MecLab, Festo Didactic
MecLab bol vyvinutý špeciálne pre technické vzdelávanie v oblasti automatizačnej techniky a zohľadňuje kľúčové požiadavky v školách. Tento vzdelávací systém ponúka praktické a motivujúce vzdelávacie prostredie, v ktorom sa technické obsahy aktívne spracúvajú.
Modulárna modulárna štruktúra umožňuje flexibilné scenáre použitia – od postupného začiatku až po projektovú prácu – a cielene podporuje kompetencie v oblasti MINT , ako je riešenie problémov a systémové myslenie.
Vďaka intuitívnemu ovládaniu môžu študenti rýchlo pracovať samostatne, vyvíjať riešenia v tíme a zažívať technické súvislosti prakticky a zaujímavo.
S programom MecLab sa študenti ponoria do sveta priemyselnej výroby – krok za krokom, didakticky premyslene a motivujúco.
Didaktický koncept MecLab vychádza z moderných pedagogických princípov a pomáha učiteľom pri príprave vyučovania.
MecLab sa flexibilne prispôsobuje rôznym vzdelávacím prostrediam – od jednotlivého pracoviska cez skupinovú prácu a projektové tímy až po kompletnej sady pre triedu. Vďaka modulárnej štruktúre je možné systém využívať v závislosti od formy výuky a vzdelávacieho cieľa a je vhodný tak pre štruktúrované cvičenia, ako aj pre projektovú prácu. Okrem toho kompaktná konštrukcia v prípade potreby umožňuje aj mobilné použitie.
Na riadenie, programovanie a simuláciu staníc MecLab sa používa FluidSIM Light / MecLab. Tento softvér umožňuje vývoj a simuláciu automatizačných procesov v mechatronike a automatizačnej technike a pomáha študentom vytvárať, testovať a optimalizovať riadiacu logiku.
Vďaka názornej simulácii priemyselných procesov je možné zrozumiteľne znázorniť technické súvislosti a následne ich prakticky uplatniť priamo na staniciach MecLab.
Žiadne – MecLab bol navrhnutý ako úvod do automatizácie a je určený pre cieľovú skupinu STEM.
V závislosti od verzie s 230V alebo 110V.
Áno – všetky stanice majú modulárnu konštrukciu a dajú sa navzájom kombinovať.
Áno, pre všetky stanice sú k dispozícii náhradné a doplnkové komponenty.
MecLab sa štandardne spúšťa cez FluidSIM Light/MecLab .
Alternatívne je možné riadenie aj prostredníctvom mikrokontroléra alebo riadiacej jednotky LOGO!. Pre tieto varianty ponúka spoločnosť Festo Didactic vhodné, vopred nakonfigurované balíky.
Áno, je možné zakúpiť si ďalšie licencie FluidSIM Light/MecLab pre Windows. Tieto sú k dispozícii výlučne ako licenčný balík s 8 licenciami.
Sprievodné študijné materiály pre stanice MecLab (548704/ 548705/ 548706) a systémov MecLab (549786/ 556276) sú k dispozícii zadarmo.
FluidSIM E/P/H je plná verzia softvéru s komplexnou škálou funkcií pre oblasti elektrotechniky (E), pneumatiky (P) a hydrauliky (H).
FluidSIM Light/MecLab má naopak obmedzený rozsah funkcií, ktorý je špeciálne prispôsobený práci s MecLab.
Aktualizácia z FluidSIM Light/MecLab na FluidSIM E/P/H nie je možná.
K programu FluidSIM je k dispozícii celý rad videí , ktoré sa venujú rôznym témam, ako je GRAFCET, vytváranie projektov, ako aj ďalším základným a pokročilým funkciám softvéru.
Softvér FluidSIM Light/MecLab je k dispozícii na stiahnutie .