Festo Ersatzteile im Ersatzteilkatalog bestellen

Schnell zum passenden Ersatzteil: Anhand von Teilenummer, Bestellcode, Typ, Product Key oder über den eingescannten Datamatrix-Code kommen Sie sofort zum gesuchten Produkt. Im intelligenten Ersatzteilkatalog sehen Sie dann alle dazu angebotenen Ersatzteile und können das benötigte Teil sofort in den Warenkorb übernehmen. Interaktive Explosionszeichnungen helfen bei der Auswahl. Zudem stellen wir Reparatur- und Einbauanleitungen sowie eine Übersicht des passenden Zubehörs bereit.

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:


Sie benötigen ein Ersatzteil und kennen die Teilenummer, den Bestellcode, den Typ, den Produkt Key oder optional die Seriennummer des gesuchten Ersatzteils?

Dann bleiben Sie im ersten Reiter "Ersatzteilkatalog" und geben eines dieser Merkmale in die Suchleiste ein.

Die Darstellung hilft Ihnen dabei, die optionale Seriennummer zu ermitteln. Zudem können Sie ablesen, wo Sie an einem Festo Produkt welche Information finden.

Das Produkt ist eingebaut oder sie haben nur ein Foto zur Hand?

Dann klicken Sie auf das Foto-Symbol am rechten Ende der Suchleiste. Mit der Typenschilderkennung können Sie einfach ein Foto aufnehmen oder von ihrem Gerät direkt ein Foto hochladen. Dabei wird versucht, anhand des Typenschilds die Teilenummer, den Bestellcode oder den Data Matrix Code auszulesen. Bei einer eindeutigen Erkennung bekommen Sie das gefundene Produkt sofort angezeigt.

TypePlate
Teile-
nummer
Serien-
nummer
Product Key
Bestellcode
TypePlate
Teile-
nummer
Serien-
nummer
Product Key
Bestellcode
HerstellungsjahrBeispiel-Typenschild E4 = April 2014
P .....V 2007C 2012J 2017P 2022
R 2003W 2008D 2013K 2018R 2023
S 2004X 2009E 2014L 2019S 2024
T 2005A 2010F 2015M 2020T 2025
U 2006B 2011H 2016N 2021U 2026
Herstellungsmonat
1 Januar5 Mai9 September
2 Februar6 JuniO Oktober
3 März7 JuliN November
4 April8 AugustD Dezember

Sie kennen die Teilenummer des Ersatzteils, wissen aber nicht, in welchen Produkten es verwendet wird?

Dann klicken Sie auf den Reiter "Ersatzteilverwendung" und geben die Teilenummer in die Suchleiste ein. Auf der Ergebnisseite können Sie auch hier passende Produkte bestellen.


Sie möchten Ventilinseln oder MSB Wartungsgerätekombinationen modifizieren?

Dann geben Sie im dritten Reiter "Umbauhilfe" Bestellcode oder Product Key des vorhandenen Produkts und den Bestellcode des Zielprodukts an. So können Sie Teile, die hinzugefügt oder entfernt werden müssen, vergleichen.

Festo AX Smartenance

Wartung und Instandhaltung optimieren - einfach, schnell und per App

Mit AX Smartenance der CMMS Software für Wartung und Instandhaltung kann:

  • die Wartung und Dokumentation papierlos erledigt werden.
  • auf Dokumente wie Schaltpläne und Zeichnungen zentral zugegriffen werden.
  • die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht werden.
  • Ausfallzeiten minimiert werden.
  • die Produktivität gesteigert werden.

Jetzt mehr erfahren