Zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w naszej strategii korporacyjnej. Jako firma rodzinna o ugruntowanej pozycji na rynku, bierzemy odpowiedzialność za środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny (ESG) wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Dla nas zrównoważony rozwój oznacza holistyczne spełnienie wszystkich trzech wymiarów.
Poprzez nasze działania chcemy przyczynić się do osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Zostały one przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jesienią 2015 r. i stanowią centralny punkt Agendy 2030 - globalnego planu działania, którego celem jest stawienie czoła obecnym wyzwaniom, a także ochrona naszej planety, przy jednoczesnym ekologicznym i zgodnym ze sprawiedliwością społeczną postępie gospodarczym.
Marcus Stemler, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego w Festo
W ramach globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Festo, konsekwentne unikanie i redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest najwyższym priorytetem. Postawiliśmy sobie ambitne, oparte na wiedzy naukowej cele klimatyczne, aby ograniczyć globalne ocieplenie do maksymalnie 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej. Cele te zostały oficjalnie zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) w lutym 2025. SBTi to niezależna inicjatywa, która weryfikuje cele redukcji emisji w oparciu o ustalenia nauk o klimacie.
Jako nadrzędny cel „Net-Zero” (czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej) zobowiązujemy się do roku 2050 zrównoważyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości (zakresy 1–3) poprzez usuwanie z atmosfery takiej samej ilości emisji, jaką wytwarzamy.
W ramach celów krótkoterminowych zobowiązaliśmy się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 64,3% do roku 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2022. Chcemy zmniejszyć bezwzględną emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 25 procent w tym samym okresie.
W perspektywie długoterminowej zobowiązujemy się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 90 procent do 2040 w porównaniu z rokiem bazowym 2022. Chcemy zmniejszyć bezwzględną emisję gazów cieplarnianych w zakresie 3 o 90 procent do 2050 w porównaniu z rokiem bazowym 2022.
Aby osiągnąć cele w zakresie 1 i 2, wdrażamy globalny plan infrastrukturalny i realizujemy globalną strategię zielonej energii. Kontynuujemy również inwestycje w środki efektywności energetycznej i dalszą rozbudowę fotowoltaiki (PV).
Aby zredukować emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości (zakres 3), koncentrujemy się na możliwie najkrótszych łańcuchach dostaw z rosnącą regionalizacją "local for local". W odniesieniu do produktów uwzględniamy aspekty zrównoważonego rozwoju już na etapie procesu ich opracowywania, aby zoptymalizować ślad węglowy w fazie produkcji oraz zużycie energii podczas użytkowania produktu.
Festo to praca wielu rąk, wykonywana przez pokolenia. Naszą przyszłość kształtujemy poprzez niezależność finansową jako firma rodzinna. To jest nasza misja. W ten sposób angażujemy wszystkich naszych interesariuszy - klientów, pracowników, dostawców i społeczeństwo - we wspólne i zrównoważone tworzenie wartości. Dzięki naszemu doświadczeniu w automatyzacji i edukacji technicznej zwiększamy produktywność naszych klientów i tworzymy przestrzeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarki, środowiska i społeczeństwa. To jest nasze zobowiązanie.
W naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2024 dokumentujemy naszą globalną odpowiedzialność na przykładach z roku 2024.
W marcu 2020 roku nasz Zarząd przyjął strategię zrównoważonego rozwoju, która od tego czasu podlega regularnym aktualizacjom. Obecnie strategia zrównoważonego rozwoju jest jeszcze ściślej powiązana ze strategią przedsiębiorstwa.
Ważną decyzją w 2023 roku było połączenie tematów efektywności energetycznej i ochrony klimatu w całym łańcuchu dostaw w jeden obszar działań, który jest teraz zarządzany holistycznie. Doprowadziło to do konsolidacji z pięcu do czterech obszarów działania w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
Przy określaniu kluczowych tematów i opracowywaniu powiązanych obszarów działania wykorzystano wyniki analizy zainteresowanych stron oraz obserwacje zewnętrznych zmian w dziedzinie prawodawstwa, biznesu i polityki, technologii, energii, środowiska i społeczeństwa. Na tej podstawie regularnie weryfikujemy nasze strategiczne ukierunkowanie, a także nasze cele i działania w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Jesteśmy partnerem inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju Blue Competence. Blue Competence to inicjatywa niemieckiego Stowarzyszenia VDMA mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju w budowie maszyn i urządzeń, a także upowszechnianie zrównoważonych rozwiązań w przemyśle. Poprzez nasze partnerstwo zobowiązujemy się do przestrzegania dwunastu zasad zrównoważonego rozwoju w branży budowy maszyn i systemów.
Zasady zrównoważonego rozwoju w budowie maszyn i urządzeń (PDF)