เซนเซอร์ตรวจจับอัตราการไหล SFAB-200U-HQ8-PNLK-PNVBA-M12
8162828
GTIN 4052568594701
Global Trade Item Number (GTIN) เป็นรหัสสากลสำหรับสินค้า
กำลังโหลด...
ค่าสุดท้ายของลักษณะการไหล
200 l/min
สื่อปฏิบัติการ
ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - คาร์บอนไดออกไซด์ - ไ นโตรเจน
แรงดันใช้งาน
0 bar - 10 bar
พอร์ทลม
สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์ด้านนอก Ø 8 มม.