กระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบ

กระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบจาก Festo เป็นไดรฟ์แบบนิวแมติกสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นตรง ไม่ว่าจะเป็นกระบอกลมแบบกลม กระบอกลมแบบโปรไฟล์ กระบอกลมแบบคอมแพค กระบอกลมแบบสโตรกสั้น กระบอกแบน กระบอกขนาดเล็ก กระบอกแบบขันเกลียวหรือสเตนเลส: สามารถมีแรงขับสูงสุดถึง 50 KN ที่ 6 บาร์ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกสูบ สามารถเลือกประเภทกระบอกตามมาตรฐาน ATEX เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการระเบิด หรือวัสดุทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อน จึงทำความสะอาดง่ายเป็นพิเศษ

เยี่ยมชมสินค้าเพิ่มเติมในหมวดหมู่อื่นๆ: ระบบขับเคลื่อนแบบนิวเมติก

กระบอกกลม

ด้วยการออกแบบที่โค้งมน จึงสามารถติดตั้งกระบอกกลมได้แม้ในพื้นที่แคบและจำกัด ข้อดีของกระบอกกลม คือประสิทธิภาพการใช้งานสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ตลอดจนการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว กระบอกลมแบบก้านลูกสูบ (Piston Rod Cylinder) มีให้เลือกทั้งแบบ Single Acting และ Double Acting รวมถึงกระบอกนิวเมติกตามมาตรฐาน ISO 6432

กระบอกสูบทรงกลม

กระบอกลมแบบโปรไฟล์และกระบอกแบบ Tie rod

กระบอกลมแบบโปรไฟล์ และกระบอกแบบ Tie rod จาก Festo มีการยึดติดตั้งแบบเดียวกัน ข้อมูลทางเทคนิคเดียวกันและทั้งสองชนิดมีขนาดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO15552 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกระบอกลมทั้ง 2 ชิ้นนี้ คือ การติดตั้งพร็อกซิมิตี้สวิตซ์: สำหรับกระบอกลมแบบโปรไฟล์ เซนเซอร์จะถูกติดตั้งในร่อง Slot ที่มีบนท่อของตัวโปรไฟล์ แต่สำหรับกระบอกสูบ Tie Rod พร็อกซิมิตี้สวิตซ์จะถูกติดตั้งเข้ากับชุดตัวยึดที่แยกออกจาก Tie rod

กระบอกโปรไฟล์และกระบอก Tie rod

กระบอกลมขนาดกะทัดรัด กระบอกลมแบบสโตรกสั้น และกระบอกแบน

กระบอกลมแบบคอมแพคเป็นกระบอกลมในระบบนิวเมติกที่มีระยะของพื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งไม่มากเมื่อเทียบกับความยาวสโตรก โดยทั่วไปแล้ว กระบอกลมแบบคอมแพคเหมาะที่จะนำมาใช้ในพื้นที่จำกัดมาก และความต้องการโหลดด้านข้างต่ำ กระบอกลมแบบคอมแพคอยู่ในกลุ่มของกระบอกลมที่ติดตั้งโดยตรง และโดยส่วนใหญ่จะติดตั้งโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งเฉพาะ กระบอกลมแบบสโตรกสั้น เริ่มต้นจากสโตรกที่ 2.5 มม. และกระบอกแบนที่มีลักษณะเฉพาะตามชื่อกระบอก ด้วยการออกแบบที่เรียบแบนเป็นพิเศษพร้อมด้วยลูกสูบแบบรูปวงรีที่สามารถป้องกันการหมุนบิด

กระบอกสูบทรงแบน

กระบอกลมแบบ multimount และกระบอกแบบ cartridge

กระบอกลมแบบ multimount คือกระบอกลมที่สามารถติดตั้งจากด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม (นอกเหนือจากสกรู) กระบอกลมแบบ cartridge สามารถติดตั้งได้โดยตรงในระบบ โดยใช้การต๊าปเกลียวและทำงานแบบ single-acting ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมแยกต่างหากสำหรับการติดตั้งกระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบ รวมถึงเพื่อการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายอากาศ ทำให้การจัดวางแบบประหยัดพื้นที่อย่างมากสามารถเป็นไปได้

กระบอกสูบแบบติดตั้งหลายจุด และกระบอกสูบแบบขันเกลียว

กระบอกลมพร้อม clamping unit

เหล่านี้คือกระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบพร้อมชุด clamping unit เพิ่มเติมสำหรับยึดก้านลูกสูบ กลไกการยึดจะทำงานเมื่อแรงดันใช้งานลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุด และสามารถเกิดหรือไม่เกิดระยะคลอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกระบอก กระบอกลมที่มีคาร์ทริดจ์หนีบใช้สำหรับการจับยึดแบบสถิต ชุดเบรคที่มีใบรับรองการทดสอบที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเบรกแบบไดนามิกและใช้ในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

กระบอกสูบพร้อมตัวล็อค

กระบอกสแตนเลส

กระบอกสแตนเลสมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการใช้สแตนเลสสตีลไร้สนิมคุณภาพสูง 1.4301 และ 1.4401 สแตนเลสสตีลไร้สนิมที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วเพื่อใช้ป้องกันความเสียหายจากสารเคมีและความเสียหายที่อาจเกิดจากสารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ

กระบอกสูบสแตนเลส

กระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบทำงานอย่างไร

กระบอกลมแบบมีก้านลูกสูบประกอบด้วยก้านลูกสูบที่มีลูกสูบของไดรฟ์ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่โดยลมอัด พลังงานที่ใช้กับลูกสูบจะถูกถ่ายโอนผ่านไปยังก้านลูกสูบต่อไปที่ชิ้นส่วนที่ต้องการให้เคลื่อนที่ กระบอกลมที่มีก้านลูกสูบมีให้เลือกทั้งแบบการทำงานแบบสองจังหวะและการทำงานแบบจังหวะเดียว

ลูกสูบแบบ single-acting พร้อมก้านลูกสูบมีจุดต่ออากาศอัดเพียงจุดเดียว กระบอกลมจะถูกจ่ายอากาศอัดผ่านการช่องการเชื่อมต่อ เป็นผลให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว เมื่อกระบอกลมปล่อยอากาศออกอีกครั้ง ลูกสูบจะเคลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยใช้สปริง

กระบอกลมแบบ Double-acting ในทางกลับกัน มีจุดเชื่อมต่ออากาศอัดสองจุดและควบคุมการทำงานด้วยลมอัดเท่านั้น อากาศอัดที่จ่ายเข้าสู่กระบอกลมทางพอร์ตเชื่อมต่อทั้งสองจุด ทำให้กระบอกมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและการหดกลับเข้าที่เดิม