หากคุณต้องการความมั่นใจของความน่าเชื่อถือของกระบวนการและความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรของคุณในระดับสูง คุณต้องเตรียมการบำบัดอากาศอัดที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อวางแผนโรงงาน เนื่องจากระบบจ่ายอากาศอัดที่สะอาดที่ปราศจากอนุภาค น้ำ หรือน้ำมันนั้น ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาดในส่วนประกอบนิวเเมติก เพิ่มอายุการใช้งานของส่วนประกอบ และลดความผิดพลาดและระยะเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร Festo มีระบบที่รับรองความบริสุทธิ์ของอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:20110
เซอร์วิสยูนิตของเราคือแกนหลักของโซลูชันการบำบัดอากาศอัดของเรา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพอากาศอัดที่เหมาะสมและตัวกรองน้ำมันคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเสทและฝุ่นละอองจากอากาศ เซอร์วิสยูนิตประกอบด้วยเครื่องปรับแรงดัน ตัวกรองต่างๆ โมดูลแยก และวาล์วจ่ายและระบายอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีจำหน่ายที่คลังสินค้าของ Festo นอกจากนี้ เซอร์วิสยูนิตสามารถปรับแยกกันในชุด MS
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Festo ยังรวมถึง ตัวควบคุมตัวกรองที่เหมาะสม ตัวกรองอากาศอัด น้ำมันหล่อลื่น และ เครื่องปรับแรงดัน นอกจากนี้ เรายังมี วาล์วเปิด/ปิดและซอฟต์สตาร์ทวาล์ว เครื่องเป่าด้วยอากาศอัด เครื่องจ่ายอากาศอัด และ ตัวเพิ่มความดัน การบำบัดอากาศอัดของเรายังเสริมด้วย กับดักไอน้ำ ตัวบ่งชี้ความดัน เช่นเดียวกับ อุปกรณ์เสริมมากมาย
การจ่ายอากาศอัดที่เหมาะสมที่สุด การวางแผนต้นทุนอย่างมั่นคง กระบวนการที่ปลอดภัย: ช่างเทคนิคบริการที่ผ่านการรับรองของเราจะกำหนดปริมาณการใช้อากาศอัดแต่ละรายการของเครื่องจักรของคุณ และให้ข้อเท็จจริงแก่คุณเพื่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความโปร่งใสที่มากขึ้น
แพ็กเกจบริการของเราประกอบด้วย:
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:
อากาศอัดที่ไม่ผ่านการบำบัดจะมีสารปนเปื้อนในรูปของอนุภาค น้ำ และน้ำมัน น้ำและน้ำมันมีทั้งในรูปของเหลวและก๊าซ หรือสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งภายในระบบอากาศอัด สารปนเปื้อนทั้งสามไม่ได้อยู่แบบเดี่ยวๆ ในระบบอากาศอัดจริง แต่ผสมปนกันอยู่ การผสมนี้อาจแตกต่างกันมากในแต่ละจุดในระบบในเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น น้ำสามารถกองรวมกันในสายท่อสั้น หรืออนุภาคที่สะสมอยู่ในบริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่านเป็นระยะเวลานาน แล้วถูกกระชากออกโดยแรงดันกระชากในคราวเดียว
อากาศอัดหนึ่งลูกบาศก์เมตรที่ผลิตขึ้นประกอบด้วยอนุภาคสิ่งสกปรกนับล้าน น้ำและน้ำมันจำนวนมาก และแม้แต่โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท หากสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกกรองออก จะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่เหมาะสมของส่วนประกอบระบบในระยะยาวได้ นอกจากนี้ มลพิษเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบำบัดอากาศอัดที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดความผิดพลาดและเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร และเพื่อความปลอดภัยของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
อากาศอัดที่ถูกบำบัดมาไม่ดีจะทำให้การทำงานผิดปกติ เช่น:
ผลกระทบที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้และเครื่องจักร:
อากาศอัดต้องสะอาดอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงักหรือความเสียหาย เนื่องจากตัวกรองทุกตัวแสดงถึงความต้านทานการไหล ถ้ามองจากมุมมองทางเศรษฐกิจ อากาศอัดจึงควรสะอาดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น การใช้งานที่หลากหลายสำหรับอากาศอัดจึงทำให้ความต้องการคุณภาพอากาศอัดแตกต่างกันมาก หากต้องการคุณภาพอากาศอัดสูง ควรกรองหลายขั้นตอน
ISO 8573 กำหนดความสะอาดของอากาศอัด นี่คือการกำหนดสำหรับกลุ่มมาตรฐานสากลสำหรับข้อกำหนดด้านความบริสุทธิ์ของอากาศอัด และระบุในประเภทที่กำหนดถึงปริมาณสูงสุดของอนุภาคของแข็ง น้ำ และน้ำมันที่อาจอยู่ในอากาศอัดในแต่ละกรณี มาตรฐานนี้มีผลผูกพันกับระบบอัตโนมัติด้วยนิวแมติกตั้งแต่ปี 2010 ด้วยเหตุนี้ พารามิเตอร์ต่างๆ จึงจำเป็นสำหรับการบำบัดอากาศอัดที่เป็นไปตามมาตรฐานและประหยัดพลังงาน อุปกรณ์เซอร์วิสยูนิตและตัวกรองของ Festo ช่วยให้การทำงานปราศจากปัญหา คุณสามารถดูได้ว่าการใช้งานของคุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใดในโบรชัวร์ของเรา กระบวนการที่ปลอดภัยด้วยการบำบัดอากาศอัดที่สมบูรณ์แบบ
เครื่องมือทางวิศวกรรมของเราช่วยคุณเลือกการผสมผสานเซอร์วิสยูนิตที่เหมาะสมสำหรับการบำบัดอากาศอัดของคุณ โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณจัดรวบรวมเซอร์วิสยูนิตได้อย่างถูกต้อง ป้อนคุณภาพอากาศอัดที่จำเป็นในหน้านี้ ไม่ว่าจะผ่านการใช้งานของคุณ รหัส ISO หรือผ่านการเลือกตัวกรองฟรี
อากาศอัดที่สะอาด - กระบวนการที่ปลอดภัยและอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นสำหรับชิ้นส่วนนิวเเมติกทั้งหมด: ช่างเทคนิคบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของเราจะวิเคราะห์คุณภาพของอากาศอัดของคุณโดยตรงที่จุดปล่อยออก
แพ็กเกจบริการของเราประกอบด้วย:
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ: