รายละเอียด: การควบคุมและการกรองอากาศอัด: ตัวกรองอากาศอัดและเครื่องปรับความดันถูกรวมไว้ในอุปกรณ์เดียว คือ เครื่องควบคุมตัวกรอง จึงสามารถทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกันได้ ตัวกรองจะขจัดสิ่งเจือปนออกจากอากาศอัด เครื่องปรับความดันจะควบคุมแรงดันการทำงานที่ต้องการขึ้นอยู่กับการใช้งาน การทำงานเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้ เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในการบำบัดอากาศอัด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการในระดับสูง ลดความผิดพลาดและเวลาหยุดทำงานของเครื่องจักร
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีเครื่องควบคุมตัวกรองสำหรับทุกความต้องการ: ตั้งแต่อุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ไปจนถึงชุดโมดูลาร์ที่สามารถติดตั้งในเซอร์วิสยูนิตตามระบบโมดูลาร์ที่เรียบง่าย
เครื่องควบคุมตัวกรองของซีรีส์ MS-B ที่มีตัวเรื่อนทำจากโพลิเมอร์นั้นเบามาก กะทัดรัดมาก และยังมีอัตราการไหลสูง มีส่วนประกอบพื้นฐานที่ให้ความสำคัญทางเทคนิค ราคาไม่แพงพร้อมฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ รุ่นที่ทำจากโพลิเมอร์สามารถทำงานร่วมกับซีรีส์ MS – เพื่อการผสมผสานที่ลงตัวของฟังก์ชันระดับไฮเอนด์ที่จำเป็นทั้งขั้นพื้นฐานและใช้งานได้จริง
รุ่น MS มีชุดเครื่องควบคุมตัวกรองที่หลากหลายที่สุดซึ่งเหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ชุดตัวกรองมีการแยกอนุภาคที่เหมาะสำหรับอัตราการไหลสูง ตัวปรับความดันโดดเด่นด้วยคุณลักษณะการควบคุมที่ดีด้วยฮีสเทอรีซีสต่ำ ฟังก์ชันการไหลกลับและการไล่อากาศทุติยภูมิถูกรวมอยู่ในซีรีส์ MS เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ตัวควบคุมตัวกรองสามารถติดตั้งได้ง่ายในเซอร์วิสยูนิต MS ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ทั้งสี่ขนาดจึงมีแนวการไหลที่กว้าง เครื่องควบคุมตัวกรอง MS-LFR สามารถปรับเพื่อใช้ในพื้นเสี่ยงต่อการระเบิดของโซน 1, 2, 21 และ 22 รวมทั้งได้รับการอนุมัติจาก UL
ซีรีส์ D ที่มีตัวเรื่อนทำจากพลาสติกมีโปรแกรมพื้นฐานในขนาดเดียว ตัวเรื่อนทำจากโพลีเอไมด์ที่แข็งแรงพร้อมเกลียว ถ้วยกรองที่ทำจากโพลีคาร์บอเนต สามารถใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำคอนเดนเสทแบบแมนนวลหรือกึ่งอัตโนมัติได้ เครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบามาก
นอกจากโปรแกรมควบคุมตัวกรองแล้ว เรายังมีอุปกรณ์ที่ทำจากสแตนเลสสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอีกด้วย ด้วยตัวเรือนที่แข็งแกร่ง เครื่องควบคุมชุดกรองลม PCRP จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการพิเศษในกระบวนการอัตโนมัติ – สำหรับการใช้งานกลางแจ้งและที่อุณหภูมิต่ำถึง - 60 °C เครื่องควบคุมชุดกรองลม PCI มีความทนทานเป็นพิเศษต่อรังสี UV และสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน