แรงดันสำหรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ
การทำงานที่แม่นยำด้วยแรงดันโดยส่วนใหญ่นั้นคือการตกแต่งพื้นผิว ตัวอย่างเช่น แรงกดสัมผัสที่ควบคุมด้วยนิวแมติกที่มีการควบคุมจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตกแต่งชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมออย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีรูปทรงที่ซับซ้อนก็ตาม ความสามารถของนิวแมติกที่มีการควบคุมนั้นครอบคลุมจนถึงการขัดเงาเวเฟอร์ที่มีความไวสูงอย่างปลอดภัย แรงดันที่มีการควบคุมยังเหมาะสำหรับการจ่ายอีกด้วย: "แรงดันเหนือของเหลว (Pressure Over Liquid)" ช่วยให้สามารถจ่ายสินค้า เช่น สีอิมัลชันหรือกาวได้อย่างแม่นยำ
ถ้าพูดถึงอัตราการไหล ก็สามารถจ่ายได้อย่างแม่นยำ!
คุณสามารถควบคุมอัตราการไหลได้อย่างแม่นยำมากด้วยนิวแมติกที่มีการควบคุม ซึ่งถือว่าน่าสนใจสำหรับจุดที่มีการใช้ก๊าซราคาแพงในปริมาณมาก เช่น ในการป้องกันการเกิดออกซิเดชันโดยการควบคุมไนโตรเจนอย่างแม่นยำ ซึ่งหมายความว่ามีการใช้ก๊าซในปริมาณที่ต้องการอย่างแม่นยำ และหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้
รูปแบบการเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ
นิวแมติกที่มีการควบคุมช่วยให้สามารถสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวของระบบนิวแมติกได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น การออกจากลูกสูบกระบอกสูบตามกำหนดเวลาอย่างรวดเร็ว การหยุดชั่วคราว และการเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายอย่างราบรื่นและไร้การสั่นสะเทือน จังหวะย้อนกลับจะเกิดขึ้นพร้อมกับแรงดันที่ลดลง นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ รูปแบบดังกล่าวช่วยลดการใช้อากาศอัดลงได้ ในบางกรณีสามารถลดได้ถึง 70 %
เทคโนโลยีที่ควบคุมได้อย่างดีเยี่ยม
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จ นิวแมติกที่มีการควบคุมจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีหลายอย่าง ได้แก่ เทคโนโลยีเพียโซ่ในวาล์วและวาล์วบล็อก เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม และอัลกอริธึมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
วาล์วควบคุมตามสัดส่วน เช่น VEAB, VPPI หรือ Motion Terminal VTEM เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ ตัวอย่างเช่น VEAB ขนาดเล็กจะตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนของลูกกลิ้งปรับความตึงด้วยความเร็วดุจสายฟ้า อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยรักษาความตึงให้คงที่ที่สุดเมื่อม้วนเส้นด้ายแบบไฮเทค เทคโนโลยีเพียโซ่ในตัวมีส่วนสำคัญในด้านความเร็วและความแม่นยำ
วาล์วควบคุมตามสัดส่วน VPPI ที่มีแอคทูเอเตอร์คอยล์เคลื่อนที่หรือชุดเคลื่อนที่ VTEM พร้อมเทคโนโลยีเพียโซ่สำหรับการควบคุมนำร่องเหมาะสำหรับการม้วนฟิล์มหรือกระดาษ เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ผ่านแอป Motion ในตัวเมื่อมีชุดเคลื่อนที่
เซ็นเซอร์ในตัวจะบันทึกและประมวลผลข้อมูล เซ็นเซอร์ดังกล่าวมีในระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับการกำหนดพารามิเตอร์และการประเมินผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พารามิเตอร์ที่ระบุจึงสามารถควบคุมได้แบบเกือบจะแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการผลิตได้อย่างมาก
อัลกอริธึมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการต่างๆ คือหนึ่งในหัวใจหลักสำหรับนิวแมติกที่มีการควบคุมนอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ของนิวแมติกที่มีการควบคุมจะทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถพิจารณาความต้องการเฉพาะโซลูชันระบบอัตโนมัติแต่ละโซลูชันได้ ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด