Crop Science Division ของ Bayer พัฒนาส่วนผสมออกฤทธิ์สำหรับปกป้องพืช และเพื่อกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตได้เร็วและเป็นเอกเทศมากขึ้น ขณะนี้ผู้ผลิตต้องการรวมกระบวนการที่จำเป็นไว้ในที่เดียว ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติและพันธมิตรทางธุรกิจที่มีมายาวนาน Festo มีส่วนร่วมในการวางแผนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

โครงการกลายเป็นงานที่ท้าทายสำหรับวิศวกร: Bayer ออกแบบโรงงานแห่งใหม่ในลักษณะที่โรงงานย่อยและอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อและดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่น ระบบควบคุมกระบวนการแบ่งออกเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ 67 ระบบ เพื่อให้สามารถควบคุมกระบวนการได้อย่างยืดหยุ่น ในเวลาเดียวกัน มีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่าสำหรับการป้องกันการระเบิด: Bayer ดำเนินการกับของเหลวไวไฟในโรงงานอเนกประสงค์แห่งนี้ และการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องยังต้องการส่วนต่อประสานและจุดแทรกแซงจำนวนมาก เนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ระบบทั้งหมดจึงถูกจัดประเภทไว้ในโซนที่อาจเกิดการระเบิด 1 และ 2

ความต้องการของระบบ VZ ที่ปลอดภัย

ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ยิ่งส่วนประกอบและกระบวนการเชื่อถือได้มากเท่าไหร่ โรงงานเคมีทั้งหมดของคุณก็จะยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น ต้องรับประกันความพร้อมของน้ำหล่อเย็น เช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินและบรรเทา ปั๊ม เครื่องกวน และวาล์วสำหรับกระบวนการ ความปลอดภัยในการใช้งานของกระบวนการทั้งหมดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่กำหนดทั้งหมด ซึ่งทำงานอย่างปลอดภัยเช่นกัน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานไปจนถึงหน้าที่ด้านความปลอดภัยของการวัดทางไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม และการควบคุมกระบวนการ (EMSR)

ส่วนประกอบ EMSR ที่ผ่านการทดลองและทดสอบเป็นพิเศษ มีความสำคัญต่อความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของโรงงานแปรรูปในอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงแรงกดดันที่มากเกินไป และสภาวะของระบบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มได้ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการรับมือที่มีประสิทธิผล (แบบกึ่งอัตโนมัติ) ได้ สามารถเห็นปฏิกิริยาที่ควบคุมไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่การคำนวณการไล่ระดับอุณหภูมิ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไร

โรงงานแปรรูปจะยิ่งทำงานได้อย่างประหยัด หากส่วนประกอบ EMSR มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แม้ว่าคุณจะปรับระบบของคุณให้เหมาะสมที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีกระบวนการแล้ว ผลลัพธ์ที่สูงขึ้นก็ยังเป็นไปได้: ด้วยระบบที่ไม่มีการหยุดทำงาน ด้วยส่วนประกอบ EMSR ที่ทดลองและทดสอบแล้ว ซึ่งได้รับการรับรองตาม IEC 61508 คุณจะลดรอบการแก้ไขและเวลาในการแก้ไขให้เหลือน้อยที่สุด และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนเนื่องจากการซ่อมเกิดขึ้น ผลลัพธ์: ทั้งระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่หยุดชะงัก

โซลินอยด์วาล์วที่เชื่อถือได้สูง

ระบบ VZ ของ Bayer Crop Science ได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย EMSR จำนวนมากจาก Festo เหนือสิ่งอื่นใด มันทำให้วาล์วจ่ายยา วาล์วระบายอากาศ และวาล์วไอน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อการล้มเหลว สิ่งนี้จะส่งผลที่ตามมาสำหรับโซลินอยด์วาล์วที่ควบคุมไดรฟ์: (ในกรณีของสถาปัตยกรรมช่องสัญญาณเดียว) อย่างน้อยต้องมี การจัดประเภท SIL เหมือนวงจรความปลอดภัยทั้งหมด

อัตราความต้องการที่ต่ำมากในทางปฏิบัติทำให้เกิดความท้าทายเป็นพิเศษต่อการออกแบบและส่วนประกอบที่ใช้: โดยปกติ โซลินอยด์วาล์วได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนหลายล้านครั้ง ในวงจรความปลอดภัย วงจรอาจอยู่ภายใต้ความตึงเครียดมานานหลายทศวรรษ และยังต้องตอบสนองอย่างน่าเชื่อถือในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถปลอดภัยได้ในสถานการณ์ดังกล่าวเฉพาะด้วยส่วนประกอบที่พิสูจน์แล้วว่าเวลาไม่สามารถทำอันตรายได้

วิธีแก้ปัญหา: โซลินอยด์วาล์ว VOFC/VOFD

Bayer ต้องการโซลินอยด์วาล์วที่ใช้งานได้ในระดับสากลและเข้ากันได้กับระบบ สามารถรับมือกับสภาวะที่หลากหลายในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ควรเป็นไปตามข้อกำหนดการควบคุมในวงจรความปลอดภัยภายใน (Exi) ในโซน 1 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทางระดับไฮเอนด์ของเราจากซีรีส์ VOFC ตรงตามความต้องการเหล่านี้อย่างแม่นยำ เราส่งมอบด้วยใบรับรอง TÜV สูงถึง SIL 3 เช่นเดียวกับโซลินอยด์วาล์ว VOFD 3/2 ทางของเรา รับประกันอัตราความน่าจะเป็นของความล้มเหลวที่ 2.41 E-4 ด้วยการสวิตช์ 2,410 ครั้ง อาจการสวิตช์ที่ผิดพลาดสูงสุดหนึ่งครั้ง: หากวาล์วพบกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากความล้มเหลวปีละครั้ง คาดว่าจะมีการเปลี่ยนสวิตช์ที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวใน 2,410 ปี ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่วาล์วจะไม่สวิตช์ในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น โซลินอยด์วาล์ว VOFC/VOFD ซึ่งมีอยู่ในการป้องกันประเภท Ex em และ Ex ia จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในวงจรความปลอดภัย

ใช้กับช่วงการทดสอบที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

Bayer ไม่ใช่บริษัทเดียวที่พึงพอใจมากกับเรา ระบบเอนกประสงค์ได้แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสมเหตุสมผล: มีโซลินอยด์วาล์วของซีรีย์ VOFC มากกว่า 1,500 ตัวติดตั้งอยู่ที่นั่น ในวงจรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและวงจรควบคุมอื่นๆ จนถึงปัจจุบัน ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่ล้มเหลวแม้แต่ชิ้นเดียว ไม่แม้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ในปี 2015 วาล์ว 14 ตัวจากทั้งหมดถูกถอดออก และอยู่ภายใต้การทดสอบความทนทานในห้องภูมิอากาศด้วย ผลลัพธ์ที่ได้ยังทำให้ TÜV Rheinland เชื่อมั่น และกระตุ้นให้พวกเขาออกใบรับรองใหม่ ตั้งแต่นั้นมา Festo เป็นบริษัทแรกที่ได้กำหนดช่วงการทดสอบขยายเป็น 7 ปี แน่นอน คุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตาม ตามหลักการแล้ว คุณในฐานะผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานโซลินอยด์วาล์ว VOFC ที่ผ่านการรับรองของเราได้อย่างยืดหยุ่นมาก

การจ่ายแรงดันแบบไม่รั่วไหล

ผลิตภัณฑ์อื่นจาก Festo ได้ทำงานให้กับ Bayer มาหลายปีแล้ว: ท่อพลาสติกที่ทำจากโพลียูรีเทนร่วมกับข้อต่อแบบกดเข้าจากซีรีส์ NPQH ทำหน้าที่เป็นท่อส่งอากาศอัดไปยังโซลินอยด์วาล์ว การวางมีความยืดหยุ่น การประกอบทำได้ง่ายและรวดเร็ว: กลไกคลิปหนีบท่อของข้อต่อมีแหวนปิดผนึกในตัวที่ป้องกันการสูญเสียอากาศอัด และสามารถคลายได้อย่างรวดเร็ว หากจำเป็น

สำหรับ Bayer ความต้านทานสูงของท่อต่อรังสียูวีเป็นข้อได้เปรียบในการใช้งาน เช่นเดียวกับความทนทานต่อสารเคมี เราสามารถจัดหาท่อลมในสีต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมายแยกต่างหาก หากใช้ไนโตรเจนร่วมกับอากาศอัด ด้วยคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ของเรา คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องต่อเกลียวแม้จะต่อแถวยาวก็ตาม ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดจำนวนจุดรั่วที่เป็นไปได้ให้เหลือน้อยที่สุด

Bayer AG
Crop Science Division

Alfred-Nobel-Street 50
40789 Monheim am Rhein
Germany

www.cropscience.bayer.de

ใครควรรู้บ้าง

อย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของคุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก Festo คุณสามารถส่งต่อวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำและตัวอย่างการใช้งานของเรา: ด้วย ลิงก์ นี้