Riccardo Panepinto ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ Cama Group ในอิตาลีกล่าวว่า "เครื่องจักรของ 'รุ่นนวัตกรรมใหม่' สร้างพื้นที่จริงในเวิร์กช็อปและโอกาสการเติบโตใหม่ สำหรับเราและลูกค้าของเรา ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่สำหรับผู้ผลิตแบรนด์ในแผนผังโรงงานในโรงงานของตน คุณได้รับความยืดหยุ่นในการรวมส่วนอื่นๆ ของระบบในสายการผลิต ตู้ควบคุมขนาดใหญ่ที่อยู่นอกโครงสร้างเครื่องจักรจริงเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องจักรทั่วไป ส่วนควบคุมเชื่อมต่อกับไดรฟ์ เซ็นเซอร์ และวาล์วในภาคสนามด้วยสายเคเบิลและท่อลมยาวหลายเมตรจำนวนมาก

เครื่องจักรขนาดกะทัดรัด
ด้วย "รุ่นนวัตกรรมบุกเบิก" Cama ได้ออกแบบเครื่องจักรใหม่ทั้งหมด ทำให้สามารถลดพื้นที่ที่เครื่องต้องการได้ ตู้ควบคุมที่มีส่วนประกอบไฟฟ้าและนิวเมติกส์รวมอยู่ในมุมของฐานเครื่อง ความต้องการพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเครื่องจักรทำให้หลายสิ่งเป็นไปได้: จำนวนและความยาวของสายเคเบิลและท่อลดลง และสามารถวางโมดูลและส่วนประกอบที่จำเป็นในจุดที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์หลัก คือ วาล์วเทอร์มินัล CPX/MPA จาก Festo พร้อมการป้องกัน IP65

"วาล์วเทอร์มินัลที่มี CPX และ ฟิลด์บัส ช่วยลดการเดินสายไฟและท่อได้อย่างมาก และทำให้มีพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักรของเรา" Panepinto อธิบาย CPX เชื่อมต่อโซ่ควบคุมแบบนิวเมติกส์และไฟฟ้า และเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเข้ากับแนวคิดระบบอัตโนมัติทั้งหมดและมาตรฐานเฉพาะบริษัท “วาล์วเทอร์มินัลยังมีฟังก์ชั่นการวินิจฉัย เราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตแบรนด์รายใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน" ผู้ผลิตระบบกล่าว

ความปลอดภัยมากขึ้น

หัวข้อความปลอดภัยของเครื่องจักรยังถูกนำมาใช้ในเครื่องจักรรุ่นใหม่อีกด้วย วาล์วสะสมและระบายแรงดัน MS6SV ใช้สำหรับระบายอากาศ ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่คาดคิดได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการระบายอากาศ 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับความสามารถในการเพิ่มอากาศ

“เครื่องจักรรุ่นนวัตกรรมบุกเบิก” รวมถึง CL 175 ที่นำเสนอโดย Cama ซึ่งเป็น SideLoader ที่ยืดหยุ่นอย่างยิ่ง บริษัทได้ออกแบบเครื่องบรรจุภัณฑ์นี้ใหม่ทั้งหมดในรูปแบบและฟังก์ชัน สามารถบรรจุหีบห่อ, ถุง, กระเป๋า, บลิสเตอร์ และบรรจุภัณฑ์หลักอื่น ๆ ลงในกล่องสำเร็จรูป

การผสมผสานเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด

การจัดการการโหลดประกอบด้วยชุดควบคุมที่มีแกน EGC แบบไฟฟ้า เพื่อการเคลื่อนย้ายที่แม่นยำไปยังตำแหน่งตัวกลางและ DGSL แบบมินิสไลด์นิวเมติกส์ EGC ช่วยประหยัดเวลาในการประกอบลง 30% เมื่อเทียบกับเพลาไฟฟ้าที่รวบรวมและประกอบเอง
การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนระบบนิวเมติกส์และไฟฟ้าอย่างช่ำชอง ช่วยให้มีความแม่นยำสูงพร้อมความยืดหยุ่นพร้อมกัน

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italy

www.camagroup.com

สาขางาน: วิศวกรรมและการผลิตระบบและเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ

  1. บทความนี้ปรากฏในนิตยสารสำหรับลูกค้า Festo trends in automation 1.2015
  2. รูปภาพ: Cama