ระบบปฏิบัติการ "QUBE" และ "QUBE pro" เป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคที่ศัลยแพทย์ตาเลือกใช้ในการผ่าตัดต้อกระจก (เรียกอีกอย่างว่า phaco) หรือบนเรตินา ในระหว่างการเริ่มใช้งานเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการและศัลยแพทย์ตาของ BYTEC จะตั้งโปรแกรมอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยคำนึงถึงวิธีการทำงานของแต่ละคน เรียกใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมได้โดยใช้สวิตช์เท้าแปดตัว ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันด้านความปลอดภัย ด้วยวิธีนี้ ศัลยแพทย์สามารถใช้เครื่องมือตัดและดูดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งควบคุมโดย QUBE pro ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย การควบคุมแรงดันในระบบปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีเพียโซ่ วาล์วสวิตช์เร็วเพิ่มอัตราการตัด
ในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก เลนส์ที่ขุ่นจะแตกโดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิก อุปกรณ์ล้างการดูดที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งควบคุมผ่านวาล์วสัดส่วน MPYE ของ Festo จะดูดเศษเลนส์ที่เกิดขึ้น ในระหว่างขั้นตอนนี้ ระดับความดันในการฉีดที่ต้องการจะถูกควบคุมโดยเพียโซ่วาล์ว Festo VEAB หลังจากล้างและขจัดเศษเนื้อเยื่อ ศัลยแพทย์จะใส่เลนส์ใสเทียมตัวใหม่ การควบคุมความดันที่มีความแม่นยำสูงยังใช้ในการผ่าตัดส่วนหลังของดวงตาหรือที่เรียกว่า vitrectomy
“ความปลอดภัยอยู่ในระดับแนวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาของเรา ด้วยส่วนประกอบและระบบทั้งหมดที่ใช้ เราผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในทางเทคนิคในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา เพื่อที่จะได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับอนุญาต เช่น FDA ในท้ายที่สุด” Dipl.-Ing Paul Willi Coenen กรรมการผู้จัดการ BYTEC รายงาน ด้วยเหตุนี้ จึงมีวาล์วสำรองเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของวาล์วแต่ละตัว
พื้นฐานทางเทคนิคสำหรับฟังก์ชันส่วนใหญ่ คือ ชุดควบคุมนิวเมติกส์ที่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยโซลินอยด์วาล์วและเพียโซ่วาล์ว มันขับเคลื่อนเครื่องมือผ่าตัด การดูดโดยใช้สุญญากาศ และการส่งของเหลว คุณสมบัติเชิงบวกของเพียโซ่วาล์ว: เบา เงียบ และแม่นยำ พร้อมการเกิดความร้อนน้อยลงและแทบไม่สึกหรอ
"ยิ่งอัตราการตัดสูงเท่าไร ผู้ปฏิบัติงานก็จะยิ่งดีและแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องตัดที่ส่วนหลังของดวงตา" Coenen กล่าว "นั่นเป็นเหตุผลที่เรากำลังมองหาวาล์วที่ยอมให้อัตราการตัดสูงเหล่านี้" MHA2 วาล์วที่สวิตช์เร็วจาก Festo ให้อัตราการตัดสูงถึง 7500 ครั้งต่อนาที เพื่อให้สามารถใช้หัวกัดซึ่งเป็นเครื่องมือตัดสำหรับการกำจัดเนื้อเยื่อได้อย่างแม่นยำ
Dipl.-Ing. Harald Pauls ผู้พัฒนาอุปกรณ์ศัลยกรรมตา QUBE pro ที่ BYTEC กล่าวว่า "การเข้าใกล้ขีดจำกัดทางเทคนิคเกิดขึ้น เพราะเรากำลังมองหาโซลูชันใหม่ๆ ร่วมกัน" มีหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ นักฟิสิกส์ หรือนักเคมี "อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ของเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติมีความสำคัญมากสำหรับเรา ซึ่งร่วมกับเราในการค่อยๆ นำผลิตภัณฑ์อย่าง QUBE pro ไปสู่การพัฒนาซีรีส์ในเวลาอันสั้น" Pauls กล่าว
Festo พัฒนาบล็อกควบคุมวาล์วขนาดกะทัดรัดร่วมกับ BYTEC สำหรับ QUBE pro ด้วยเทคโนโลยีการรวมที่เรียกว่า แผ่นช่องสัญญาณถูกสร้างขึ้นที่ปกป้องข้อต่อลมทั้งหมด และปรับให้เข้ากับช่องโดยไม่ต้องต่อท่อ นอกจากนี้ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีการผสานรวม ทำให้พรีระดับเสียงและตัวเก็บเสียงต่างๆ สามารถ "รวมเข้าด้วยกัน" ได้ มิเช่นนั้นจะต้องใช้ส่วนประกอบพิเศษที่ไม่ต่อเนื่องสำหรับสิ่งเหล่านี้ เป็นผลให้บล็อกควบคุมใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลง 50% เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป ที่มีท่อแยกจำนวนมากสำหรับส่วนประกอบนิวเมติกส์แต่ละชิ้น แผ่นช่องสัญญาณมีอินเทอร์เฟซการรวบรวมไฟฟ้าส่วนกลางสำหรับโซลินอยด์และสัญญาณเซ็นเซอร์ทั้งหมด
ข้อดีอีกประการหนึ่ง: ด้วยการเชื่อมต่อที่ประกอบไว้ล่วงหน้าและผ่านการทดสอบแล้ว บล็อกควบคุมจึงสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ผ่าตัด QUBE pro ได้อย่างรวดเร็ว บล็อกควบคุมมีขนาดกะทัดรัด เข้าถึงได้ง่าย และเงียบ “ความร่วมมือกับพันธมิตรโครงการของเราจาก Festo ช่วยเราได้มาก พวกเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของเรา ด้วยคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และทำให้มีส่วนสำคัญต่อเป้าหมายร่วมกันของเรา” Pauls ผู้พัฒนามืออาชีพของ QUBE จาก BYTEC กล่าว
BYTEC Medizintechnik GmbH
Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Germany
สาขางาน: ผู้ให้บริการรับจ้างพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำหรับอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการผ่าตัด การบำบัด และการวินิจฉัย