รถยนต์ในปัจจุบันเป็นตัวอย่างสำคัญของกระบวนการอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่สกรูที่เล็กที่สุดไปจนถึงแผ่นโลหะที่ใหญ่ที่สุด ตั้งแต่วินาทีแรกของการผลิตไปจนถึงการทดสอบประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายของมอเตอร์ ขั้นตอนการทำงานหลายพันขั้นตอนซ้อนทับกันอย่างไร้รอยต่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติ ยิ่งกระบวนการปลอดภัยและเชื่อถือได้มากขึ้นเท่าใด ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานของโรงงานก็จะยิ่งลดลง

การเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการจึงเป็นข้อโต้แย้งด้านการแข่งขันที่สำคัญสำหรับบริษัทอย่าง NSM Magnettechnik GmbH ผู้ผลิตระบบสายพานลำเลียงที่ผลิตขึ้นสำหรับลูกค้าเฉพาะราย โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในระบบใหม่สำหรับการซ้อนแผ่นโลหะ ผู้เชี่ยวชาญพึ่งพาการผสมผสานวาล์วและกระบอกสูบที่พร้อมติดตั้งซึ่งประกอบด้วยวาล์วเดี่ยว VUVG และกระบอกมาตรฐาน DSBC พร้อมกันกระแทกที่ตำแหน่งสิ้นสุด PPS ที่ปรับเองได้ โซลูชันพร้อมติดตั้งจำนวนห้าร้อยชุดช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหน่วงที่แม่นยำและการเคลื่อนไหวแบบซิงโครนัส



วิถีเล็กๆ ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่
มักเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ที่คาดคะเนที่สร้างความแตกต่างอย่างมาก ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนกระบอกสูบนิวเมติกส์ในระบบซ้อนสำหรับแผงวงจร (แผ่นโลหะตามแบบ) หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นชิ้นส่วนผิวชั้นนอกที่สมบูรณ์แบบสำหรับรถยนต์ในภายหลัง เช่น หลังคารถ ประตู ฝากระโปรงหน้า และประตูท้ายรถ ไม่เพียงแต่การตัดที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่มีบทบาทสำคัญ

การวางและซ้อนแผ่นเหล่านั้นต้องไม่มีข้อผิดพลาดเช่นกัน หากเพียงหนึ่งใน 500 กระบอกนิวเมติกส์ดันแผ่นโลหะที่ขนส่งด้วยเทปแม่เหล็กไปบนปึกกระดาษในเวลาที่ผิดหรือผิดวิธี จะส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องของรูปร่างที่บั่นทอนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อกระบวนการกดปิดชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่ขนส่งด้วยแม่เหล็กนั้นดำเนินการในระบบก่อนหน้านี้โดยใช้กระบอกสูบ DNCB ที่มีการหน่วง PPV ที่ปรับได้แบบแมนนวล ความน่าเชื่อถือของกระบวนการสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก โดยการเปลี่ยนไปใช้กระบอกสูบ DSBC ใหม่ที่มีการลดการสั่นสะเทือน PPS ที่ปรับเองได้

ซิงโครนัสและหน่วงเท่ากันเสมอ

จนถึงตอนนี้ การปรับกระบอกสูบนิวเมติกส์ 500 กระบอก แบบซิงโครนัสในระบบการเรียงซ้อนของ NSM นั้น ไม่ได้เป็นเพียงการเล่นของเด็กเท่านั้น ด้วยกระบอกสูบ DNCB ซึ่งเริ่มใช้งานมาหลายปี จึงต้องตั้งค่าการหน่วง PPV แยกกัน เพื่อความปลอดภัยและการควบคุมด้วยสายตาที่ง่ายขึ้น สกรูปรับจึงเคลือบด้วยขี้ผึ้งปิดผนึก การปรับลดการสั่นสะเทือนของกระบอกสูบ 500 กระบอก พร้อมกันทั้งหมดไม่เพียงแต่ใช้เวลานาน และต้องใช้แรงงานมากเท่านั้น แต่ยังไม่แม่นยำเทียบเท่ากระบอกสูบ DSBC รุ่นใหม่อีกด้วย

ด้วยการหน่วง PPS แบบใหม่ที่ปรับตัวเองได้ ทำให้กระบอกสูบแต่ละกระบอกถูกลดความชื้นในลักษณะเดียวกันเสมอ และขยายแบบซิงโครนัสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ปกป้องแผงวงจรเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความพยายามในการบำรุงรักษาได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ และลดเวลาหยุดทำงานของระบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน ทั้งสองเป็นข้อดีที่สำคัญสำหรับเทคโนโลยี NSM ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์

ปลอดภัยมากขึ้นด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนวาล์วเดี่ยวจาก CPE มาเป็น VUVG มีส่วนสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการและประสิทธิภาพด้านต้นทุน เมื่อสกรูขนาดเล็กมากสำหรับยึดสายเคเบิล ทำให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำๆ ที่วาล์ว CPE เหล่านี้ เนื่องจากการขันแน่นมากเกินไป แต่ตอนนี้ปลั๊ก 8M ของ VUVG มีความปลอดภัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การจัดการสำหรับช่างไฟฟ้านั้นง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม 8M และความยาวสายเคเบิลที่ได้มาตรฐาน

ด้วยปลั๊ก 900 ตัว ในระบบการเรียงซ้อน การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยตามที่คาดคะเนนี้ก็มีข้อได้เปรียบอย่างมาก นอกจากนี้ วาล์วเดี่ยว VUVG จะสลับที่แรงดันน้อยกว่า 1 บาร์ CPE อยู่ที่แรงดันควบคุมที่ 1.5 บาร์ ซึ่งจะทำให้ระบบสวิตชิ่งขนานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระบบสแต็คใหม่จากเทคโนโลยี NSM

ด้วยเวลาเปิดใช้งาน 100 ถึง 150 มิลลิวินาที วาล์ว VUVG ช่วยให้มีความถี่รอบสูงถึง 90 กระบวนการบีดต่อนาที ซึ่งหมายความว่า ผลผลิตจะสูงกว่าระบบทั่วไปถึง 40 เปอร์เซ็นต์


โซลูชันที่สมบูรณ์ช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการ

ด้วยโซลูชันพร้อมติดตั้งที่จัดหาโดย Festo ซึ่งประกอบด้วยกระบอกสูบ DSBC วาล์วเดี่ยว VUVG ข้อต่อสกรู และท่อลม เทคโนโลยีแม่เหล็ก NSM ยังช่วยประหยัดงานติดตั้งอีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยโซลูชันที่สมบูรณ์เฉพาะลูกค้า บริษัทจึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ ส่วนประกอบประสิทธิภาพสูงใหม่จาก Festo ไม่เพียงเพิ่มความน่าเชื่อถือของกระบวนการของระบบเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนที่ยั่งยืนในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ

NSM Magnettechnik GmbH

Lützowstraße 21
59399 Olfen
Germany

www.nsm-magnettechnik.de

สาขางาน: การออกแบบ การผลิต และการขายระบบเฉพาะลูกค้าในด้านระบบกดอัตโนมัติ ระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ และระบบสายพานลำเลียง

  1. บทความนี้ปรากฏในนิตยสารสำหรับลูกค้า Festo trends in automation 1.2014
  2. รูปภาพ: Michael Rasche