บริษัทน้ำและน้ำทิ้งสาธารณะ BUSKI รับผิดชอบการจ่ายน้ำของบูร์ซาทางตะวันตกของตุรกี เมืองหลวงที่มีชื่อเดียวกัน คือ มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในตุรกี ผู้คนประมาณ 3 ล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ โดยมีความต้องการน้ำดื่ม 700,000 ลบ.ม. ต่อวัน BUSKI กำลังพยายามอย่างมากในการสร้างแหล่งน้ำที่ไม่ขาดตอน และสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้ตามมาตรฐานยุโรป

ในอดีต ความผิดพลาดในระบบสามารถตรวจพบได้โดยเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาในสถานที่เท่านั้น นอกจากนี้ คลอรีนถูกเติมในเวลาที่ต้องควบคุม ซึ่งทำให้คุณภาพน้ำผันผวน ความทันสมัยยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อประหยัดพลังงานในการบำบัดน้ำ งานนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Festo ในตุรกี เราได้ดำเนินการอัตโนมัติอย่างครอบคลุม และปรับปรุงโรงบำบัดน้ำหกแห่งให้ทันสมัยแล้ว

งานหลัก คือ ความทันสมัยและระบบอัตโนมัติของระบบกรองทราย นี่คือวิธีที่เราทำ คุณสามารถข้าม ไปที่โซลูชันจาก Festo

ดื่มน้ำแบบไม่มีรสแฝง

เพื่อที่จะปรับปรุงโรงบำบัดน้ำดื่มแห่งใดแห่งหนึ่งให้ทันสมัย ผู้จำหน่ายน้ำในเขตเทศบาล BUSKI กำลังมองหาพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ การประกวดราคามุ่งเน้นไปที่ห้าวัตถุประสงค์:

ระบบอัตโนมัติที่สม่ำเสมอควรเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใช้น้ำล้างและทรายกรองที่ลดลง ควรส่งผลให้ต้นทุนการบำบัดน้ำลดลงด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ควรช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การบำรุงรักษาเชิงป้องกันช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และในอนาคตควรควบคุมปริมาณสารเคมีฆ่าเชื้อตามความจำเป็นเพื่อให้น้ำไม่มีกลิ่น อย่างไรก็ตาม ควรรักษาระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคให้น้อยที่สุด การฝึกอบรมที่กำหนดเป้าหมายได้เตรียมพนักงานอย่างเหมาะสม สำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบใหม่

เทคโนโลยีน้ำอัตโนมัติอย่างทั่วถึง

นอกจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมแล้ว Festo ยังนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับเทคโนโลยีระบบน้ำ ผู้เชี่ยวชาญของเราร่วมกับผู้จัดหาน้ำของตุรกีจากบูร์ซา ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนแรกไปจนถึงการฝึกอบรมพนักงานระหว่างการปฏิบัติงานต่อเนื่อง

พร้อมแผนงานสู่เป้าหมาย

ร่วมกับ BUSKI ผู้เชี่ยวชาญจาก Festo ได้วิเคราะห์ความต้องการที่รวมสถานีทั้งหมดที่สำคัญสำหรับกระบวนการบำบัด: ถังกรอง การจ่ายสาร ถังตกตะกอน สารเพิ่มความข้นของตะกอน และคลอรีน จนได้แนวคิดที่น่าเชื่อถือซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การทำงานที่ราบรื่น และการบำรุงรักษาที่เรียบง่าย แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติของพนักงานด้วย

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำที่ล้ำสมัย

เมื่อนำแนวคิดไปใช้แล้ว ชุดกรองทรายทั้งหมด 28 ตัว สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ: ตัวกรองแต่ละตัวได้รับการติดตั้งแผงควบคุมใหม่และตู้ควบคุมนิวเมติกส์ที่มีเทอร์มินัล CPX แบบไฟฟ้าแบบแยกส่วน นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงตู้สวิตช์ไฟฟ้าหลัก

เราได้เปลี่ยนเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ล้าสมัยของข้อต่อแบบเข้ามุมด้วยไดรฟ์แนวตรงและแบบหมุนนิวเมติกส์ เครือข่ายอากาศอัดได้รับการต่ออายุและปรับเปลี่ยนเช่นกัน ตอนนี้อ่างกรองแต่ละอ่างถูกควบคุมผ่านวาล์วเทอร์มินัล

ระบบที่ใช้แพลตฟอร์มอัตโนมัติของ CPX ช่วยให้มั่นใจได้ว่า สารเคมีที่เติมจะถูกจ่ายอย่างแม่นยำและปรับการเพิ่มปริมาณน้ำที่ไหลผ่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกโอนไปยังระบบ SCADA

การควบคุมและจัดการโดย SCADA

สิ่งที่เคยทำด้วยมืออย่างลำบาก ตอนนี้ดูแลได้ด้วยระบบ SCADA ใหม่ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ ควบคุมกระบวนการทั้งหมด และใช้ข้อมูลกระบวนการทั้งหมดเพื่อสร้างรายงานสถานะโดยอัตโนมัติสำหรับงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือการปฏิบัติงาน พนักงานไม่ต้องลงแรงบันทึกค่าต่างๆ เช่น แรงดัน ระดับการบรรจุ ตำแหน่งที่เหมาะสม วันที่เปลี่ยนไส้กรอง หรือชั่วโมงการทำงานของปั๊มอีกต่อไป แต่ตอนนี้พวกเขาสามารถอ่านทุกพารามิเตอร์ได้จากส่วนกลาง: ในห้องควบคุมใหม่ที่มีวิดีโอวอลล์ ที่ศูนย์ SCADA เพื่อจุดประสงค์นี้ มีการติดตั้งเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วทั้งโรงงาน

คุณสมบัติและการฝึกอบรมในงาน

โปรแกรมการฝึกอบรม Festo Didactic ประกอบด้วยเวลา 300 ชั่วโมง และช่วยให้พนักงานสามารถใช้งานระบบ และส่วนประกอบเมคคาทรอนิกส์ และนิวเมติกส์ได้อย่างปลอดภัย ด้วยการฝึกอบรม ทฤษฎี และการปฏิบัติประเภทนี้ จะส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย และในตอนท้าย พนักงานจะได้รับใบรับรองจาก Festo

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสัญชาติตุรกีของเราก็เข้าประจำที่งานตลอดทั้งปี เขาคอยดูแลการทำงานให้ราบรื่นในช่วงเริ่มต้น และพร้อมตอบคำถามเสมอ ทุกวันนี้ ช่างเครื่องที่ BUSKI สามารถดำเนินการและบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ท้ายที่สุด พวกเขาคือผู้รับประกันความสำเร็จของโรงบำบัดน้ำ Dobruca ที่ปรับปรุงใหม่

คุณภาพน้ำดีขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ Dobruca/Bursa นั้นชัดเจน: ระบบใหม่ที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบนั้นปลอดภัยกว่า ประหยัดกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่า ข้อเท็จจริงที่ว่า Festo เคยประสบความสำเร็จในการทำงานให้กับ ISKI ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์น้ำรายใหญ่ที่สุดของตุรกี เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญของเราในด้านเทคโนโลยีระบบน้ำ คุณภาพเยอรมัน แบรนด์ Festo และแนวคิดของระบบอัตโนมัติที่มีระบบนิวเมติกส์ทำให้ BUSKI เชื่อมั่น เราตระหนักถึงโซลูชันที่ปลอดภัยและสะอาด ในการออกแบบระบบที่เรียบง่ายพร้อมแอคชูเอเตอร์และวาล์วที่ใช้งานง่าย บำรุงรักษา และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในด้านวิศวกรรม ความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงานชาวตุรกีและการสนับสนุนที่มีให้นั้นน่าเชื่อถือ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำสำหรับระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แผนการฝึกอบรมโดยละเอียด และการฝึกสอนในปีแรกของการดำเนินงาน ยังเป็นข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อสำหรับผู้จัดการที่ BUSKI เพื่อให้แนวคิดของเราดำเนินต่อไป

ทุกหยดคือความสำเร็จของระบบอัตโนมัติ

เนื่องจากระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุม ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของ BUSKI สำหรับโรงงานแปรรูปแห่งใหม่ กระบวนการทางเทคนิคทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและราบรื่นด้วยข้อต่อนิวเมติกส์ ขณะนี้คุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมาก - เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำ การสูญเสียทรายกรองและการล้างน้ำลดลงเหลือน้อยที่สุด สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด รสชาติของน้ำก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่เป็นสิ่งแรกที่พนักงานหลายคนสังเกตเห็น

เรื่องราวความสำเร็จในการดาวน์โหลด

การปรับปรุงระบบกรองทรายให้ทันสมัยด้วยระบบนิวเมติกส์ อ่านที่นี่อีกครั้ง BUSKI และ Festo ทำงานอย่างไรบ้าง