รถยนต์ไม่ได้เป็นเพียงวิธีเดินทางจาก A ไป B อีกต่อไป ฟังก์ชันความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่หลากหลาย ทำให้เป็นเพื่อนร่วมทางที่ชาญฉลาด โดยเฉลี่ยแล้ว รถทุกคันได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์มากถึง 100 ตัวในปัจจุบัน และจำนวนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต จำนวนที่เพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่เท่ากันนั้น มีแนวโน้มต้องการเซ็นเซอร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและแข็งแกร่งมากขึ้น กระบวนการผลิตซึ่งมีความต้องการมากขึ้น เรียกร้องให้มีโซลูชันการผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ IPTE Factory Automation จากเบลเยียมประสบความสำเร็จในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ด้วยระบบใหม่ล่าสุด ในความร่วมมือกับ Festo ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในโรงงาน ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่บุกเบิกสำหรับการบัดกรีแบบเลือกเซ็นเซอร์ในตัวเรือนโดยตรง


บัดกรีในตัวเรือนอย่างปลอดภัย
เนื่องจากใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เซ็นเซอร์ยานพาหนะที่อยู่นอกรถมักจะต้องทนต่อช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ต่ำกว่า -40 °C ถึงมากกว่า 100 °C และยังต้องทนต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทก สำหรับการป้องกันเซ็นเซอร์เหล่านี้ ล้อมรอบด้วยตัวเรือนที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถใส่ชิ้นส่วนภายในของเซ็นเซอร์เข้าไปในตัวเรือนที่ประกอบไว้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์ได้ กระบวนการบัดกรีแยกจะต้องดำเนินการโดยตรงในตัวเครื่อง เทคนิคการบัดกรีแบบธรรมดา เช่น การบัดกรีด้วยคลื่นหรือการรีโฟลว์ไม่สามารถทำได้ที่นี่ ตัวเรือนพลาสติกไม่สามารถทนต่อโหลดความร้อนของกระบวนการบัดกรีเหล่านี้ ตัวเลือกเดียวที่นี่ คือ การบัดกรีแบบคัดเลือกที่มีความต้องการมากกว่า สิ่งสำคัญในที่นี้: ต้องบัดกรีด้วยแรงที่ถูกต้องตรงมุม คุณภาพของกระบวนการที่สูง ความสามารถในการทำซ้ำ และความเร็วในการผลิตนั้น ต้องการระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์ของกระบวนการ


พัฒนาแนวคิดเครื่องจักรใหม่

IPTE ได้พัฒนาระบบบัดกรีแบบเลือกที่ตั้งโปรแกรมได้ใหม่ สำหรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่และแผงวงจรโดยตรงในตัวเรือนป้องกันของเซ็นเซอร์ยานพาหนะ แนวคิดเครื่องจักรที่สมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้โดยร่วมมือกับ Festo ระบบจัดการที่พร้อมติดตั้งจาก Festo ช่วยให้รอบเวลาน้อยกว่าสามวินาทีด้วยการเคลื่อนไหว X, Y, Z และ W ที่รวดเร็วและแม่นยำ และแม้จะมีมวลเคลื่อนที่มากกว่า 60 กก. บัดกรีจะควบคุมความเร็วของการคลายจากสปูลด้วยความแม่นยำป้อน 0.1 มม. ข้อดีอื่นๆ ของระบบ IPTE ขนาดกะทัดรัด คือ การเทียบทิปอัตโนมัติ การทำความสะอาดทิปในตัว การทำงานด้วยลูกกลิ้งบัดกรี การจดจำสี และตัวเลือกในการเปลี่ยนไปใช้การบัดกรีไร้สารตะกั่ว ระบบกันสะเทือนที่เชื่อถือได้ช่วยให้แน่ใจว่าปลายหัวแร้งถูกกดลงบนแผงวงจรด้วยแรงที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าจะสัมผัสความร้อนได้ดีที่สุดในระหว่างกระบวนการบัดกรี เซ็นเซอร์ตรวจจับความผิดพลาดในตัว ช่วยปกป้องแผงวงจรจากแรงดันที่มากเกินไป

จัดส่งเป็นรายบุคคลและครบถ้วน

IPTE ได้รับสนับสนุนโดย Festo ในกระบวนการผลิตและออกแบบระบบพอร์ทัล XYZW ให้มีอิสระสี่องศา แกน X, Y และ Z เป็นแกนหมุนมาตรฐาน และตัวขับสายพานแบบฟันเฟืองประเภท EGC, EGC พร้อมระบบการวัดในตัวและมินิสไลด์ EGSL Festo พัฒนาโมดูลเฉพาะลูกค้าสำหรับหน่วยโรตารี่ (แกน W) พอร์ทัลสำหรับการเคลื่อนที่ของความเร็วและความเร่งที่ยืดหยุ่นและควบคุมได้ (แกน XYZ) และโมดูลการยกและหมุนของ ERMB ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษให้เข้ากับระบบ และใช้ในการยกและหมุนเข็มบัดกรี ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถบัดกรีได้อย่างแม่นยำในมุมฉากด้วยแรงที่เหมาะสม แม้ในที่ที่ยากต่อการเข้าถึงในตัวเรือนเซนเซอร์ แม้จะมีมวลเคลื่อนที่สูง การวางตำแหน่งก็ทำได้รวดเร็วมาก

รับประกันความปลอดภัยที่มากขึ้น

แนวคิดเครื่องจักรใหม่จาก IPTE สามารถใช้ได้ทั่วโลก นอกจากการบัดกรีแล้ว ยังสามารถนำไปใช้งานอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก เช่น การจ่ายยา Festo ปรับพอร์ทัล ซึ่งรวมถึงเซอร์โวมอเตอร์และตัวควบคุมประเภท CMMP พร้อมอินเทอร์เฟซ EtherCAT ให้เข้ากับข้อกำหนดเฉพาะของแอปพลิเคชันต่างๆ และจัดหาให้เป็นระบบที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการติดตั้ง Festo นำเสนอระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมผ่านการทำงานที่รับประกันของระบบเมื่อส่งมอบ ลูกค้าไม่เพียงได้รับการจัดการที่พร้อมสำหรับการติดตั้งเท่านั้น แต่ยังมั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้น

IPTE Factory Automation n.v.

Geleenlaan 5
3600 Genk
Belgium

www.ipte.com

สาขางาน: การพัฒนาระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับการผลิต การทดสอบ และการประมวลผลเพิ่มเติมของแผงวงจรและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

  1. บทความนี้ปรากฏในนิตยสารสำหรับลูกค้า Festo trends in automation 2.2014