แสงจะได้ผลตามที่ต้องการก็ต่อเมื่อถูกส่องโดยตรง สิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไฟหน้าสำหรับรถยนต์ แหล่งกำเนิดแสง 12 โวลต์ ขนาดเล็กสองแห่งส่องสว่างบริเวณถนนที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำด้วยเลนส์ที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับรูปทรงที่สมบูรณ์แบบ เมื่อทำการผลิตไฟหน้ารถยนต์ ความตึงเครียดจากวัสดุที่เกิดจากการประกอบชิ้นส่วนพลาสติกหลายๆ ชิ้นบรรเทาลงได้ด้วยการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขึ้น CeraCon GmbH เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสำหรับการอบอ่อน บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยผลิตระบบระบายความร้อนสำหรับการผ่อนคลายวัสดุและส่วนประกอบที่หลากหลาย ในเครื่องจักรล่าสุดสำหรับการอบอ่อนไฟหน้ารถ ส่วนประกอบ Festo ในรูปแบบของโซลูชันที่พร้อมติดตั้งครบครันมีบทบาทสำคัญอย่างแท้จริง ไฮไลท์อยู่ที่ลิฟต์แนวตั้งสูง 5 เมตร ติดตั้งด้วยระบบความปลอดภัย CMGA ใหม่ ไม่เพียงแต่รับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะถูกขนส่งอย่างรวดเร็ว แต่ยังปกป้องคนและเครื่องจักรด้วย
อุโมงค์ทำความร้อน 4 ชั้น
ในระบบระบายความร้อนใหม่จาก CeraCon ไฟหน้ารถจะ "เพลิดเพลิน" ไปกับการแช่ตัวในอ่างน้ำร้อนที่ผ่อนคลายด้วยลมร้อนที่ 130°C ตลอดเวลาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้พื้นที่ของระบบอินไลน์มีขนาดเล็กที่สุด CeraCon ได้สร้างระบบแนวนอนหลายระดับเฉพาะลูกค้าตามส่วนประกอบที่ทดลองและทดสอบแล้ว ตัวพาส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะลอดผ่านอุโมงค์ทำความร้อนยาว 12 เมตร โดยแบ่งเป็นสี่ส่วนที่วางซ้อนกัน ระดับการขนส่งแต่ละระดับเชื่อมต่อกันผ่านระบบลิฟต์ ซึ่งจัดการการเคลื่อนย้ายในแนวตั้งที่ทางเข้าและทางออก เมื่อเทียบกับเตาเผาแนวนอนล้วนๆ ระบบหลายระดับต้องการพื้นที่เพียงหนึ่งในสี่จากเดิมเท่านั้น ด้วยรอบเวลา 30 วินาที ระบบระบายความร้อนจะทำงานผ่านส่วนประกอบ 120 ชิ้นต่อชั่วโมง
ไฟหน้ารถที่ผ่านการอบอ่อนทั้งแบบ be-all และ end-all ในโรงงานแห่งใหม่นี้มีการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอ นอกจากระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนที่ล้ำสมัยแล้ว การเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนพาหะอย่างราบรื่นก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ CeraCon ใช้แกนสายพานแบบมีฟันประเภท EGC ซึ่งมีไดนามิกและความเร็วสูงเป็นพิเศษ โปรไฟล์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ พร้อมหน้าตัดที่ปรับให้เหมาะสม ทำให้ไดรฟ์ทนต่อแรงบิดและมีความยืดหยุ่นสูง ตัวอย่าง EGC ซึ่งน่าประทับใจด้วยความสูงประมาณ 4 เมตร ขนส่งส่วนประกอบจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งในระบบลิฟต์ CeraCon และ Festo ได้คิดค้นสิ่งพิเศษสำหรับการผลิตเป็นระบบที่สมบูรณ์ด้วยตัวควบคุม CMXR และตัวควบคุมมอเตอร์ CMMP-AS หรือ CMMS-AS CeraCon ได้ผลิตเฟรมขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับการติดตั้งในภายหลังในระบบ ซึ่งจะใช้เพื่อขนส่งแกนที่ยาวมาก ๆ อย่างปลอดภัยด้วย เมื่อส่งไปยัง Festo จะได้รับการติดตั้งแกนสายพานแบบฟัน EGC และต่อสาย และต่อสายยางอย่างสมบูรณ์ทันที กลับมายัง CeraCon เพียงต้องสร้างและปรับระบบ พร้อมติดตั้งให้เข้ากับระบบที่เหลือเท่านั้น
แกนสายพานแบบฟันเฟืองของระบบระบายความร้อนใหม่ ถูกควบคุมผ่านตัวควบคุมแบบหลายแกน CMXR โซลูชันระบบจลนศาสตร์ที่สมบูรณ์ผสมผสานกลไก ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและเทคโนโลยีการควบคุมเข้าเป็นชุดควบคุมการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ พร้อมอินเทอร์เฟซแบบบูรณาการกับส่วนประกอบระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติพิเศษ เช่น การปรับตำแหน่งให้เรียบ ช่วยลดเวลาในการเดินทางได้อย่างมาก แต่ในงานที่มีความเร็วเกี่ยวข้อง ต้องไม่ละเลยความปลอดภัย สิ่งนี้รองรับโดย CMGA ระบบความปลอดภัยใหม่จาก Festo ซึ่งรับประกันการหยุดการทำงานที่ปลอดภัยของระบบลิฟต์ ซึ่งช่วยให้พนักงานเข้าไปในปล่องลิฟต์ได้อย่างปลอดภัยระหว่างงานซ่อมบำรุง ในความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก Festo บริษัท CeraCon ได้ออกแบบระบบเบรกสำรองใหม่สำหรับระบบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงร่วมกัน ไปจนถึงการดำเนินการทางเทคนิคของการทดสอบเบรกแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล พนักงานของทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ความร่วมมืออย่างเข้มข้นยังเป็นเหตุผลว่าทำไม Erich Krämer กรรมการผู้จัดการ CeraCon จึงเลือกใช้ Festo มาหลายปี: "การส่งมอบตรงเวลา ความน่าเชื่อถือ และความสามารถเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับผมในการก่อสร้างโรงงาน ผมทำงานกับ Festo ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาประมาณ 25 ปีแล้ว และรู้สึกซาบซึ้งเป็นพิเศษกับความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมของพนักงาน" ตั้งแต่การออกแบบจนถึงขั้นตอนการทดสอบการทำงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองกำลังของทั้งสองบริษัทเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด พวกเขาร่วมกันพัฒนาโซลูชันที่ซับซ้อนทางเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดมาตรฐานที่สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลในด้านระบบระบายความร้อน ด้วยระบบใหม่ ซัพพลายเออร์ยานยนต์มีโซลูชันอินไลน์อันทรงพลังสำหรับอบอ่อนไฟหน้ารถ ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่และมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพนักงาน
Talstraße 2
97990 Weikersheim
Germany
สาขางาน: การออกแบบและการผลิตระบบเฉพาะของลูกค้า สำหรับการรักษาอุณหภูมิและการบัฟเฟอร์ของส่วนประกอบ ตลอดจนการแปรรูปและการใช้โฟมซีล