ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการกำหนดขนาดเซอร์โวมอเตอร์

ในการเลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่เหมาะสม จำเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะทางกลและไดนามิกของโหลดและสภาพแวดล้อมการทำงานก่อน ปัจจัยหลักๆ ได้แก่:

แรงบิด

แรงบิดถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการกำหนดขนาดของเซอร์โวมอเตอร์ เนื่องจากเป็นตัวกำหนดความสามารถของมอเตอร์ในการสร้างแรงที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายโหลด ในการปรับขนาดมอเตอร์ให้ถูกต้อง จำเป็นต้องคำนวณแรงบิดสูงสุดที่จำเป็นในระหว่างรอบการทำงาน รวมถึงการสตาร์ท การหยุด และการทำงานภายใต้โหลดด้วย มอเตอร์ที่มีขนาดเหมาะสมจะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รับภาระมากเกินไป และป้องกันความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรได้ ดังนั้น การเลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่มีแรงบิดที่เข้ากันได้กับความต้องการของการใช้งาน รวมถึงมีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยในการจัดการกับโหลดสูงสุดที่ไม่คาดคิดจึงมีความจำเป็น

ความเร็ว

ความเร็วเป็นอีกปัจจัยสำคัญเมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ ความเร็วจะเป็นตัวกำหนดว่ามอเตอร์สามารถทำงานได้เร็วแค่ไหน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเวลาในรอบการทำงานและผลผลิตของเครื่องจักร เมื่อกำหนดขนาดเซอร์โวมอเตอร์ ควรคำนึงถึงความเร็วสูงสุดที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนของรอบการทำงานด้วย เมื่อความเร็วมีลักษณะที่ถูกต้อง มอเตอร์จะตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่เกินขีดจำกัด ซึ่งเมื่อเกินขีดจำกัดแล้ว อาจส่งผลให้เกิดการสึกหรอหรือความล้มเหลวที่เร็วขึ้นได้

ความเฉื่อย

ความเฉื่อยของโหลดส่งผลต่อความสามารถของระบบในการเร่งและลดความเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนระหว่างความเฉื่อยของมอเตอร์และโหลดควรได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงการตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมที่แม่นยำ
ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างความเฉื่อยดังกล่าวอาจนำไปสู่การควบคุมการเคลื่อนไหวที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือนและความไม่เสถียรมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนวณความเฉื่อยรวมของระบบและเลือกมอเตอร์ที่มีความเฉื่อยที่เข้ากันได้เพื่อรับประกันถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์และเซอร์โวไดรฟ์ แรงดันไฟฟ้าเป็นตัวกำหนดความเข้ากันได้ทางไฟฟ้าระหว่างมอเตอร์และระบบไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟ
การเลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดทางไฟฟ้าและเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือแรงดันไฟฟ้าของเซอร์โวมอเตอร์จะต้องตรงกับระบบควบคุมและแหล่งพลังงาน จึงจะสามารถใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพที่สุดและลดความเสี่ยงในการทำให้มอเตอร์เสียหายให้น้อยที่สุด

กระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อแรงบิดและกำลัง เมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ จำเป็นต้องประเมินกระแสไฟสูงสุดที่มอเตอร์ต้องการในระหว่างการทำงาน
การเลือกเซอร์โวไดรฟ์ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นได้โดยไม่เกินขีดจำกัดถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไปและเพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและจ่ายแรงบิดตามที่ต้องการสำหรับการใช้งาน

อุณหภูมิ

การจัดการอุณหภูมิถือเป็นปัจจัยทางกลและไฟฟ้าที่สำคัญเมื่อเลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์จะสร้างความร้อนในระหว่างการทำงาน และความสามารถในการระบายความร้อนนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของมอเตอร์
การเลือกเซอร์โวมอเตอร์และเซอร์โวไดรฟ์ที่มีคุณสมบัติทางความร้อนที่ดี จะทำให้สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในขีดจำกัดที่ปลอดภัยได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบระบายอากาศหรือระบบระบายความร้อนที่มีอยู่ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของมอเตอร์และตัวขับด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ร้อนเกินไป และรับประกันถึงประสิทธิภาพที่เสถียร

กำลัง

กำลังของเซอร์โวมอเตอร์จะถูกกำหนดโดยแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า และเป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการทำงานของมอเตอร์
เมื่อเลือกเซอร์โวมอเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกมอเตอร์ที่มีกำลังเหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อให้มอเตอร์สามารถทำงานตามที่ต้องการได้โดยไม่เกินขีดความสามารถของตัวมอเตอร์เอง การเลือกเซอร์โวไดรฟ์ที่เข้ากันได้ ซึ่งสามารถส่งพลังงานที่จำเป็นไปยังมอเตอร์ได้โดยที่ประสิทธิภาพไม่ลดลง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

เซอร์โวไดรฟ์และเครือข่ายการสื่อสาร

อีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดประสิทธิภาพการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์คือระบบขับเคลื่อนเซอร์โวและเครือข่ายการสื่อสาร ตัวขับควรมีความสามารถในการแปลคำสั่งควบคุมเป็นการกระทำของมอเตอร์ที่แม่นยำ ในขณะที่เครือข่ายการสื่อสารควรสามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างมอเตอร์ ตัวขับ และระบบควบคุม (PLC) ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
ความเข้ากันได้ระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบควบคุมการเคลื่อนไหวที่อยู่รวมกัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดขนาดและการเลือกเซอร์โวมอเตอร์

เมื่อกำหนดขนาดและเลือกเซอร์โวมอเตอร์ ควรปฏิบัติตามชุดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานของคุณได้โดยเฉพาะ แนวทางปฏิบัติที่แนะนำมีดังนี้:

  • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่มี:
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซอร์โวมอเตอร์เข้ากันได้กับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟของการติดตั้งของคุณ
  • กำหนดโปรไฟล์การเคลื่อนไหว:
    วิเคราะห์ความต้องการด้านความเร็วตลอดระยะเวลาที่ทำงาน รวมถึงช่วงเร่งความเร็วและชะลอความเร็ว
  • คำนวณแรงบิดที่ต้องการ:
    กำหนดแรงบิดที่ต้องการโดยพิจารณาจากความเฉื่อยของกลไก แรงเสียดทาน และแรงภายนอก
  • ประเมินอัตราส่วนความเฉื่อย:
    ประเมินอัตราส่วนความเฉื่อยที่เหมาะสมระหว่างโหลดและโรเตอร์มอเตอร์เพื่อปรับปรุงการควบคุมและการตอบสนองของระบบ
  • การเลือกเซอร์โวมอเตอร์เบื้องต้น:
    หลังจากกำหนดเกณฑ์สำคัญแล้ว ให้เลือกมอเตอร์ที่ตรงตามข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ ความเร็วที่กำหนด แรงบิดต่อเนื่องและสูงสุด รวมถึงความเฉื่อย
  • การกำหนดการใช้กระปุกเกียร์:
    หากการใช้งานต้องการลดความเร็ว เพิ่มแรงบิด และปรับปรุงอัตราส่วนความเฉื่อย ควรพิจารณาเพิ่มเกียร์ (ตัวลดกำลัง) ให้กับระบบ
  • การเลือกเซอร์โวมอเตอร์ขั้นสุดท้าย:
    ปรับแต่งการเลือกของคุณโดยการปรับอัตราส่วนการลดกำลัง แรงบิดที่ต้องการ และอัตราส่วนความเฉื่อยเพื่อค้นหามอเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด
  • การกำหนดขนาดที่สมบูรณ์ด้วยเซอร์โวไดรฟ์:
    เลือกเซอร์โวไดรฟ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่ถูกต้อง กระแสไฟขาออกที่เพียงพอ รวมถึงอินเทอร์เฟซควบคุมที่เหมาะสม

ใช้ตัวกำหนดค่าของเรา Electric Motion Sizing และกำหนดขนาดระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือเครื่องกลไฟฟ้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และแม่นยำ

สรุป

การเลือกเซอร์โวมอเตอร์ที่ถูกต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโหลด แรงบิด ความเร็ว และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการใช้งานของคุณ การพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดขนาดและการเลือกช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้เซอร์โวมอเตอร์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการของระบบของคุณ