แนวคิดนี้มุ่งหวังที่จะย้ายสถานที่ผลิตในระดับภูมิภาคให้ใกล้กับตลาดการขายมากขึ้น รถยนต์และส่วนประกอบต่างๆ ผลิตขึ้นในสถานที่ที่จำหน่ายและใช้งาน วิธีนี้ช่วยลดเส้นทางการขนส่ง เพิ่มความน่าเชื่อถือในการจัดส่ง และเสริมสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้าได้ ในขณะเดียวกันก็ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานได้อีกด้วย เนื่องจากสถานที่ตั้งในภูมิภาคสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Festo ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์เทคโนโลยีอัตโนมัติสำหรับยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร

เรามาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา Johannes Berwanger เพื่อไขข้อสงสัยนี้กันดีกว่า

“Local for Local” ทำงานอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว แนวคิดนี้เป็นเรื่องของการปรับการผลิตเพื่อให้รถยนต์และส่วนประกอบตรงตามความต้องการตลาดในภูมิภาคโดยตรง

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตรุ่นขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงานสร้างขึ้นในยุโรป ขณะที่รถยนต์ SUV กำลังผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น การผลิตในระดับภูมิภาคดังกล่าวมีข้อดีดังต่อไปนี้:

  • ระยะเวลาการจัดส่งสั้น: ความใกล้ชิดกับตลาดเป้าหมายช่วยลดต้นทุนและเวลาการขนส่งได้อย่างมาก
  • ความยั่งยืน: การขนส่งที่น้อยลงหมายถึงการปล่อย CO₂ ที่ลดลงและใช้ทรัพยากรในระดับภูมิภาคได้ดีขึ้น
  • ความยืดหยุ่น: โรงงานในท้องถิ่นสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของความต้องการและแนวโน้มของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ความพึงพอใจของลูกค้า: ผลิตภัณฑ์แบบกำหนดเองช่วยส่งเสริมการยอมรับและเสริมสร้างความภักดีได้

อีกแง่มุมหนึ่งคือการผลิตแบบแปรผัน ซึ่งมีการดัดแปลงให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสภาพภูมิอากาศได้โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ แต่ Festo จะนำเรื่องนี้ไปใช้ได้อย่างไร

Johannes Berwanger

“Festo เป็นบริษัทระดับโลก เราสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับเดียวกันและมาตรฐานการขายและการสนับสนุนระดับสูงเดียวกันให้กับลูกค้าได้ในทุกที่” Johannes Berwanger เน้นย้ำ

“บริษัทระดับชาติของเราทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถส่งมอบและจัดหาสินค้าในพื้นที่ได้ตลอดเวลา สำหรับ Festo 'Local for Local' เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในอนาคตของเรา แนวคิดดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทาน ดังที่เห็นได้ชัดในช่วงการระบาดของโควิด 19 ในเวลาเดียวกันยังช่วยหลีกเลี่ยงข้อกำหนดต่างๆ เช่น อัตราภาษีลงโทษ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดท้องถิ่นได้อย่างยืดหยุ่นอีกด้วย ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ในโรงงานผลิตแห่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถเปิดประทุน ทุกอย่างสามารถดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ วิธีนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถนำเสนอโซลูชันเฉพาะและให้บริการตลาดของตนได้อย่างเหมาะสมที่สุด แม้ว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ แต่ปัจจุบันกลับมีแนวโน้มในการปรับแต่งสินค้าให้เข้ากับบริบทของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ชัดเจนขึ้น สำหรับเราและลูกค้าของเรา 'Local for Local' ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความยั่งยืน”

ข้อดีของการผลิตในท้องถิ่น

การย้ายไปยังสถานที่ผลิตในระดับภูมิภาคมีข้อดีมากมาย

1. ห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การลดเส้นทางขนส่งไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจัดส่งอีกด้วย สินค้าจะถึงมือลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่มีความล่าช้าที่ไม่จำเป็น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า

2. เสริมสร้างความยั่งยืน

กิจกรรมการขนส่งที่น้อยลงช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น เศษโลหะที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตสามารถนำไปหลอมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

3. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด

การผลิตที่ยืดหยุ่นช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มในแต่ละภูมิภาคได้ดีขึ้น ตลาดที่มีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในสูงจะได้รับประโยชน์จากสายการผลิตที่สามารถแปลงสภาพได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

4. ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

โรงงานในภูมิภาคสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงระดับโลกได้ดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรือโรคระบาด โครงสร้างแบบกระจายอำนาจจะช่วยให้เกิดเสถียรภาพและการปฏิบัติการที่ราบรื่นในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

"แนวคิด 'Local for Local' ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การลดระยะทางขนส่งและการลดการปล่อย CO₂ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้เราลดผลกระทบต่อระบบนิเวศของลูกค้าได้อย่างมาก” Johannes Berwanger กล่าว

“การเมืองก็พัฒนาไปในทิศทางนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เรามองเห็นแรงจูงใจที่ชัดเจนในการเสริมสร้างการผลิตในท้องถิ่นด้วยพระราชบัญญัติ CHIPS ความเชี่ยวชาญของเราช่วยให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าของเราในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการผลิตในท้องถิ่นนั้นมีมากมาย ห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลงทำให้ลูกค้าของเรานำผลิตภัณฑ์ของตนสู่ตลาดได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญ การผลิตในท้องถิ่นยังทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปหรือความผันผวนตามฤดูกาลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ความรู้ของเราในการผลิตแบบต่างๆ ทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าของเราเพิ่มกำลังในการผลิตของระบบได้ ผลิตภัณฑ์ Festo ที่มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกันนั้นช่วยในการนำไปใช้งานได้ดี

สำหรับการผลิตของ Festo การผลิตที่หลากหลายถือเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นเวลาหลายปี และมีบทบาทสำคัญสำหรับลูกค้าของเรา ความสามารถในการกำหนดค่าโซลูชันได้อย่างอิสระเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้ลูกค้าของเราตอบสนองความต้องการเฉพาะของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับทางกฎหมายและเฉพาะตลาด หรือข้อกำหนดทางเทคนิคก็ตาม อย่างไรก็ตาม การผสมผสานความยืดหยุ่นนี้เข้ากับประสิทธิภาพสูงสุดยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่องอยู่ และนี่คือจุดแข็งของเรา: เราไม่เพียงแต่เสนอโซลูชันทางเทคนิคเท่านั้น แต่เรายังมีประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเราอีกด้วย”

ความท้าทายและโซลูชัน

บทสรุป: Local for Local เป็นกลยุทธ์แห่งอนาคต

หลักการ “Local for Local” ถือว่าเป็นมากกว่าการตอบสนองในระยะสั้นต่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน หลักการดังกล่าวถือเป็นก้าวเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนของการผลิตยานยนต์อย่างมีนัยสำคัญ ในยุคที่ผู้บริโภคคาดหวังผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้และระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนวทางนี้ถือเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

อนาคตของการผลิตยานพาหนะจะเป็นแบบในท้องถิ่น เน้นที่ลูกค้า ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น บริษัทต่างๆ ที่มุ่งมั่นต่อกลยุทธ์นี้จะไม่เพียงแต่ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอีกด้วย