นอกเหนือจากกระบวนการผลิตและการประกอบที่สำคัญและช่วยเพิ่มมูลค่าแล้ว โซลูชัน EOAT เช่น กริปเปอร์หุ่นยนต์ในตัวหรือแม้แต่มือจับยึดแบบสุญญากาศยังสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพอุปกรณ์โดยรวม (OEE) และปรับกระบวนการผลิตให้เหมาะสมได้อีกด้วย บทความนี้กล่าวถึงวิธีการที่ EOAT สามารถช่วยให้บรรลุ OEE ในระดับสูงได้ อีกทั้งยังเน้นย้ำถึงปัจจัยที่สำคัญที่สุดในความพร้อมใช้งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพอีกด้วย
ในการผลิตทางอุตสาหกรรม OEE ถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการแสดงถึงผลผลิตของระบบทั้งหมด ตัวบ่งชี้สำคัญประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่
:1. ความพร้อมใช้งาน: ช่วงเวลาที่ระบบพร้อมใช้งาน
2. ประสิทธิภาพ: ความเร็วในการผลิต
3. คุณภาพ: สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไร้ตำหนิ
อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ที่จัดการกับชิ้นส่วนแผ่นโลหะในการผลิตมีอิทธิพลต่อปัจจัยทั้งสามประการ อุปกร์ดังกล่าวช่วยให้ผู้วางแผนโครงการและนักออกแบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างง่ายดายและหลากหลายวิธี ซึ่งทั้งเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและจัดการได้อย่างปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งและการมีรูปแบบที่หลากหลายถือเป็นเรื่องปกติ โซลูชัน EOAT ที่ยืดหยุ่น เช่น กริปเปอร์หุ่นยนต์แบบนิวแมติกหรือเชิงกลที่ปรับได้ จะช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ระยะการจับของมือจับยึดแบบสุญญากาศสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ส่วนประกอบสำหรับการปรับในตัว ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งให้เสียเวลา
ผลลัพธ์: เวลาในการตั้งค่าที่ลดน้อยลงจะช่วยให้ใช้งานระบบได้เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืน
การหยุดทำงานนอกแผนเป็นตัวทำลายผลผลิต ส่วนประกอบสำหรับโซลูชัน EOAT สมัยใหม่มีความแข็งแกร่งและทนทาน ช่วยให้ดำเนินงานได้โดยปราศจากปัญหา นอกจากนี้ การตรวจสอบข้อมูลสภาพต่างๆ เช่น แรงดัน ระดับสุญญากาศ หรือการมีอยู่ของส่วนประกอบแบบเรียลไทม์ ยังช่วยให้ระบุสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆ อีกด้วย ระบบการตรวจสอบแบบดิจิทัลไม่เพียงแต่ทำให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการผลิตมีความโปร่งใสและคาดเดาได้มากขึ้นอีกด้วย
ระบบ EOAT ที่มีส่วนประกอบจาก Festo ไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้น แต่ยังประหยัดพลังงานอีกด้วย มือจับยึดแบบสุญญากาศที่มีการใช้ลมอย่างเหมาะสม ช่วยลดการใช้พลังงานโดยที่ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ปัจจัยดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและลดการใช้ทรัพยากรต่อชิ้นงานอีกด้วย แนวทางนี้ช่วยเปลี่ยนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สามารถวัดผลได้
ความสามารถที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการผลิตอัตโนมัติคือความยืดหยุ่น กริปเปอร์หุ่นยนต์ในตัวที่สามารถใช้จุดจับหรือจุดยึดแบบต่างกันได้ช่วยให้สามารถถ่ายโอนชิ้นงานที่มีขนาดหรือรูปทรงต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงานใดๆ ความคล่องตัวนี้ทำให้โซลูชัน EOAT แบบยืดหยุ่นเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยานยนต์อเนกประสงค์
ตัวอย่าง: ในการประกอบชิ้นส่วนตัวถังแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งโปรแกรมการกำหนดค่ากริปเปอร์แบบปรับได้สำหรับรูปทรงเรขาคณิตของส่วนประกอบต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันสามารถหยิบมาส่งต่อได้ทันที ความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์แบบปรับได้อัตโนมัติช่วยให้การผลิตราบรื่นและรับประกันได้ถึงการวางแผนการผลิตในระดับสูงสุด
ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือการจัดวางตำแหน่งชิ้นงานซ้ำๆ ในระหว่างการถ่ายโอน EOAT ก็มีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการชิ้นงานอย่างปลอดภัยและแม่นยำจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายและรักษาคุณภาพของผลลัพธ์ได้ ปัจจัยดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีความต้องการสูงในด้านความแม่นยำของมิติและคุณภาพพื้นผิว
ปัญหาที่ทราบกันดีในการจัดการชิ้นส่วนตัวถังที่จะทำการพ่นสีคือการปนเปื้อนของสารที่ทำให้สีเปียก (PWIS) ในส่วนประกอบระบบอัตโนมัติ วัสดุที่ไม่ต้องใช้ห้องทดลองในซีลและชิ้นส่วนพลาสติก รวมถึงการเคลือบพิเศษบนส่วนประกอบของกริปเปอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสีที่ออกมาจะไม่เปลี่ยนแปลงและช่วยป้องกันการสิ้นเปลืองที่ไม่จำเป็นได้ วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดต้นทุน แต่ยังเพิ่มมูลค่าการผลิตผ่านสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขายได้มากขึ้นอีกด้วย
การใช้เซ็นเซอร์ในระบบ EOAT ช่วยให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลนี้จะช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และรับประกันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในการผลิตยานยนต์ที่ห่วงโซ่ความคลาดเคลื่อนมีความซับซ้อนมากและมีมาตรฐานคุณภาพสูง เทคโนโลยีนี้เป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ในการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านคุณภาพและในขณะเดียวกันก็สามารถลดเศษวัสดุได้อีกด้วย
นอกเหนือจากปัจจัยดั้งเดิมของ OEE แล้ว หัวข้อเรื่องความยั่งยืนยังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย โซลูชัน EOAT สมัยใหม่ เช่น มือจับยึดแบบสุญญากาศที่ใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและมีส่วนสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โซลูชันดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายได้เท่านั้น แต่ยังตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าและนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการที่ยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับโซลูชัน EOAT ช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หุ่นยนต์จับยึดที่รองรับ IoT ช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถควบคุมมาตรการบำรุงรักษาสายการผลิตได้ล่วงหน้า จึงช่วยลดระยะเวลาหยุดทำงานได้
ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ: อุปกรณ์ติดปลายแขนหุ่นยนต์ในตัวพร้อมแกนไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการตรวจจับความไม่ปกติในการเคลื่อนไหวของแกนแบบดิจิทัลและแจ้งเตือนทีมบำรุงรักษาในระยะเริ่มต้น ช่วยป้องกันการหยุดการผลิตที่ไม่ได้วางแผนไว้ และช่วยให้มั่นใจถึงความพร้อมใช้งานสูงสุด