Unlock the future of AI-driven maintenance – and make the right choice​

Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.​

In this guide you will discover:​

✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment​

✅ The specific decision criteria for software and AI applications​

✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users​

Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions​

AI ถูกใช้ในภาคการผลิตอย่างไร

ตรงกันข้ามกับ AI ทั่วไป AI ในภาคการผลิตจะเน้นไปที่พื้นที่การใช้งานเฉพาะทาง เช่น การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และวิทยาการหุ่นยนต์ AI ในภาคการผลิตหมายถึงการใช้อัลกอริทึมและแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบุรูปแบบ และทำการคาดการณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลปริมาณมากจากเครื่องจักรและระบบ

แต่เหตุใดบริษัทจึงควรใช้ประโยชน์จาก AI ในภาคการผลิต

ตัวอย่างหนึ่งคือ ความผิดปกติในเครื่องจักรสามารถตรวจจับได้แบบเรียลไทม์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องนั้น ด้วยการใช้ AI ในอุตสาหกรรม คุณสามารถเปิดใช้งานการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ทำให้มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ (คุณภาพเชิงคาดการณ์) และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (พลังงานเชิงคาดการณ์)

การประยุกต์ใช้แมชชีนเลิร์นนิงในภาคการผลิต

แมชชีนเลิร์นนิง (ML) คือแกนหลักทางเทคโนโลยีของ AI ในภาคการผลิต แตกต่างจากระบบที่อิงตามกฎ โมเดล ML จะเรียนรู้จากข้อมูลการผลิตในอดีตและแบบเรียลไทม์ และปรับปรุงการคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่งซึ่งกระบวนการและเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

การใช้งานทั่วไปรวมถึงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ซึ่งอัลกอริทึมจะตรวจจับรูปแบบการสึกหรอในเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดความล้มเหลว และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งระบบวิทัศน์คอมพิวเตอร์จะระบุข้อบกพร่องได้เร็วกว่าและเชื่อถือได้มากกว่าการตรวจสอบด้วยตนเอง ML ยังถูกใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เช่น การปรับพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์เพื่อลดการใช้พลังงานหรือรักษาเสถียรภาพของคุณภาพการผลิต อีกหนึ่งสาขาที่มีแนวโน้มคือการเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชน ซึ่ง ML จะวิเคราะห์ความผันผวนของอุปสงค์ เวลาจัดส่ง และความพร้อมของวัสดุ เพื่อสร้างกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้น

จุดแข็งของแมชชีนเลิร์นนิงอยู่ที่ความสามารถในการปรับขนาด: เมื่อได้รับการฝึกฝนแล้ว โมเดลสามารถนำไปใช้ได้กับโรงงานหรือสายการผลิตหลายแห่ง ทำให้บริษัทสามารถสร้างมาตรฐานของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ทั่วโลก ขณะเดียวกัน อัลกอริทึมจะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะในพื้นที่ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยชุดข้อมูลใหม่ทุกชุด

สำหรับบริษัท สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การหยุดทำงานที่น้อยลงและต้นทุนที่ต่ำลงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความยืดหยุ่นและการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้น การรวม ML เข้ากับระบบการผลิตจึงเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การผลิตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง

ข้อได้เปรียบของ AI ในอุตสาหกรรมคืออะไร

นี่คือเหตุผลที่บริษัทควรใช้ซอฟต์แวร์ AI:

  • ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
  • การเปลี่ยนกลยุทธ์การบำรุงรักษาไปสู่การบำรุงรักษาตามสภาพ
  • ต้นทุนที่ลดลง เช่น สำหรับพลังงานและการผลิต
  • ความปลอดภัยในการทำงานที่ดีขึ้น
  • ความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านความแตกต่างจากคู่แข่ง
  • คุณภาพที่ดีขึ้น
  • ลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้

ข้อได้เปรียบของ AI ในการผลิตมีหลากหลาย ตัวอย่างเช่น โซลูชัน AI เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สามารถใช้เพื่อระบุความผิดปกติก่อนที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวที่มีค่าใช้จ่ายสูง หากเกิดปัญหา มาตรการบำรุงรักษาสามารถดำเนินการได้ทันที ช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ไม่ได้วางแผนไว้ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และเพิ่มผลผลิตของบริษัท นอกจากนี้ ข้อมูลยังมีส่วนช่วยในด้านความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากสามารถตรวจจับความล้าของวัสดุได้ในระดับหนึ่ง จึงป้องกันสถานการณ์อันตรายได้

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการของ AI ในอุตสาหกรรมคือการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้ AI บริษัทสามารถตรวจจับและแก้ไขข้อบกพร่องและความผิดพลาดในระยะเริ่มต้น จึงช่วยลดของเสียและงานซ้ำ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้นและภาพลักษณ์ของบริษัทในเชิงบวก

นั่นคือเหตุผลที่ความสามารถในการคาดการณ์เป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของ AI ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก อัลกอริทึม AI สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ มักจะมองข้ามได้ สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และจัดการกับความท้าทายในอนาคตได้ดีขึ้น

การใช้ AI ในอุตสาหกรรม: คู่มือทีละขั้นตอน

การใช้ AI ในอุตสาหกรรมต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเทคโนโลยี AI ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดเฉพาะของบริษัท ควรคำนึงถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการปรับขนาด ความยืดหยุ่น และความเข้ากันได้ของข้อมูล ด้วยจำนวนโครงการ AI ที่เราทำสำเร็จในอุตสาหกรรมจำนวนมาก เราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและแสดงให้เห็นว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างเมื่อใช้ AI ในอุตสาหกรรม

1 การตัดสินใจที่จะสร้างเองหรือซื้อ:
ก่อนที่จะสามารถนำโซลูชัน AI มาใช้ได้ บริษัทจะต้องตัดสินใจว่าจะพัฒนาโซลูชัน AI ภายในองค์กรหรือซื้อจากภายนอก ในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ พวกเขาต้องคำนึงถึงข้อกำหนด ทรัพยากร และงบประมาณเฉพาะของตน เราต้องการใช้จ่ายเท่าใดสำหรับโซลูชันนี้ รามีผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, ไอที และการผลิต ฯลฯ หรือไม่

การค้นหาคำตอบไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในคู่มือการตัดสินใจสร้างเองหรือซื้อโซลูชัน AI ของเรา คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ ซึ่งมีรายการตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดที่การพัฒนาภายในองค์กรหรือการซื้อโซลูชันภายนอกเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

2 การรวบรวมข้อมูล:
จะต้องระบุแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น เซ็นเซอร์ บันทึกของเครื่องจักร และข้อมูลการควบคุมคุณภาพ จำเป็นต้องรับประกันการเชื่อมต่อข้อมูล

3 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล:
เพื่อที่จะใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องมีข้อมูลคุณภาพสูงที่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการทำความสะอาด จัดโครงสร้าง และเตรียมพร้อม เพื่อให้อัลกอริทึม AI สามารถประมวลผลได้ จุดมุ่งหมายคือการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูล

4 การบูรณาการ:
โซลูชัน AI จะต้องถูกบูรณาการเข้ากับระบบการผลิตที่มีอยู่เดิม มีการดำเนินการทดสอบที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น และข้อมูลสามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์

5 การฝึกอบรม:
โมเดล AI ได้รับการฝึกอบรมด้วยข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนและปรับกระบวนการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของโมเดล AI ซึ่งรับประกันว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ

คู่มือทีละขั้นตอนนี้จะให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการนำ AI ไปใช้ในกระบวนการผลิตของคุณ AI นำเสนอศักยภาพอันมหาศาลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของคุณและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของคุณ

ตัวอย่าง: การใช้ AI ในอุตสาหกรรม

เพื่อแสดงให้เห็นว่า AI สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้อย่างไร เราจะมาดูตัวอย่างเฉพาะเจาะจงในชีวิตจริง บริษัทเหล่านี้ได้ตัดสินใจซื้อโซลูชัน AI และได้รับผลประโยชน์แล้ว

  • บริษัทแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ใช้ Festo AX Industrial Intelligence เพื่อปรับปรุงความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรและการประกันคุณภาพในการผลิตตัวถังรถยนต์ ด้วยการใช้อัลกอริทึม AI ทำให้สามารถระบุปัญหา เช่น การสูญเสียลมอัด ได้แบบเรียลไทม์ และดำเนินการแก้ไขได้ทันที สิ่งนี้ช่วยลดของเสียและงานซ้ำได้อย่างมาก ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก เวลาหยุดทำงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ลดลง 25%เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR) ลดลง 20%
  • บริษัทอีกแห่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้ใช้ Festo AX Industrial Intelligenceเพื่อเพิ่มคุณภาพของแผ่นเวเฟอร์ให้สูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ของ AI แหล่งที่มาของข้อผิดพลาดทั่วไปในกระบวนการเลื่อย (เช่น พื้นผิวที่หยาบ) ถูกตรวจพบล่วงหน้า สิ่งนี้นำไปสู่การเริ่มมาตรการการประกันคุณภาพอย่างรวดเร็ว บริษัทประหยัดเงินได้ 100,000 ยูโรต่อปีเนื่องจากการลดของเสียต่อสายการผลิต

บทสรุปและแนวโน้ม

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมสามารถปลดล็อกศักยภาพมหาศาลได้ ซึ่งมอบประโยชน์มากมายแก่บริษัท เช่น ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น การลดต้นทุน และพื้นฐานที่ดีขึ้นสำหรับการตัดสินใจ

อนาคตของ AI ในอุตสาหกรรมนั้นดูสดใส ในขณะที่เทคโนโลยี AI พัฒนาต่อไป และความตระหนักถึงศักยภาพของมันเติบโตขึ้น การใช้ AI ในอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทควรจัดการกับหัวข้อนี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ AI เสนอเพื่อที่จะสามารถพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ มีโซลูชัน AI ที่ได้มาตรฐานแล้วในตลาดสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับกระบอกสูบ สิ่งเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อได้ ทำให้การนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

ตัวอย่างในชีวิตจริงแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จาก AI ในการผลิตแล้วอย่างไร คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณจะซื้อโซลูชัน AI หรือพัฒนาขึ้นเอง การซื้อโซลูชัน AI จากผู้เชี่ยวชาญมีข้อดี เช่น การนำไปใช้งานที่รวดเร็ว อัลกอริทึมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เป็นมิตร สิ่งสำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักการตัดสินใจว่าจะสร้างเองหรือซื้ออย่างรอบคอบ และพิจารณาข้อกำหนดและทรัพยากรเฉพาะของบริษัท