ประการแรก ผลลัพธ์ของการจัดการของเหลวขึ้นอยู่กับผลการวัดที่เชื่อถือได้ เช่น หากมีความคลาดเคลื่อนมากระหว่างปริมาณที่ส่งมอบและปริมาตรที่วัดได้เนื่องจากการตรวจวัดที่ไม่ได้คุณภาพ สิ่งนี้จะนำไปสู่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักที่ทำให้เข้าใจผิดได้ ดังนั้นการใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก วิธีการและเงื่อนไขการวัดต่างๆ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐาน ISO 8655 และ ISO 23783 แล้ว เช่น ค่าเบี่ยงเบนในการวัดที่เป็นระบบและสุ่มสูงสุดที่อนุญาตสำหรับช่วงปริมาตรต่างๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดพื้นฐานคือต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตัดอิทธิพลจากภายนอกและภายในออกไป
แม้ว่าเครื่องมือวัดจะปกติดี แต่ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากหัวจ่ายหรือหัวปิเปต ข้อผิดพลาดทั่วไปและมาตรการรับมือคือ:
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว อิทธิพลภายนอกสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยกับหัวจ่ายและปิเปตที่กำหนดสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปริมาณเป้าหมายที่น้อย Festo ใช้วิธีการจ่ายและการปิเปตแบบควบคุมด้วยแรงดัน ในกรณีนี้ จำเป็นต้องใช้วาล์วที่มีความสามารถในการทำซ้ำและทำซ้ำได้ดีโดยไม่มีผลกระทบเมื่อหยุดไปชั่วคราว เมื่อพูดถึงการจ่าย การเลือกเข็มที่เหมาะสมก็มีความสำคัญเช่นกัน
ลองตรวจสอบลักษณะนี้โดยใช้ตัวอย่างกับหัวจ่าย Festo VTOE ผลลัพธ์การจ่ายยาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเข็มต่างกันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่สำคัญสองประการ:
เงื่อนไขการวัด
หากคุณดูที่ค่า CV ของช่องสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (เรียกอีกอย่างว่า CV ระหว่างการทำงานหรือการทดสอบภายใน) ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการจ่าย ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญอีกสองรายการจะมองเห็นได้ทันที:
เงื่อนไขการวัด
เหตุผลที่ CV สูงขึ้นเมื่อเวลาพัลส์น้อยลงนั้นง่ายมาก: เมื่อวาล์วเปิดและปิด มีพารามิเตอร์และคุณสมบัติมากมายที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย (เช่น ความละเอียดของเวลาของชุดควบคุม ลักษณะการสลับวาล์ว การไหลของของเหลว ฯลฯ) หากเวลาพัลส์ต่ำ สัดส่วนเวลาของการเปิดและปิดจะสูงขึ้นและส่งอิทธิพลมากกว่า ทำให้เกิดการกระจายของผลการจ่ายในวงกว้างและ CV แย่ลง
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ข้อมูลเชิงลึกจากไดอะแกรมแรกมีความสำคัญ เมื่อใช้เข็มที่มีอัตราการไหลต่ำกว่า (เช่น ID ที่เล็กกว่า) เวลาพัลส์จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ปริมาณที่กำหนด ด้วยวิธีนี้ค่า CV จะดีขึ้นอีกครั้งด้วยปริมาณเป้าหมายเดียวกัน
โดยสรุป เห็นได้ชัดว่าผลการจัดการของเหลวที่ดีขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์หลายอย่าง ก่อนอื่น จำเป็นต้องมีอุปกรณ์วัดที่เหมาะสม นอกจากนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องหลีกเลี่ยงอิทธิพลจากภายนอกโดยการออกแบบช่องทางของเหลวที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศการทำงานที่สะอาด และรักษาสภาพแวดล้อมให้คงที่มากที่สุด สุดท้าย การใช้ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละการใช้งานก็สามารถกำจัดอิทธิพลภายในได้