ได้อยู่แล้วและนี่คือประโยชน์สำคัญสำหรับการมีไฮโดรเจนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติของอิเล็กโทรไลเซอร์ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานอีกด้วย กระบวนการต่างๆ เช่น การควบคุมแรงดัน การฟอกก๊าซ หรือการควบคุมวาล์ว สามารถเชื่อมต่อได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะแบบแบบกระจายศูนย์หรือรวมศูนย์
จากการขยายตัวของไฮโดรเจนคุณภาพสูงไปทั่วโลกทำให้ความต้องการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความรวดเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ใครก็ตามที่ต้องการผลิตไฮโดรเจนปริมาณมากในปัจจุบันนั้นต้องมีความพร้อมใช้งานสูง ความสามารถในการทำซ้ำได้ และการจัดทำเอกสารที่สมบูรณ์ ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งสุดคลาสสิกของระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น โดยเฉพาะเมื่อใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน ระบบควบคุมและระบบปรับการไหลของสื่อที่แม่นยำนั้นสามารถรับประกันได้ถึงการผลิตที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
อุปสรรคด้านเทคนิค ความปลอดภัย และมาตรฐานในการผลิตไฮโดรเจนยังคงสูงอยู่ แรงดัน อุณหภูมิ บรรยากาศที่เกิดการระเบิดได้: ส่วนนี้คงต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ Festo จะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: ตั้งแต่การออกแบบตามมาตรฐาน ATEX ไปจนถึงการใช้งานอย่างปลอดภัยในโซน Ex ที่เกี่ยวข้อง นี่คือวิธีการดำเนินการผลิตไฮโดรเจนให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วโลก
คำตอบนั้นง่ายมาก: ต้องปลอดภัยมาก ไฮโดรเจนเป็นสารที่มีปฏิกิริยาสูง ติดไฟได้ง่าย และตรวจจับได้ยาก ดังนั้น ความปลอดภัยในการใช้งานจึงมีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น ระบบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล IEC 61508 (SIL) เพื่อปกป้องผู้คน สิ่งแวดล้อม และระบบ Festo มีทั้งส่วนประกอบแบบแยกชิ้นและโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีความน่าเชื่อถือสูงระหว่างการใช้งาน
ไม่ใช่ ถ้าผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานในระหว่างการผลิต ลดต้นทุนการบำรุงรักษาสูง และช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก หรืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เมื่อใช้งานรวมกับพลังงานหมุนเวียน จะทำให้ได้รูปแบบการผลิตที่ยั่งยืนและมีความคุ้มทุน เนื่องจากยิ่งไฮโดรเจนมีราคาเอื้อมถึงมากเท่าใด ก็ยิ่งดีต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น ประโยชน์เพิ่มเติม: บริษัทต่างๆ มีส่วนสนับสนุนอย่างจริงจังต่อการลดคาร์บอนและสามารถรับประโยชน์จากภาพลักษณ์เชิงบวกในตลาดได้ในขณะเดียวกัน
ชมวิดีโอ "From green hydrogen to long distance" เพื่อดูว่าไฮโดรเจนได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร
ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรไลเซอร์แบบโมดูลาร์หรือโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่: เราจะคอยเคียงข้างคุณตั้งแต่การวางแผนจนถึงการทดสอบการใช้งาน มาพร้อมกับส่วนประกอบในตัวแบบกระจายศูนย์หรือโซลูชันตู้ควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ Festo ไม่เพียงแค่ส่งมอบเทคโนโลยีเท่านั้น เรายังสนับสนุนคุณอย่างจริงจังให้มีส่วนสนับสนุนต่อเศรษฐกิจไฮโดรเจนอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนอีกด้วย
☑ โซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับระบบแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์
☑ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงาน (IEC 61508 / SIL)
☑ ประสบการณ์ระดับโลกด้านการผลิตไฮโดรเจน
☑ โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูง
☑ รองรับมาตรฐานและการรับรอง
☑ การให้คำปรึกษา ส่วนประกอบ ตู้ควบคุม ทุกอย่างหาได้จากแหล่งเดียว