Arquemino Lopes Junior: ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอีคอมเมิร์ซ และความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของกระบวนการโลจิสติกส์ กลยุทธ์ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุนมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมนี้ Bin Picking ถือเป็นระบบอัตโนมัติของระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร ระบบดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆ สามารถนำวัตถุต่างๆ ออกจากจากภาชนะที่รกหรือเป็นระเบียบได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ เทคโนโลยีนี้ช่วยปรับปรุงการไหลของวัสดุและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานได้
Arquemino Lopes Junior: ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือการพัฒนาระบบการจับยึดที่สามารถจับสิ่งของต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ การหาระบบที่สามารถจับยึดวัตถุใดๆ ก็ได้ก็เปรียบเสมือนการงมเข็มในมหาสมุทร รูปทรงและวัสดุที่หลากหลายของผลิตภัณฑ์ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับการจับยึดโดยอัตโนมัติ หากกระบวนการ Bin Picking ไม่ราบรื่น ก็จะกลายเป็นปัญหาคอขวดในระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงในที่นี้คือการไหลของวัสดุจะหยุดชะงักลงและระบบโดยรวมจะสูญเสียประสิทธิภาพไป มองในแง่ดีคือบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการผสานรวมระบบ Bin Picking อัจฉริยะเข้ากับกระบวนการของตนนั้นจะกลายเป็นผู้นำบริษัทอื่นอยู่หนึ่งก้าว ระบบดังกล่าวไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยวางรากฐานสำหรับการอยู่รอดในตลาดที่ต้องการโซลูชันที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย
Arquemino Lopes Junior: การค้าปลีกออนไลน์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ผลักดันความท้าทายในปัจจุบันของระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร โรคระบาดทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมาก และแม้ว่าการเติบโตจะค่อนข้างคงที่ตั้งแต่ตอนนั้น แต่แนวโน้มนี้ยังคงเป็นไปในเชิงบวกและยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าจำนวนคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นการเพิ่มความต้องการด้านการดำเนินงานในระบบโลจิสติกส์ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย การพัฒนานี้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าต้องมีการประมวลผลรูปทรงและวัสดุผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมากขึ้นในกระบวนการ Bin Picking
ความคาดหวังของเราในฐานะผู้บริโภคก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน เราคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อจะมาถึงอย่างรวดเร็ว ยิ่งถึงภายในวันเดียวยิ่งดีขึ้นไปใหญ่ ความคาดหวังดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญความท้าทายเพิ่มเติมในการประมวลผลปริมาณงานอีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้วให้เร็วขึ้นอีก นี่คือจุดที่ชัดเจนมากว่า Bin Picking ที่ชาญฉลาดและทำงานโดยอัตโนมัติมีความจำเป็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ
Arquemino Lopes Junior: ในมุมมองของเรา การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสามประการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถเปลี่ยนเกมของ Bin Picking ได้ ซึ่งได้แก่ อิทธิพลของ AI และแมชชีนเลิร์นนิง ความก้าวหน้าในการประมวลผลภาพและการจดจำวัตถุ รวมถึงการใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีทั้งสามช่วยปรับปรุงความแม่นยำและความยืดหยุ่นของระบบได้อย่างมาก
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นการคำนวณจุดจับที่สมบูรณ์แบบและพัฒนาระบบจับยึดที่เรียกว่า "ปลายแขนกล (End of Arm)" ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด Festo ใช้ความเชี่ยวชาญทั้งหมดของเราในด้านระบบนิวแมติก ไฟฟ้า และดิจิทัลอัตโนมัติในการค้นหาโซลูชันเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจับยึดให้เหลือน้อยที่สุด
เทคโนโลยีกริปเปอร์ที่มีหลากหลายของเรานั้นครอบคลุมการใช้งานแทบทุกประเภท โดยเฉพาะโซลูชันที่ปรับแต่งได้ (Customized Solution) ของเรา โซลูชันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับลูกค้าของเราในการพัฒนาโซลูชันกริปเปอร์แบบกำหนดเองได้ ซึ่งเราได้กำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ในโครงการพัฒนา "Grip it" ของเรา เรามีทีมงานระดับนานาชาติที่ทำงานร่วมกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องจับยึดแบบพิเศษ
Arquemino Lopes Junior: การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ซอฟต์แวร์ Festo AX นวัตกรรมใหม่ของเราช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากของเราสามารถประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระบบและเครื่องจักรของตน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ วิธีนี้ทำให้พวกเขาสามารถลดเวลาหยุดทำงานลงได้ถึง 25% และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังไว้วางใจ Festo AX ให้ทำงานในระบบอัตโนมัติทางไฟฟ้าอีกด้วย การวิเคราะห์การใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้เราเห็นถึงการทำงานของมอเตอร์ตลอดทั้งวัน การใช้พลังงานสูงสุดมักบ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการแรงบิดที่เพิ่มขึ้นและปัญหาทางกล Festo AX ช่วยให้เราสามารถระบุสาเหตุของไฟดับได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอีกด้วย ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบทั้งหมดได้รับการเลือกและมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่ วิธีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของระบบ และลดต้นทุนการดำเนินงานได้
Arquemino Lopes Junior: GripperAI เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับ Bin Picking โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ปฏิวัติวงการนี้ทำให้หุ่นยนต์และระบบการจัดการสามารถหยิบวัตถุที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันได้อย่างแม่นยำและยืดหยุ่น แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นระเบียบก็ตาม โซลูชันของเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะแมชชีนเลิร์นนิงในการปรับให้เข้ากับงานหยิบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการหยิบอย่างต่อเนื่อง เราสามารถบอกลาเทมเพลต CAD สำหรับการกำหนดค่ากล้องหรือการสอนหุ่นยนต์ที่ใช้เวลานานไปได้เลย GripperAI จดจำวัตถุได้อย่างอิสระและคำนวณจุดจับที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ ส่งผลให้โซลูชันมีความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษและลดงานที่ต้องใช้แรงคนไปได้อย่างมาก
อัตราความสำหรับงานง่ายๆ ของ GripperAI อยู่ที่เกือบ 100% แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่มีวัตถุต่างกันและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย อัตราความสำเร็จก็สูงพอๆ กัน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันอยู่เสมอได้อย่างไร
สร้างมาตรฐานใหม่ด้านประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรของคุณด้วยปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ โซลูชันของ Festo ช่วยให้คุณสามารถหยิบวัตถุที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ GripperAI เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์นวัตกรรมใหม่จาก Festo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ Bin Picking ในระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรโดยเฉพาะ
เรียนรู้เพิ่มเติมArquemino Lopes Junior: ขณะนี้เรากำลังใช้ GripperAI ในโครงการนำร่องและวิจัยต่างๆ เพื่อทดสอบการทำงานและการใช้งานใหม่ๆ เราและบริษัทโลจิสติกส์กำลังทดสอบเทคโนโลยีสำหรับการหยิบชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุขนาดเล็ก เช่น แฟลชไดรฟ์ USB กระป๋อง หรือกล่องหนัก
การปรับปรุงที่วางแผนไว้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวของซอฟต์แวร์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และเทคโนโลยีการประมวลผลภาพเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและประสิทธิภาพของกระบวนการจับยึดอีกด้วย ไฮไลท์พิเศษคือโครงการวิจัย FLAIROP ของเรา โครงการเป็นการศึกษาว่ากริปเปอร์จะมีความยืดหยุ่นและชาญฉลาดมากขึ้นได้อย่างไรโดยใช้กล้องในตัวและ AI แบบกระจาย เป้าหมายของเราคือการใช้ข้อมูลการฝึกอบรมในสถานที่ตั้งต่างๆ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของบริษัท
Arquemino Lopes Junior: อย่าลืมเลือกพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติในวงกว้างและมีผลงานที่ครอบคลุมในด้านเทคโนโลยีกริปเปอร์ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของงานนั้นๆ ได้ โซลูชันขั้นเริ่มต้นมักมีข้อจำกัด โดยเฉพาะสำหรับ Bin Picking ความต้องการและสถานการณ์เฉพาะในด้านต่างๆ ของงานนั้นมีความหลากหลายมาก แนวทางที่ปรับแต่งได้จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น พันธมิตรของคุณจึงควรเตรียมพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้
เนื่องจากมักมีการใช้เครื่องจักรจำนวนมากในประเทศต่างๆ พันธมิตรด้านระบบอัตโนมัติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแทนอยู่ทั่วโลก การทำเช่นนี้ไม่เพียงแค่รับประกันความพร้อมของชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น แต่ยังรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของระบบอีกด้วย
สิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกพันธมิตรที่พัฒนาเทคโนโลยีทั้งหมดและให้บริการทุกอย่างจากแหล่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันนิวแมติก ไฟฟ้า หรือดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความต้องการของงานนั้นๆ เสมอ พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในทุกด้านจะรู้วิธีการช่วยคุณพัฒนากลยุทธ์ระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการของคุณดีที่สุด
เราขอขอบคุณ Arquemino Lopes Junior สำหรับการสนทนาที่สร้างแรงบันดาลใจและข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสำคัญของ Bin Picking ในระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายปีของเขาทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมากด้วย "การหยิบวัตถุจากภาชนะ" โดยอัตโนมัติ