เรียบง่าย

ระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดันเป็นกลไกที่เรียบง่ายและใช้ส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เครื่องปรับแรงดันที่จับคู่กับวาล์วนิรภัยจะดันขวดบรรจุด้วยของเหลว จากนั้นแรงดันนี้จะดันของเหลวผ่านท่อลมและโซลินอยด์วาล์ว ท้ายที่สุด หัวฉีดจะจ่ายของเหลวเข้าไปในภาชนะผ่านปลายเข็มที่มีช่องเปิดที่กำหนดไว้ เนื่องจากเครื่องกำเนิดความดันสุญญากาศที่ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างง่าย จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ แม้แต่ในห้องปฏิบัติการที่ไม่มีการจ่ายอากาศอัดจากส่วนกลาง ระบบมีชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนย้ายเพียงเล็กน้อย และทำความสะอาด บำรุงรักษา และกำหนดค่าได้ง่าย แรงดันถูกตั้งค่าตามตัวกลางและเวลาเปิดปิดของวาล์วตามปริมาตรที่ต้องการ โครงสร้างพื้นฐานจะเหมือนกันเสมอ แต่สามารถใช้วาล์วที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับของเหลว การจ่ายเกิดขึ้นด้วยวาล์วของเหลวที่แยกส่วน ซึ่งจะต้องทนทานต่อสารเคมีของตัวกลางที่มีฤทธิ์รุนแรง วาล์วก๊าซใช้สำหรับปิเปตต์ การดูดผ่านสุญญากาศ ทิปปิเปตต์แบบใช้แล้วทิ้งป้องกันการปนเปื้อนเมื่อใช้ของเหลวต่างๆ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ทำหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานงานกับผู้ใช้

แม่นยำ

การจัดการของเหลวในปริมาณที่น้อยที่สุดมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการจำนวนมากในระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมความดัน ปริมาตรตั้งแต่ 1 ไมโครลิตรสามารถจ่ายได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน < 1% CV (ขึ้นอยู่กับปริมาณของของเหลวและสภาพแวดล้อม) สามารถควบคุมความเร็วของเหลวด้วยวิธีพิเศษผ่านแรงดัน – โดยไม่ได้อิงตามฟังก์ชันการจ่าย การดูด และการปิเปตต์ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งระบบเพื่ออัตราการไหลและความแม่นยำที่ดีที่สุดได้ สิ่งนี้ทำให้สามารถหยดสารออกได้หมดจดเพื่อให้ได้ความแม่นยำในการทำซ้ำ สำหรับของเหลวที่ไวต่อปฏิกิริยา เช่น สารแขวนลอย สามารถจัดการได้อย่างอ่อนโยนโดยใช้แรงดันที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการตรวจสอบมากมายสำหรับการตรวจสอบกระบวนการ

ยืดหยุ่น

ระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดันเป็นแบบเปิดและยืดหยุ่น พารามิเตอร์หลายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าแยกกันได้ ทำให้สามารถจ่ายของเหลวต่างๆ ในจำนวนมากได้อย่างแม่นยำ ระบบสามารถขยายหรือปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะได้

รองรับการปรับและขยายขนาด

เนื่องจากกระบวนการในห้องปฏิบัติการจำนวนมากต้องการการจัดการของเหลวที่แม่นยำ ระบบอัตโนมัติจึงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการทำซ้ำของกระบวนการ ข้อดีที่ดีที่สุดประการหนึ่งระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดันคือการรองรับการปรับและขยายขนาด ตัวอย่างเช่น สามารถรวมหัวจ่ายสารแต่ละหัวเข้าด้วยกันโดยติดตั้งบนรางที่มีตัวกักให้เลือกได้อย่างอิสระ หัวจ่ายสารแต่ละหัวสามารถควบคุมได้อย่างอิสระเพื่อจ่ายของเหลวที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันหรือเพื่อตั้งค่าปริมาตรที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถรวมหัวจ่ายสารเข้ากับโครงสำหรับวางพื้นผิวราบได้อย่างง่ายดาย ระบบย่อยนี้ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบจลน์ศาสตร์และการจัดการของเหลวในพื้นที่ทำงานที่มีขนาดกะทัดรัด เช่น การเตรียมตัวอย่างหรือเติมของเหลวในไมโครไทเทอร์เพลท ระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดันทำให้ได้ปริมาณงานสูง อัตราการไหลสูงและแรงดันการไหลคงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

เราขอนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับระบบดูดปล่อยสารอัตโนมัติแบบควบคุมแรงดันที่สามารถปรับและขยายขนาดและรวมกันได้อย่างง่ายดาย ลองมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ LifeTech ของ Festo ว่าโซลูชันใดตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ดีที่สุดในแง่ของความแม่นยำ ความยืดหยุ่น หรือปริมาณงาน