ไฮโดรเจนมีปฏิกิริยาสูงและติดไฟได้ง่าย ในการผลิต อุณหภูมิ แรงดัน และแรงดันไฟฟ้าที่สูงจะมีปฏิสัมพันธ์กัน ความปลอดภัยในการใช้งานไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
ในอิเล็กโทรไลเซอร์ น้ำจะถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนโดยใช้ไฟฟ้า ในระหว่างกระบวนการดังกล่าว ก๊าซทั้งสองชนิดจะต้องแยกและเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย กระบวนการอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายได้
กระบวนการอิเล็กโทรลิซิสทำให้เกิดการผสมของก๊าซ ซึ่งอาจระเบิดได้ การรั่วไหล การออกแบบวาล์วที่ไม่ถูกต้อง หรือเซ็นเซอร์ที่มีข้อบกพร่องอาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้น ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น ถังเก็บแรงดันและระบบวัด จะต้องทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
มาตรฐาน IEC 61508 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) ระบุไว้ทั่วโลกว่าบริษัทต่างๆ จะต้องพัฒนาและดำเนินการระบบที่สำคัญต่อความปลอดภัยอย่างไร มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทุกอุตสาหกรรมและเป็นพื้นฐานของมาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต มาตรฐาน IEC ก็มีรากฐานมาจากมาตรฐาน IEC 61511 ด้วยเช่นเดียวกัน มาตรฐานดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ควบคุมระบบในภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ น้ำมันและก๊าซ หรือเภสัชภัณฑ์ และอธิบายถึงการนำไปใช้งานจริงเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอีกด้วย
มาตรฐานทั้งสองใช้ ระดับ SIL (Safety Integrity Level หรือความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัยระดับ 1–4) เพื่อกำหนดระดับการลดความเสี่ยงที่จำเป็น วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างเฉพาะเจาะจงและดำเนินมาตรการป้องกันที่เหมาะสมได้
ไฮโดรเจนแทบจะไม่ปลอดภัยเลยหากไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SIL ระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน SIL จะตรวจจับข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติ ตอบสนองได้อย่างน่าเชื่อถือ และทำให้ระบบอยู่ในสถานะที่ปลอดภัย ระบบที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่เพียงแค่ป้องกันผู้คนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อมด้วย
การรักษาความปลอดภัยของส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นถือว่ายังไม่เพียงพอ เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย ชิ้นส่วนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ ระบบควบคุม และตัวกระตุ้น จะต้องทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และจะต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงคำแนะนำ การวางแผน และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับระบบของคุณด้วย ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการนำไปปฏิบัตินั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ในความเป็นจริง ความปลอดภัยในการใช้งานกลับช่วยประหยัดเงินได้ เนื่องจากความล้มเหลวน้อยลง การบำรุงรักษาน้อยลง และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
พันธมิตรที่เหมาะสมช่วยให้วางแผนความปลอดภัยได้ Festo จัดหาเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตั้งแต่เซ็นเซอร์อัจฉริยะและตัวควบคุมแบบโมดูลาร์ไปจนถึงตู้ควบคุมทั้งหมด อุปกรณ์และระบบทุกชิ้นได้รับการปรับแต่งเพื่อการผลิตไฮโดรเจนอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะ เรามีประสบการณ์ยาวนานหลายปีจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมเคมี และช่วยสนับสนุนคุณตั้งแต่แนวคิดเริ่มแรกจนถึงการเริ่มดำเนินการ
☑ รู้ถึงความเสี่ยงจากการผลิตไฮโดรเจน
☑ ใช้มาตรฐาน SIL 61508 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยบังคับ
☑ วิเคราะห์ความเสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย
☑ เลือกพันธมิตรที่มีประสบการณ์ มีมาตรฐาน และความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
☑ ใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับส่วนประกอบและระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
☑ ผลิตไฮโดรเจนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย Festo