การแยกส่วนนี้ทำให้สามารถใช้ระบบคิเนเมติกส์ขนานน้ำหนักเบาพิเศษได้ ซึ่งรับประกันความยืดหยุ่นสูงสุด ขาตั้งนี้ใช้นิ้วกริปเปอร์แบบปรับได้พร้อม Fin Ray Effect® ซึ่งเราได้ทดสอบและพัฒนาเพิ่มเติมในการใช้งานทั้งสามแบบ โครงสร้างของกริปเปอร์ใช้คุณสมบัติตามธรรมชาติของครีบปลา: หากกดทับวัตถุ ครีบปลาจะแนบสนิทกับรูปร่างอย่างนุ่มนวล

วิวัฒนาการของ Bionic Tripod

ในขณะที่ระบบคิเนเมติกส์ขนานถูกแขวนหรือวางในแนวนอนบนสองรุ่นก่อนหน้านี้ Bionic Tripod 3.0 จะอยู่ในแนวตั้งบนพื้นผิวการทำงาน แขนจับที่ยืดหยุ่นสามารถหมุนได้ทุกทิศทางในมุมไม่เกิน 90 องศา ซึ่งช่วยให้มีพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่

Bionic Tripod 3.0: ขาตั้งแนวตั้ง

เพื่อให้การทำงานเหนือศีรษะที่ยากลำบากง่ายขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ได้รับการปกป้องในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก เช่น การติดตั้งผนังเบา ในร้านเบเกอรี่ หรืองานไม้

Bionic Tripod 2.0: ขาตั้งแนวนอน

สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เช่น ในภาคเกษตรกรรมเพื่อคัดแยกผักและผลไม้ ในภาคอุตสาหกรรมคัดแยกวัสดุรีไซเคิล หรือเป็น “มือที่สาม” และตัวช่วยในอุดมคติสำหรับงานประกอบทุกประเภท

Bionic Tripod 1.0: ขาตั้งแบบแขวนในแนวตั้ง

กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับงานคัดแยกวัตถุที่ไวต่อแรงกดที่มีขนาดและรูปร่างต่างกัน เช่น ในการผลิตอาหาร


โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bionic Learning Network ที่ผสานรวมเอาธรรมชาติและเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน


โดยเราร่วมมือกับสถาบัน มหาวิทยาลัย และพันธมิตรต่างๆ เพื่อศึกษาหลักการทางชีวภาพ เพื่อต่อยอดสู่แนวคิดและโซลูชันนวัตกรรมสำหรับธุรกิจหลักด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการศึกษาทางวิชาชีพของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bionic Learning Network หรือค้นพบหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ เกี่ยวกับ Festo ได้ในบล็อกของเรา

ไปยังบล็อก