• สินค้า
  • ดาวน์โหลด

ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น!

DFPD – เกณฑ์มาตรฐานใหม่ด้วยหัวขับโรตารี ไม่ว่าจะเป็นหัวขับเดี่ยวหรือเป็นส่วนประกอบของวาล์วกระบวนการอัตโนมัติทั้งหมดของ Festo: แรงบิดตั้งแต่ 10 ... 2,300 นิวตันเมตร องศาหมุนถึง 180° และประสิทธิภาพที่ทนต่อการกัดกร่อนทำให้ DFPD ทางเดียวหรือสองทางเหมาะกับบอลวาล์ว เกทวาล์ว แฟล็บวาล์วในอุตสาหกรรมเคมี ยา เครื่องดื่ม ไปจนถึงโซลูชันการบำบัดน้ำ

กะทัดรัดและยืดหยุ่น

ชุดรวมเฟืองสะพานและเฟืองเล็กขนาดกระทัดรัด – พิเศษในรุ่นทางเดียว – สามารถติดตั้งง่ายแม้สถานที่ติดตั้งมีอยู่อย่างจำกัด ความหลากหลายของรุ่นและรูปแบบการเจาะตามมาตรฐาน NAMUR VDI/VDE 3845 สำหรับไพล็อตวาล์วและอุปกรณ์รอบข้างทั่วไปจำนวนมากทำให้มีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลาย ตำแหน่งสิ้นสุดสามารถปรับได้ทั้งสองด้าน และสามารถทิศทางการหมุนสำหรับ DFPD ทางเดียวและสองทางได้

ให้ผลผลิตมากขึ้นด้วยลักษณะการสปริง

เนื่องจากลักษณะการสปริง จึงทำให้กำหนดช่วงแรงดันให้เหมาะสมกับงานได้ สามารถปรับแรงดันตั้งแต่ 2 ... 6 บาร์ทีละ 0.5 บาร์

สำหรับช่วงอุณหภูมิที่กว้าง

DFPD ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในอุณหภูมิสูงสุด: ช่วงของรุ่นอุณหภูมิต่ำและสูงอยู่ในช่วง -50 ... +150 °C

DFPD-C

DFPD-C: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเคมี!

เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมเคมี: DFPD-C และ DFPD-C VDE2 พร้อมอินเตอร์เฟสที่ได้มาตรฐาน NAMUR ตาม VDI/VDE 3847 ฝาปิดชุบฮาร์ดอโนไดซ์ สกรูปรับแต่งกันระเบิดสำหรับตำแหน่งสิ้นสุด วงแหวนตรงกลางแกน และชุดสปริงปลอดโลหะที่มัดไว้ทำให้การใช้งานนี้ไปสู่มาตรฐานใหม่สำหรับหัวขับโรตารีในอุตสาหกรรมเคมี

แสดง DFPD-C ทุกรุ่น

ตัวปรับแต่ง: วาล์วกระบวนการทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย DFPD

การเลือกโซลูชันที่เหมาะสมจะเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวปรับแต่งสำหรับวาล์วกระบวนการ หลังจากเลือกพารามิเตอร์ของคุณแล้ว ตัวปรับแต่งจะแนะนำการรวมที่เหมาะสมทันที รวมถึง SystemID และการดาวน์โหลด CAD – เพื่อให้คุณจัดการได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และง่ายขึ้น