มาตรฐาน ISO 15552 ตัวกำหนดตำแหน่งในตัวที่เลือกได้หรือเซนเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน การเคลื่อนหมุนด้วยตัวนำก้านลูกสูบที่ปรับให้เหมาะสมเป็นไปได้ด้วยการติดตั้งหัวขับแบบลิเนียร์ DFPI สำหรับช่วงการใช้งานที่หลากหลาย ระบบขับเคลื่อนแนวรายเหมาะอย่างยิ่งกับ เช่น การควบคุมของลิ้นระบายอากาศ การประมวลวัสดุจำนวนมาก ตลอดจนการควบคุมอัตราการไหลและระดับบรรจุ
อินเตอร์เฟสทั่วไปที่มีอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมตามมาตรฐาน ISO 15552 ช่วยให้สามารถประกอบแตกต่างกันได้มากที่สุดและติดตั้งได้ง่ายมาก น็อตแบบปลอกที่ทนทานช่วยให้สามารถประกอบวาล์วกระบวนการการที่ใช้สตัดโบลท์ และตัวนำก้านลูกสูบที่เหมาะสมช่วยให้สามารถเคลื่อนหมุนได้ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมลิ้นระบายอากาศ DFPI ต้านแรงบีบตามขวางบนก้านลูกสูบได้อย่างง่ายดาย
การออกแบบที่กะทัดรัด การป้องกันมาตรฐาน IP และการป้องกันการสึกกร่อน และการผสานตัวกำหนดตำแหน่งหรือเซนเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงานแบบไม่สัมผัสกับวัตถุได้นำ DFPI ที่ทนทานและน่าเชื่อถือมาใช้งาน – รวมถึงที่สถานที่ที่ตอนนี้ยังเข้าไม่ถึง ทำให้ DFPI เป็นอุปกรณ์กะทัดรัดที่พร้อมติดตั้งสำหรับการติดตั้งแบบง่าย