Bağlantı Elemanı NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN 4052568061869

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.9 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar