Selenoid valf VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1
576002
GTIN 4052568104283
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
240 l/min - 400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
Bağlantı plakası
Çalıştırma türü
elektrikli