Dişli kayış ekseni ELGA-TB-KF-80-1000-0H
8041862
GTIN 4052568286620
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
80
Maks. besleme kuvveti Fx
800 N
Tekrarlama hassasiyeti
±0,08 mm
Çalışma stroku
1000 mm