Redüksiyon Mansonu NPFC-R-G12-G38-F

8069224

GTIN 4052568297626

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Pnömatik bağlantı 2
G3/8
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 150 °C
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 50 bar