Festo piston kolu silindirleri, doğrusal hareketler gerçekleştirmek için pnömatik tahriklerdir. Yuvarlak silindir, profil silindir, kompakt silindir, kısa stroklu silindir, düz silindir, minyatür silindir, vidalı veya paslanmaz çelik silindir olsun: Piston çapına bağlı olarak 6 barda 50 KN'ye kadar itme kuvvetleri mümkündür. ATEX direktifine göre seçilen tipler ayrıca patlayıcı ortamlar için uygundur veya korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bu nedenle özellikle temizlenmesi kolaydır.
Kategorimizde daha fazla ürün bulabilirsiniz: Pnömatik modüller
Yuvarlak silindirler, yuvarlak tasarımları sayesinde dar alanlarda yerden tasarruf sağlar. Tüm yuvarlak silindirlerin ortak özelliği, yüksek kilometre performansları ve uzun hizmet ömürlerinin yanı sıra hızlı ve kolay kurulumlarıdır. Piston kolu silindirleri hem çift etkili tahrikler hem de tek etkili tahrikler ve ayrıca ISO 6432 standardına göre pnömatik silindirler olarak mevcuttur.
Festo'nun profil borulu veya bağlantı çubuklu piston kolu silindirleri aynı bağlantı arayüzlerine sahiptir, aynı teknik veriler ve boyutlar her iki durumda da ISO15552 standardına uygundur. Bu lineer tahrikler arasındaki temel fark, silindir şalterlerin nasıl sabitlendiğidir: Profil boru ile oluğa korumalı bir şekilde sabitlenirler, rotlu silindir ile silindir şalterler ayrı bir rot ile sabitlenir. sabitleme kiti.
Kompakt silindir, toplam uzunluğu strok uzunluğuna göre son derece kompakt olan bir pnömatik silindirdir. Tipik olarak, alanın son derece sınırlı olduğu ve yanal yük gereksinimlerinin düşük olduğu yerlerde kompakt silindirler kullanılır. Kompakt silindirler, doğrudan montaj silindirleri grubuna aittir ve çoğunlukla özel montaj aksesuarları olmadan monte edilir. Kısa stroklu silindirler 2,5 mm'lik bir stroktan başlar ve düz silindirler - adından da anlaşılacağı gibi - bükülmez oval pistonlu özellikle düz bir tasarımla karakterize edilir.
Multimount silindirler, ek montaj ekleri olmadan (vidalar hariç) bir veya daha fazla taraftan monte edilebilen silindirlerdir. Kartuş silindirler, dişli bir delik kullanılarak doğrudan sisteme monte edilebilir ve tek etkili olarak çalıştırılabilir. Bu silindirleri monte etmek ve hava beslemesini bağlamak için ayrı aksesuarlar gerekli değildir. Bu nedenle, yerden tasarruf sağlayan bir montaj mümkündür.
Bunlar, piston milini sıkıştırmak için ek bir kilitleme ünitesine sahip piston kolu silindirleridir. Kilitleme, çalışma basıncı minimumun değerin altına düşerse ve - tipe bağlı olarak - boşluklu veya boşluksuz olarak - gerçekleşir. Statik tutma için kilitleme kartuşlu silindirler kullanılır. Dinamik frenleme ve güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinde kullanım için ilgili test sertifikasına sahip bir tutma freni gereklidir.
Paslanmaz çelik silindirler, agresif bir ortamda bile korozyon direnci ile karakterize edilir. Özellikle 1.4301 ve 1.4401 yüksek kaliteli paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Uygulamada kendini kanıtlamış yüksek alaşımlı paslanmaz çelikler, kimyasal strese ve temizlik maddeleri ve dezenfektanların neden olabileceği hasarlara karşı koruma görevi görür.
Bir piston kolu silindiri her zaman, hareketi basınçlı hava ile kontrol edilen bir tahrik pistonuna sahip bir piston çubuğu içerir. Pistona uygulanan enerji daha sonra piston kolu tarafından hareket ettirilecek parçalara aktarılır. Piston kollu silindirler, çift etkili ve tek etkili piston kollu silindirler olarak mevcuttur.
Piston kollu tek etkili silindir sadece bir hava bağlantısına sahiptir. Basınçlı hava, bağlantı yoluyla verilir ve pistonun bir yönde hareket etmesine neden olur. Silindir havayı tekrar serbest bıraktığında piston bir yay yardımıyla eski konumuna geri döner.
Çift etkili silindirler ise iki basınçlı hava bağlantısına sahiptir ve yalnızca basınçlı hava ile kontrol edilir. Basınçlı hava, bir porta veya diğerine basınçlı hava sağlayarak uzama ve geri çekilmeye neden olur ve kontrol eder.